Het wordt weer een warme zomer – met onaangenaam warme nachten. Wil jij ‘s morgens goed uitgerust, fris en vol energie je bed uitstappen? Ontdek dan de perfecte Daikin airco voor jouw slaapkamer!
Verschillende modellen voor jouw interieur
Vergelijk modellen (1)
Vergelijk modellen
Kleuren
Kleuren
Samenvatting
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
Energielabel koelen
Energielabel koelen
# binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
# binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
Geluidsdruk
Geluidsdruk
Vergelijk
Veelgestelde vragen
Het binnendeel van het lucht/lucht warmtepompsysteem bevindt zich in de woning en levert de geconditioneerde lucht in de ruimte.
De keuze voor een lucht/lucht warmtepompbinnendeel hangt af van je specifieke behoeften, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht warmtepompsystemen, elk met zijn eigen unieke eigenschappen. Een van de populairste soorten die in woningen worden gebruikt is het splitsysteem. Deze is verdeeld in twee onderdelen: het binnendeel en het buitendeel. Bij het verwarmen haalt het buitendeel warmte uit de buitenlucht. Deze warmte wordt dan naar binnen geblazen via het binnendeel. Wanneer je je woning wilt afkoelen, verloopt dit proces juist andersom.
Er zijn drie soorten lucht/lucht warmtepompbinnendelen:
Wandmodellen
Wandmodellen (zoals Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura en Perfera) zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kleuren, zodat er altijd een is die goed bij je interieur past.
Vloermodellen
Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte lucht/lucht warmtepompen die bij uitstek geschikt zijn voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.
Kanaalmodellen
Kanaalmodellen. Als je niet wil dat het binnendeel zichtbaar is, kun je ervoor kiezen om een lucht/lucht warmtepomp in een verlaagd plafond of een valse wand in te laten bouwen.
Een lucht/lucht warmtepomp bestaat normaal gesproken uit twee systemen: Het binnendeel en het buitendeel. Deze worden over het algemeen 'splitsystemen' genoemd.
Het buitendeel, dat aan een buitenmuur of in een tuin of op een dak wordt gemonteerd, vormt het deel van de lucht/lucht warmtepomp dat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar bevat. Het buitendeel comprimeert het koudemiddel dat door het bijbehorende binnendeel warmte of kou in de ruimte onttrekt of afgeeft.
Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde monteur mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plek te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van de warmtepomp moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. De pomp moet bovendien worden geïnstalleerd op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.
We krijgen regelmatig de vraag waarom we een warmtepomp niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de warmtepomp namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een lucht/lucht warmtepomp toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.
Ja, een airco kan je woning voorzien van warm water. Met de Multi+-oplossing van Daikin beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en warmtapwatervoorziening. Deze verbindt maximaal drie binnendelen en één warmtapwatertank. Doordat een tank van 90 of 120 liter en diverse binnendelen met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+-oplossing heeft een eenvoudig bedieningspaneel met full-text interface op de warmtapwatertank om indien nodig alle instellingen bij te houden en aan te passen, zoals het schema of watertemperatuur.
Ontdek de ideale airco voor jouw slaapkamer en begin de dag vol energie
Vul ons formulier zo volledig mogelijk in. Ons systeem linkt jou vervolgens aan de best passende en beschikbare Daikin installateur in jouw regio.
Ontdek
Support
Meer van Daikin
Koppelingen naar hulpprogramma's