Skip to main content

Productinfo

Geluidsdruk
tot slechts 19 dB(A)
Verwarmings- en koelcapaciteit (kW)
tot 5,8 / 5,0
Energielabel verwarmen
tot A+++ (A+++ tot D)
Energielabel koelen
tot A+++ (A+++ tot D)
# binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
tot 5
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
305 x 900 x 212 mm

Drie kleuren

Aantrekkelijk design

Daikin Emura combineert de beste prestaties met design en is de klimaatregeloplossing die vorm en functie perfect in balans brengt. Het bekroonde, intelligente ontwerp past bij elk interieur.

Het hele jaar door comfort

Creëer het perfecte binnenklimaat: Daikin Emura houdt je niet alleen koel in de zomer en warm in de winter, maar zuivert ook de lucht in huis.

Gelukkig koppel ontspant op bed bij een perfecte ruimtetemperatuur

Meer informatie

We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Gepland onderhoud, regelmatige onderhoudscontroles en routinematige reiniging van het systeem zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement op peil blijft.

Er zijn een aantal tekenen dat je airco onmiddellijk onderhoud nodig heeft:

Als de airco meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zijn. Reinig het binnendeel door stof te verwijderen met een stofzuiger. Als dat niet helpt of als je een gorgelend geluid hoort, is er mogelijk een mechanisch probleem. Schakel in dat geval een gekwalificeerde monteur in om het systeem na te kijken.

Het binnendeel van het lucht/lucht warmtepompsysteem bevindt zich in de woning en levert de geconditioneerde lucht in de ruimte.

De keuze voor een lucht/lucht warmtepompbinnendeel hangt af van je specifieke behoeften, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht warmtepompsystemen, elk met zijn eigen unieke eigenschappen. Een van de populairste soorten die in woningen worden gebruikt is het splitsysteem. Deze is verdeeld in twee onderdelen: het binnendeel en het buitendeel. Bij het verwarmen haalt het buitendeel warmte uit de buitenlucht. Deze warmte wordt dan naar binnen geblazen via het binnendeel. Wanneer je je woning wilt afkoelen, verloopt dit proces juist andersom.


Er zijn drie soorten lucht/lucht warmtepompbinnendelen:

Wandmodellen

Wandmodellen (zoals Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura en Perfera) zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kleuren, zodat er altijd een is die goed bij je interieur past.

Vloermodellen

Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte lucht/lucht warmtepompen die bij uitstek geschikt zijn voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.

Kanaalmodellen

Kanaalmodellen. Als je niet wil dat het binnendeel zichtbaar is, kun je ervoor kiezen om een lucht/lucht warmtepomp in een verlaagd plafond of een valse wand in te laten bouwen.

Een lucht/lucht warmtepomp bestaat normaal gesproken uit twee systemen: Het binnendeel en het buitendeel. Deze worden over het algemeen 'splitsystemen' genoemd.

Het buitendeel, dat aan een buitenmuur of in een tuin of op een dak wordt gemonteerd, vormt het deel van de lucht/lucht warmtepomp dat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar bevat. Het buitendeel comprimeert het koudemiddel dat door het bijbehorende binnendeel warmte of kou in de ruimte onttrekt of afgeeft.

Slimme bediening vanaf elke locatie

Zet onze gebruiksvriendelijke Onecta app op je telefoon voor volledige bediening, waar je ook bent. Door de Alexa of Google Home spraakbediening kan deze handsfree gebruikt worden.

Wat onze klanten zeggen

Meer airco's (lucht/lucht warmtepompen)

Lucht/lucht warmtepompset
Lucht/lucht warmtepompset
Lucht/lucht warmtepompset
Lucht/lucht warmtepompset
Lucht/lucht warmtepompset
Beschikbare kleuren
Lucht/lucht warmtepompset

Vergelijk modellen (1)

Vergelijk modellen