Skip to main content

Ik heb geen toegang tot de instellingen "WLAN-verbinding", "Buitenshuis", "Kinderslot" of "Uur" voor mijn WLAN-adapter.

U kunt tot 50 binnenunits toevoegen aan 1 buitenshuisaccount.

  • Als er in het verleden nog geen buitenshuisaccount is aangemaakt:
  1. Zorg dat de units die u aan de buitenshuisaccount wilt toevoegen zichtbaar zijn op de smartphoneapp1.
  2. Activeer de buitenshuiswerking op de eerste unit2 en volg de stappen om een buitenshuisaccount aan te maken.
  3. Om andere units aan dezelfde buitenshuisaccount toe te voegen, moet u de buitenshuiswerking2 van de unit activeren en u wordt automatisch gevraagd om de instellingen van de buitenshuisaccount voor de eerste unit te kopiëren.
  • Als er al een buitenshuisaccount is aangemaakt
  1. Zorg dat de unit met een actieve buitenshuisaccount en de unit die u aan diezelfde buitenshuisaccount wilt toevoegen zichtbaar zijn op de smartphoneapp1.
  2. Zorg dat er geen units met een actieve buitenshuisaccount die u niet wilt gebruiken zijn aangesloten.
  3. Activeer de buitenshuiswerking2 op de units die u aan de buitenshuisaccount wilt toevoegen en u wordt automatisch gevraagd om de instellingen van de buitenshuisaccount3 voor de andere unit te kopiëren.

Opmerkingen: Het kan enkele minuten duren vooraleer een toegevoegde unit zichtbaar wordt op de buitenshuisserver.

1 De units kunnen een voor een worden toegevoegd. Als u een WLAN-adapter aan uw thuisnetwerk wilt toevoegen, volg dan de installatiegids in de app (“Adapter toevoegen”).

2 Om de buitenshuiswerking op een unit te activeren:

  1. Selecteer de unit in de smartphoneapp.
  2. Ga naar de adapterinstellingen (het "tandwielicoon" in de rechterbovenhoek).
  3. Selecteer “Buitenshuis”.
  4. Activeer “buitenshuis”.

3 Als de smartphoneapp niet automatisch vraagt om de buitenshuisgegevens van een andere WLAN-adapter te kopiëren, keer dan terug naar het startscherm, vernieuw het scherm en probeer opnieuw.

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?