Skip to main content

Wat is invertertechnologie?

De invertertechnologie zit in de buitenunit ingebouwd. De invertertechnologie is vergelijkbaar met de technologie in een auto: "Hoe harder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller u gaat."

Een inverterunit verhoogt zijn capaciteit geleidelijk op basis van de vereiste capaciteit in de ruimte om die ruimte af te koelen of op te warmen. De unit zonder inverter is vergelijkbaar met het aan- of uitschakelen van een lamp. Wanneer dit type unit ingeschakeld wordt, begint deze op volle belasting te draaien.

Voordelen van de invertertechnologie:

  • De gewenste comforttemperatuur wordt veel sneller bereikt
  • De opstarttijd wordt ingekort met 1/3
  • U bespaart veel energie en ook geld: 30% minder stroomverbruik
  • Vermijdt herhalingscycli van de compressor zodat er geen spanningspieken zijn
  • De kosten voor energieverbruik zijn 1/3 lager (dan met normale aan-uitunits)
  • Geen temperatuurschommelingen

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?