Skip to main content

F-gassenverordening

Alles over de nieuwe F-gassenverordening, de Europese regelgeving op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen HFK's, en wat deze betekent voor de HVAC-R markt.

Geen verbod op HFK's maar een afbouw. Waarom?

Geleidelijke uitfasering

Om de impact van koudemiddel op het milieu te beperken, wil de Europese Unie het verbruik en gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, oftewel fluorkoolwaterstoffen (HFK's) in airconditioners en andere HVAC-R toepassingen beperken. HFK's blijven echter in veel toepassingen noodzakelijk, vanwege hun energierendement, veiligheid en economische voordelen. In de plaats van een verbod of een uitdovingsregeling van HFK's is er een geleidelijke uitfasering van HFK's om zo een duurzame groei in de HVAC-R sector te kunnen aanhouden.

Uitfasering F-gas

HFK's meten in CO2-equivalenten

De HFK-afbouwdoelstellingen worden uitgedrukt in CO2-equivalenten [= GWP/aardopwarmingsvermogen x kg] en zijn niet koudemiddelspecifiek (de regelgeving legt alleen in specifieke gevallen een verbod op, zoals het verbod op R-404A voor koeltoepassingen). Zo heeft de markt voldoende flexibiliteit om gebruik te maken van verschillende types HFK's en maatregelen: overschakelen naar een koudemiddel met een lager Global Warming Potential (GWP), de hoeveelheid koudemiddelvulling verlagen of een combinatie van deze twee.

  1. Uitfaseringsprogramma voor NIEUW HFK-gas. Hergebruikt HFK-gas valt niet onder het uitfaseringsprogramma, waardoor de totale vraag boven deze lijn komt.
  2. Grootste daling in andere markten dan airconditioning (bv. R-404A voor koeling).
  3. Stijgend gebruik van R-32 als alternatief voor R-410A.
  4. R-410A blijft behouden voor nieuwe VRF-systemen en het onderhoud ervan. De belangrijkste daling van R410-A komt er door kleine en middelgrote Split-systemen die overschakelen op R-32. Uitfaseringsprogramma voor NIEUW HFK-gas. Hergebruikt HFK-gas valt niet onder het uitfaseringsprogramma, waardoor de totale vraag boven deze lijn komt.
  5. Grootste daling in andere markten dan airconditioning (bv. R-404A voor koeling).
  6. Stijgend gebruik van R-32 als alternatief voor R-410A.
  7. R-410A blijft behouden voor nieuwe VRF-systemen en het onderhoud ervan. De belangrijkste daling van R410-A komt er door kleine en middelgrote Split-systemen die overschakelen op R-32.

We lopen voor op de F-gasregelgeving

Daikin draagt het milieu een warm hart toe. Het milieu speelt dan ook een belangrijke rol in onze bedrijfsfilosofie. Daikin is toonaangevend op het vlak van milieuregelgeving en innovatie omdat onze systemen:

  • Koudemiddel met een lager Global Warming Potential (GWP) gebruiken

    • We hebben een uitgebreid assortiment van residentiële en commerciële systemen met R-32
    • Onze koeltoepassingen maken gebruik van R-410A, CO2 en koolwaterstof
  • Minder koudemiddelvulling nodig hebben

    • R-32 heeft tot 30% minder vulling nodig dan R-410A
    • Dankzij microkanaaltechnologie is er tot 15% minder koudemiddelvulling nodig
  • Minder service en onderhoudscontroles nodig hebben

    • Onze VRV- en DX-systemen hebben een laag koudemiddellekkagepercentage (minder dan het gemiddelde 1%)

Geen algemeen verbod op koudemiddel, maar sommige toepassingen hebben Global Warming Potential (GWP) beperkingen

Voorbeelden van de GWP beperkingen in de HVAC-R-sector ›› Daikin heeft vandaag al het antwoord!

Beperkingen Global Warming Potential in nieuwe toepassingen

  • Enkelvoudige Split-airconditioners met een koudemiddelvulling van minder dan 3 kg
    › Beperking Global Warming Potential van 750 vanaf 2025
    › Daikins toonaangevende actie, overschakeling van R-410A naar R-32 (Global Warming Potential van 675!)
    › Beperking Global Warming Potential draagbare airconditioners: 150
  • Geen beperking op enkelvoudige Split-systemen boven 3 kg
  • Geen beperking op Multisplit/VRV-systemen
  • Vaste koelapparatuur
    › Vanaf 2020: een verbod op koudemiddel met een Global Warming Potential > 2.500
    › Vanaf 2022: beperking Global Warming Potential van 150 op gecentraliseerde multipack-koelsystemen voor commercieel gebruik met een vermogen van 40 kW of meer
    › Met uitzondering van cascadesystemen waarbij het primaire koudemiddelcircuit een beperking op het Global Warming Potential heeft van < 1.500

Beperkingen Global Warming Potential voor service aan installaties

  • Geen serviceverbod voor de verwarmingssector
  • Geen serviceverbod voor de aircosector
  • Serviceverbod voor alle vaste koelinstallaties met een koudemiddelvulling > 40 TCO2eq (bv. R-404A-systeem ≥ 10 kg)
    › Gebruik van gerecycled koudemiddel toegestaan tot 1 januari 2030
    › Gebruik koudemiddel met een laag Global Warming Potential ter vervanging van bestaand koudemiddel (bv. Daikin: gebruik R-407H ter vervanging van R-404A)

Meer info over de F-gassenverordening

Relevante artikelen

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie