Skip to main content

Daikin Altherma: lucht/water warmtepomp met hoge temperatuur

De ideale oplossing voor renovaties waar een nieuw verwarmingssysteem nodig is. 

lucht/water-radiatorverwarming met hoge temperatuur
lucht/water-radiatorverwarming met hoge temperatuur

Verwarmen

Warmtepompen maken gebruik van een duurzame energiebron door warmte te onttrekken aan de buitenlucht. 

Lucht/water-warmtepompen voor warm water

Warm water

Daikin Altherma met hoge temperatuur kan uw water tot 80°C verwarmen door alleen maar gebruik te maken van hernieuwbare energie uit de lucht.

Het tijdperk van fossiele energie is geweest

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling een transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Daikin onderschrijft die ambitie volledig. Duurzaamheid zit in het DNA van onze organisatie en Daikin is in de energietransitie dan ook partner voor overheid, installateurs, adviseurs en eindgebruikers. We nemen onze verantwoordelijkheid als koploper in technologie en delen actief kennis en informatie. Wij vertellen u er alles over op onze speciale website.

bg-image

Verhoog uw energierendement met behoud van uw bestaande radiatoren

Lucht/water-warmtepompen met hoge temperatuur zijn ideaal voor renovaties en de vervanging van oude cv-ketels. Het compacte design van Daikin Altherma met hoge temperatuur vereist een minimale installatieruimte en werkt perfect met uw bestaande leidingen en radiatoren. Zo krijgt u het energierendement van een warmtepomp zonder uw hele systeem te vervangen.

Gebruik maken van hernieuwbare energie

Door gebruik te maken van warmte uit de buitenlucht, zorgt onze Daikin Altherma met hoge temperatuur op een duurzame manier voor verwarming en warm water in uw woning.

  • Maakt gebruik van 65% hernieuwbare energie uit de lucht en 35% van traditionele systemen
  • Heeft energierendementslabel A+
  • Combineer uw warmtepomp met ondersteuning voor zonneverwarmingssystemen om meer energie te besparen voor de productie van warm tapwater

Besparing op warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door gebruik te maken van de hernieuwbare energie van de zon. Onze zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp voor warm tapwater nodig heeft. Onze warmwatersystemen op zonne-energie zijn beschikbaar voor elk type gebouw en kunnen dus in kleine en grote woningen worden geplaatst. Kies tussen een drukloos warmwatersysteem of een systeem onder druk.

 

Cascade-technologie

Onze cascade-tehnologie produceert warm tapwater met hernieuwbare energie.

1. De buitendeel haalt energie uit de lucht en voert die via het koudemiddelcircuit naar het binnendeel.

2. Het binnendeel verhoogt de temperatuur van het koudemiddel met een uniek dubbel circuit

3. Het koudemiddelcircuit brengt de warmte naar het water in het systeem

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie