Skip to main content

Daikin Altherma lucht/water warmtepomp met lage temperatuur

De natuurlijke keuze en energiezuinige oplossing voor verwarmen, warm tapwater en koelen, met optionele zonnesysteemondersteuning.

Lucht/water-verwarming met lage temperatuur
Lucht/water-verwarming met lage temperatuur

Verwarmen

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, waardoor uw woning duurzaam verwarmd wordt.

Lucht/water-koeling met lage temperatuur
Lucht/water-koeling met lage temperatuur

Koelen

Warmtepompen maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen en koelen uw woning zonder extra energie te verbruiken.

lucht/water-warmtepomp voor warm water
lucht/water-warmtepomp voor warm water

Warm tapwater

Een warmtepomp combineren met een cv-ketel voor warm tapwater, produceert voldoende warm tapwater met een hoog rendement voor u en uw gezin.

lucht/water-warmtepomp met ondersteuning voor zonnesystemen
lucht/water-warmtepomp met ondersteuning voor zonnesystemen

Ondersteuning voor zonneverwarmingssystemen

Met zonne-energie als gratis energiebron, zorgen de optionele thermische zonnecollectoren voor ruimteverwarming en 70% van de warmtapwaterproductie.

Hoe een warmtepomp werkt

Een warmtepomp regelt de temperatuur door warmte over te dragen. Een warmtepomp heeft drie essentiële onderdelen: de buitenunit (verdamper), de binnenunit(s) (condensor) en het koelmiddel. Het koelmiddel draagt de warmte over wanneer het tussen de buiten- en de binnenunits circuleert.

Hoe een warmtepomp werkt
  • De verdamper haalt energie uit de hernieuwbare bron (lucht, water, geothermische warmte of zonne-energie) door de vloeistof in een gas om te zetten.
  • De compressor comprimeert het gas, waardoor de temperatuur stijgt.
  • De condensor geeft de warmte van het gas door aan het verwarmingssysteem en het gas wordt weer een vloeistof.
  • Het expansieventiel verlaagt de druk van het koelmiddel, waardoor het gaat verdampen en de cyclus opnieuw begint.

Om uw woning af te koelen, keren we deze cyclus gewoon om.

Het tijdperk van fossiele energie is geweest

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling een transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Daikin onderschrijft die ambitie volledig. Duurzaamheid zit in het DNA van onze organisatie en Daikin is in de energietransitie dan ook partner voor overheid, installateurs, adviseurs en eindgebruikers. We nemen onze verantwoordelijkheid als koploper in technologie en delen actief kennis en informatie. Wij vertellen u er alles over op onze speciale website.

Ideaal voor nieuwbouwprojecten

De Daikin lucht/water warmtepompen met lage temperatuur (LT) zijn de optimale keuze voor nieuwbouw of nieuwbouwprojecten. In combinatie met vloerverwarming of radiatoren met lage temperatuur gebruiken deze warmtepompen minder energie om uw woning te verwarmen. Onze lucht/water warmtepompen zijn ontworpen in Europa, voor Europa en zijn het hele jaar door geschikt voor elk Europees klimaat.

Hernieuwbare energiebronnen

Door hernieuwbare energie uit de lucht te halen, zorgt de Daikin Altherma lucht/water warmtepomp met lage temperatuur op een duurzame manier voor het verwarmen, koelen en de warmtapwaterproductie in uw woning.

  • Maakt gebruik van 75% hernieuwbare energie uit de lucht en 25% van traditionele energiebronnen
  • Heeft energierendementslabel A++ voor ruimteverwarming
  • Combineer uw warmtepomp met de optionele thermische zonnecollectoren om meer te besparen op warm tapwater
bg-image

De nieuwe generatie Daikin Altherma 3

De nieuwe generatie lage temperatuur lucht/water warmtepompen met de Bluevolution technologie van Daikin behaalt superieure niveaus van comfort, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en controle. Deze 'all electric' verwarmingssystemen hebben de laagste impact op het milieu dankzij het koudemiddel R-32. 

bg-image

Altijd alles onder controle

Download de Daikin Online Controller app voor onze verwarmingssystemen, verbind uw systeem met wifi en regel uw binnenklimaat waar u ook bent, vanaf uw tablet of smartphone. Zo eenvoudig is het.

Besparing op warm tapwater met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door gebruik te maken van hernieuwbare energie zoals de zon. Onze zonnecollectoren zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepompen voor warm tapwater nodig hebben. Onze warmtapwatersystemen op zonne-energie zijn geschikt voor elk type gebouw en kunnen dus in kleine en grote woningen worden geplaatst. U heeft hierbij de keuze tussen een drukloos zonneverwarmingssysteem of een zonneverwarmingssysteem onder druk.

Drukloze ECH2O-warmtapwateropslagtank

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting van het systeem naar de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen te voorkomen

ECH2O-warmtapwateropslagtank onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • Het systeem kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen te voorkomen
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Combineerbaar met verschillende verwarmingssystemen

De Daikin Altherma lucht/water warmtepompen met lage temperatuur (LT) zijn combineerbaar met verschillende verwarmings- en koelsystemen. Op die manier kiest u de ideale oplossing voor uw behoefte of toepassing.

 

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie