Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Een nieuwe frisse aanpak voor huiselijk comfort.

De Daikin Altherma HPC is een warmtepompconvector die in één systeem de beste oplossingen biedt voor het verwarmen én koelen van woningen.

bg-image

De Daikin Altherma HPC kan gebruikt worden in combinatie met of in plaats van vloerverwarming voor verwarmen én koelen, waardoor radiatoren kunnen worden vervangen. De HPC kan op warmtepompen met lage temperatuur aangesloten worden om hogere rendementen te bereiken. 

Luchtstroom van een warmtepompconvector

Wat is een warmtepompconvector?

Een warmtepompconvector werkt op een vergelijkbare manier als een radiator, omdat beide een ruimte verwarmen door middel van convectie en straling. Een radiator creëert convectie en straling door hoog temperatuur water door de radiatorplaten te sturen. Met een warmtepompconvector is het opwarmingsproces sneller omdat een kleine ventilator zorgt voor een snellere verwarmingscyclus.

Een warmtepompconvector zorgt voor dezelfde kamertemperatuur als een traditionele radiator maar met lagere watertemperaturen en draagt uiteindelijk bij tot een directe energiebesparing voor de gebruikers.

Afmetingen Altherma HPC

Slank en elegant design

Deze warmtepompconvector past met een diepte van 135 mm in elke woning of appartement. Door het elegante design is de HPC uitermate geschikt voor gebruik in slaap - en woonkamers.

Afmetingen - diepte Altherma HPC
Geluid Altherma HPC

Geruisloos

Naarmate het systeem het instelpunt bereikt, vermindert een voortdurend regulerende ventilator de snelheid waardoor hij minder geluid produceert. De geluidsdruk van het systeem bedraagt 25 dB(A) op een afstand van 1 m, als de ventilator is ingesteld op een lage snelheid.

Combinatie Altherma HPC met Daikin Altherma 3-assortiment

Perfecte combinatie

Deze warmtepompconvector voor verwarmen én koelen past perfect binnen het Daikin Altherma 3 R-32 productassortiment.

Ook beschikbaar als wandmodel.

Daikin Altherma HPC is een compacte unit die gemaakt is van een metalen designbehuizing, inclusief alle kleppen. Doordat het systeem op de wand bevestigd is, wordt er plaats op de grond bespaard voor meubels en decoratie.

De diepte van 129 mm is een uitstekende technische prestatie die zorgt voor de beste aansluiting op elke woonomgeving.

Wanneer er minder warmtevraag is, moduleert de unit zijn luchtstroom om de ventilatorsnelheid te vertragen en wordt tegelijkertijd het bedrijfsgeluid vertraagd. Een standaard AAN/UIT-ventilator die tegelijkertijd op volle snelheid draait, kan de geluidsdruk verhogen.

En als inbouwmodel

Ontdek

hoe discreet

onze producten zijn.

Inbouw
Inbouw
Inbouw
Inbouw

Daikin Altherma HPC kan op 4 verschillende manieren worden geïnstalleerd, zodat u het in bijna alle omstandigheden kunt installeren. De unit kan horizontaal of verticaal geplaatst worden. Voor de horizontale plafondinbouw zijn er 3 verschillende mogelijkheden:

› Horizontaal afdekpaneel en verticaal rooster voor luchtuitlaat
› Horizontaal aanzuigrooster en verticaal rooster voor luchtuitlaat
› Horizontale in- en uitroosters voor luchtuitlaat

Andere voordelen van de Daikin Altherma HPC

Bedieningen

Daikin biedt een uitgebreid assortiment aan bedieningen die functioneel zijn en een modern design hebben.

Snel en met een hoog vermogen

De Daikin Altherma HPC combineert de voordelen van residentiële vloerverwarming met radiatoren. Het levert een hoog verwarmingsvermogen of koelt sneller en kan worden gekozen bij zeer lage temperaturen (35/30°-regime.

Modulerende luchtstroom

Als er minder vraag naar warmte is, past het systeem de luchtstroom aan en wordt de snelheid van de ventilator verlaagd en als gevolg daarvan zal ook het bedrijfsgeluid verminderen. Een standaard AAN/UIT-ventilator die gelijktijdig draait op volle snelheid zal daarentegen de geluidsdruk verhogen.

Gelijkstroomventilator

Daikin Altherma HPC gebruikt de laatste technologieën om minder energie te verbruiken, tot 3 W verbruik in stand-by modus, terwijl de betrouwbare prestaties behouden blijven.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie