Skip to main content

ECH₂O-warmtepomp voor warm tapwater

Gebruik hernieuwbare energie om uw woning op een efficiënte manier te voorzien van warm tapwater.

Warmtepomp voor warm tapwater

De warmtepomp voor warm tapwater gebruikt de buitenlucht om warm tapwater te leveren. In tegenstelling tot standaard lucht/water warmtepompen levert deze specifieke warmtepomp alleen warm tapwater voor douches en wasbakken. Dit systeem is een ideale keuze voor woningen met of zonder verwarming voor ruimtes (radiatoren/warmtepompconvectoren).

Splitinstallatie
Splitinstallatie

Eenvoudige plaatsing

Onze compacte warmteopslagtank is ontworpen met gebruiksvriendelijke bediening en is eenvoudig te plaatsen en te onderhouden.

Monoblocinstallatie
Monoblocinstallatie

Energierendement

Onze warmtepomp voor warm tapwater haalt hernieuwbare energie uit de buitenlucht. Bespaar meer energie door uw systeem op zonnecollectoren aan te sluiten en zo een energierendement van A+++ te halen.

Bespaar meer en verhoog het energierendement

De ECH2O-warmtepomp voor warm tapwater is de ideale combinatie van Daikins kenmerkende warmtepompen en een hoogwaardige geïntegreerde wateropslagtank om 3 keer minder elektriciteit te verbruiken dan traditionele tanks. Gebruikers kunnen ook hun systeem aansluiten op zonnecollectoren om zo het hoogst mogelijke energierendement te behalen en aanzienlijk te besparen.

Maximaal rendement

De wateropslagtank is ontworpen om het rendement van de warmtapwaterproductie te maximaliseren:

  • Meerdere lagen polyurethaanschuim isoleren de tank
  • De warmtewisselaar van roestvrij staal, met een capaciteit van 29 liter, loopt over de hele lengte van de tank.
  • Levert warm tapwater op alle verdiepingen.

Energiebesparing

Door een warmtepomp en een geïntegreerde tank voor voor warmtapwateropslag te combineren, kunt u aanzienlijk besparen:

  • Verlaag de vereiste elektriciteit voor de productie van warm tapwater tot 70% (in vergelijking met een traditionele tank).
  • Bijna onmiddellijke productie van warm tapwater, zonder dat er extra elektrisch vermogen nodig is voor de ontsmettingscyclus van het water.

Besparing op warm tapwater met zonne-energie

Bespaar op uw energiekosten door gebruik te maken van de zon als hernieuwbare energiebron. Onze zonnecollectoren zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp nodig heeft voor warm tapwater. Onze warmtapwatersystemen op zonne-energie zijn geschikt voor elk type gebouw en kunnen zowel in (kleine) woningen als in grote hotels worden geplaatst. U heeft hierbij de keuze tussen een drukloos systeem of een systeem onder druk.

Drukloze ECH2O-warmtapwateropslagtank

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting van de tank naar de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen te voorkomen

ECH2O-warmtapwater- opslagtank onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen te voorkomen
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie