Skip to main content

Daikin Intergas Hybride warmtepomp

Onze hybride warmtepomp combineert een warmtepomp en een cv-ketel om het energierendement onafhankelijk van de buitentemperatuur te optimaliseren.

hybride warmtepomp voor verwarming

Daikin Intergas Hybride warmtepomp 

De Daikin Intergas Hybride warmtepomp combineert de intelligente Daikin lucht/water warmtepomptechnologie met de hr-technologie en comfort van de (nieuwe) Intergas cv-ketel ter vervanging van uw bestaande cv-ketel. Op basis van de buitentemperatuur, de interne verwarmingsvraag en de energieprijzen kiest de warmtepomp altijd heel slim de meest efficiënte modus. Snelle en eenvoudige installatie door de compacte afmetingen en doordat bestaande radiatoren en leidingwerk niet vervangen hoeven te worden. Uw slimme en duurzame hybride oplossing voor ruimteverwarming, warm tapwater en (eventueel ook) koeling voor klimaatcomfort, het hele jaar door.
 

Verwarmen

De Daikin Intergas Hybride warmtepomp bepaalt automatisch altijd en heel slim de meest voordelige en energiezuinige verwarmingsmodus.

Daikin Intergas Monobloc Hybride/Add-on warmtepomp

De eerste 4 kW warmtepomp van Daikin in Monobloc-uitvoering met koudemiddel R-32. De nieuwe Daikin Intergas Monobloc Hybride/Add-on warmtepomp is stil, zeer compact en nog milieuvriendelijker en kan dankzij de wateraansluitingen door elke cv-verwarmingsinstallateur worden geïnstalleerd. De Monobloc Hybride voorziet in ruimteverwarming en (evt.) warm tapwater door een combinatie van warmtepomp- en cv-technologie. De warmtepomp kiest altijd heel slim de meest efficiënte verwarmingsmodus op basis van energieprijzen, buitentemperatuur en interne verwarmingsvraag. Daar waar de Monobloc Hybride wordt geleverd met een nieuwe Intergas CW4 (28 kW) of een CW5 (32 kW) cv-ketel, zorgt de Add-on voor een bivalente oplossing bij een bestaande cv-ketel (ongeacht het merk).

 

hybride warmtepomp voor warm tapwater

Daikin Intergas Hybride warmtepomp 

De Daikin Intergas Hybride warmtepomp combineert de intelligente Daikin lucht/water warmtepomptechnologie met de hr-technologie en comfort van de (nieuwe) Intergas cv-ketel ter vervanging van uw bestaande cv-ketel. Op basis van de buitentemperatuur, de interne verwarmingsvraag en de energieprijzen kiest de warmtepomp altijd heel slim de meest efficiënte modus. Snelle en eenvoudige installatie door de compacte afmetingen en doordat bestaande radiatoren en leidingwerk niet vervangen hoeven te worden. Uw slimme en duurzame hybride oplossing voor ruimteverwarming, warm tapwater en (eventueel ook) koeling voor klimaatcomfort, het hele jaar door.

 

Optimaal comfort

Altijd een maximaal comfort van ruimteverwarming en warm tapwater. De intelligente bediening en fluisterstille werking zorgen voor de beste totaaloplossing. 

Daikin Intergas Monobloc Hybride/Add-on warmtepomp

De eerste 4 kW warmtepomp van Daikin in Monobloc-uitvoering met koudemiddel R-32. De nieuwe Daikin Intergas Monobloc Hybride/Add-on warmtepomp is stil, zeer compact en nog milieuvriendelijker en kan dankzij de wateraansluitingen door elke cv-verwarmingsinstallateur worden geïnstalleerd. De Monobloc Hybride voorziet in ruimteverwarming en (evt.) warm tapwaterdoor een combinatie van warmtepomp- en cv-technologie. De warmtepomp kiest altijd heel slim de meest efficiënte verwarmingsmodus op basis van energieprijzen, buitentemperatuur en interne verwarmingsvraag. Daar waar de Monobloc Hybride wordt geleverd met een nieuwe Intergas CW4 (28 kW) of een CW5 (32 kW) cv-ketel, zorgt de Add-on voor een bivalente oplossing bij een bestaande cv-ketel (ongeacht het merk).

hybride warmtepomp voor koeling

Koelen

Een duurzame hybride totaaloplossing inclusief koeling, in combinatie met uw bestaande leidingwerk en afgiftesysteem.

Daikin Intergas Hybride warmtepomp 

De Daikin Intergas Hybride warmtepomp combineert de intelligente Daikin lucht/water warmtepomptechnologie met de hr-technologie en comfort van de (nieuwe) Intergas cv-ketel ter vervanging van uw bestaande cv-ketel. Op basis van de buitentemperatuur, de interne verwarmingsvraag en de energieprijzen kiest de warmtepomp altijd heel slim de meest efficiënte modus. Snelle en eenvoudige installatie door de compacte afmetingen en doordat bestaande radiatoren en leidingwerk niet vervangen hoeven te worden. De 8 kW-uitvoering van de Daikin Intergas Hybride biedt een totaaloplossing voor ruimteverwarming, warm tapwater én koeling voor klimaatcomfort, het hele jaar door.

Het tijdperk van fossiele energie is geweest

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling een transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Daikin onderschrijft die ambitie volledig. Duurzaamheid zit in het DNA van onze organisatie en Daikin is in de energietransitie dan ook partner voor overheid, installateurs, adviseurs en eindgebruikers. We nemen onze verantwoordelijkheid als koploper in technologie en delen actief kennis en informatie. Wij vertellen u er alles over op onze speciale website.

De ideale combinatie

Onze Daikin Intergas Hybride lucht/water warmtepomp combineert hernieuwbare energiebronnen (lucht en water) met cv-technologie om het hoogste rendement te bereiken. De intelligente programmering bespaart tot 35% meer energie dan een traditionele cv-ketel door automatisch de meest voordelige en energiezuinige modus te kiezen op basis van de energieprijzen, de buitentemperatuur en de verwarmingscapaciteit binnen.

De ideale combinatie
Ondersteund door hernieuwbare energie

Optimale combinatie energiebronnen

Door energie uit de lucht te halen, combineert de Daikin Intergas Hybride warmtepomp hernieuwbare en traditionele energiebronnen optimaal voor de verwarming en productie van warm tapwater in uw woning. In verwarmingsmodus wordt het systeem door hernieuwbare energie uit de lucht aangedreven en wordt er een energierendement tot A++ bereikt.

Gepatenteerde condensatietechnologie voor ruimteverwarming en warm tapwater

De Daikin Intergas Hybride warmtepomp is ontworpen met onze unieke dubbele warmtewisselaar en gebruikt condensatietechnologie om de ruimteverwarming en de productie van warm tapwater 10 tot 15% efficiënter te maken dan met traditionele cv-ketels.

Gepatenteerde condensatietechnologie voor verwarming en warm water
Eenvoudige en betaalbare plaatsing

Eenvoudige en betaalbare plaatsing

Hybride warmtepompen zijn ideaal voor renovaties en de vervanging van oude cv-ketels. Het compacte design van de Daikin Intergas Hybride warmtepomp vereist een minimale installatieruimte en werkt perfect met uw bestaande leidingen en afgiftesystemen. Zo krijgt u het energierendement van een warmtepomp, zonder uw hele systeem te moeten vervangen.

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie