Lager CO2-equivalent en toonaangevende rendementen
Sinds de lancering van Ururu Sarara in 2013, de eerste airconditioner ter wereld die gebruikmaakte van koudemiddel R-32, zijn we in ons portfolio koudemiddel met een lager Global Warming Potential (GWP) gaan gebruiken. De nieuwste evolutie is de volledig nieuw ontwikkelde VRV 5 S-series, waarin alle nieuwste technologische ontwikkelingen zijn verwerkt, zoals het koudemiddel R-32 met een laag Global Warming Potential.
Uitstekende duurzaamheid
- Lager CO2-equivalent dankzij het gebruik van koudemiddel R-32
• Het Global Warming Potential (GWP) van R-32 is 68 % lager dan R-410A
• 10 % minder koudemiddelvulling
- Koudemiddel met één component, eenvoudig om te hergebruiken en te recyclen
- Uitstekende duurzaamheid over de hele levenscyclus, dankzij toonaangevend seizoensrendement
Toonaangevend qua gebruiksgemak en transport
- Aanbod lage buitendelen met slechts één ventilator
- Makkelijk te vervoeren dankzij compact ontwerp en handvatten
- Ontworpen om eenvoudig alle servicecomponenten te kunnen bereiken
Beste designflexibiliteit in zijn klasse
- Net zoveel flexibiliteit bij de installatie als met R-410A
- Geluidsdruk tot 39 dB(A) dankzij 5
trappen met weinig geluid voor de toepassing - Automatische ESP-instelling tot 45 Pa voor kanalen
Uitgerust voor comfort
- Gebruiksvriendelijke online bediening
- Variabele koudemiddeltemperatuur voor optimaal comfort
- Speciaal ontworpen, nieuw binnendeel van bouwgrootte 10 voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes
1. Unieke warmtewisselaar met 3 rijen
✓ Draagt bij tot een optimaal seizoensrendement
2. Speciaal ontworpen rooster
✓ Lagedrukval
✓ Geen risico op accidentele toegang tot de ventilator
3. Nieuwe behuizing met vier handgrepen om gemakkelijk te kunnen dragen
4. Nieuwe asymmetrische ventilator
✓ Twee instellingen voor hoge ESP
✓ Lage geluidsniveaus
5. Compacte afmetingen
✓ Gemakkelijk te vervoeren en te installeren dankzij het compacte ontwerpe met enkelvoudige ventilator
6. Met koelmiddel gekoelde printplaat
Met geïntegreerde:
✓ input keuzeschakelaar koelen/verwarmen
✓ display met 7 segmenten om fouten en instellingen sneller en nauwkeuriger te kunnen lezen
7. Nieuwe afsluitkleppen
✓ Verplaatst om aansluiting aan de voor- of zijkant mogelijk te maken
✓ Gesoldeerd voor een betere betrouwbaarheid
8. Unieke swingcompressor van Daikin
✓ Geen wrijving mogelijk
✓ Geen koudemiddellekkage mogelijk
✓ Hoge seizoensrendementen
Aansluitbare binnendelen
| Cassettemodel "Roundflow" | 360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort | FXFA-A |
| Cassettemodel "Fully Flat" | Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert | FXZA-A |
| Kanaalmodel met lage inbouwhoogte | Compact design voor flexibele installatie | FXDA-A |
| Kanaalinbouwmodel met hoge externe statische druk | Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt! | FXSA-A |
| Wandmodel | Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte | FXAA-A |
De oplossing afwerken met ventilatie en bediening
Voordelen van R-32
› Lager Global Warming Potential: slechts een derde van R-410A
› Minder koudemiddelvulling: 10% minder in vergelijking met R-410A
› Hoger energierendement
› Koudemiddel met één component, eenvoudig om te hergebruiken en te recyclen
Wist u ...
dat er verschillende regelgevingsstandaarden zijn inzake F-gasveiligheid?
Meer info
-
210 - VRV 5 product flyerPDF | 5.43MB