Skip to main content

Productkenmerken

  • Nieuw uiterlijk ontwerp voor de buitenunit
  • Seizoensrendement tot A+++ in koelmodus en A++ in verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
  • Op 1 multi-buitenunit kunnen tot 5 binnenunits worden aangesloten.; Alle binnenunits blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd. Elke unit werkt individueel en onafhankelijk van de andere units.
  • Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
  • Er kunnen verschillende typen binnenunits worden aangesloten: bijv. wandmodellen, cassettemodellen, kanaalmodellen
  • De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert

Voordelen

  • Inverter

    Inverter

    Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie