Skip to main content

Productkenmerken

  • Compact en functioneel ontwerp met elegante zilverkleurige afwerking, geschikt voor alle interieurs
  • Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontwerpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
  • De intelligente thermische sensor bepaalt de huidige ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroompatroon waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht.
  • Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
  • Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
  • De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren
  • Daikin Residential-regelaar: bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
  • Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
  • Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.

Voordelen

  • Coanda-effect: koeling

    Coanda-effect: koeling

    Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom in koelmodus. Dankzij de speciaal ontwerpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.

  • Coanda-effect: verwarming

    Coanda-effect: verwarming

    Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom in verwarmingsmodus. Dankzij de speciaal ontwerpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.

  • Geschikt voor multi-split

    Geschikt voor multi-split

    Er kunnen maximaal 5 binnenunits, zelfs met verschillende capaciteiten, worden aangesloten op één enkele buitenunit. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus (verwarmen of koelen).

  • Intelligente thermische sensor

    Intelligente thermische sensor

    De intelligente thermische sensor bepaalt de huidige ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroompatroon waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht.

  • Onecta-app

    Onecta-app

    Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet

  • Econo-modus

    Econo-modus

    Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.

  • Energiebesparende standby-modus

    Energiebesparende standby-modus

    In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.

  • Nachtmodus

    Nachtmodus

    Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens de nacht te voorkomen.

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    De unit kan als ventilator worden gebruikt, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te verwarmen of te koelen.

  • Comfortmodus

    Comfortmodus

    Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.

  • POWER-modus

    POWER-modus

    Selecteerbaar voor snel verwarmen of koelen; wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen om de vooraf ingestelde temperatuur te bereiken.

  • Fluisterstille werking van het binnendeel

    Fluisterstille werking van het binnendeel

    "Silent"-knoppen op de afstandsbediening verminderen het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dB(A)

  • Extra stilfunctie buitendeel

    Extra stilfunctie buitendeel

    De "Silent"-knop op de afstandsbediening vermindert het bedrijfsgeluid van de buitenunit met 3dB(A) om de rust in de buurt niet te verstoren.

  • 3-D luchtstroom

    3-D luchtstroom

    Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.

  • Verticale auto-swing

    Verticale auto-swing

    Mogelijkheid om de uitblaaslamellen automatisch verticaal te laten bewegen, voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling in de kamer.

  • Horizontale auto-swing

    Horizontale auto-swing

    Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.

  • Automatische ventilatorsnelheid

    Automatische ventilatorsnelheid

    Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden

    Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.

  • Flash-streamer

    Flash-streamer

    De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren

  • Geurfilter van titaniumapatiet

    Geurfilter van titaniumapatiet

    Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen.

  • Weektimer

    Weektimer

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Documentatie

Sorry, we konden geen documenten in deze categorie vinden

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie