Skip to main content
Daikin Altherma gemiddelde temperatuur

Daikin Altherma 3 H MT - EPRA08-12EV

EPRA08-12EV

Productkenmerken

  • De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht, zelfs bij -28°C
  • De buitenunit levert, alleen door gebruik van de warmtepomp, een uitgaande watertemperatuur van 65°C bij een omgevingstemperatuur van -15°C
  • Bij een omgevingstemperatuur van -15°C, beperkt de buitenunit het verlies aan verwarmingsvermogen
  • Wanneer u kiest voor een unit met R-32-koelmiddel, reduceert u uw milieu-impact met 68% (in vergelijking met R-410A), reduceert u uw energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) én heeft u 30% minder koelmiddel nodig
  • WLAN-patroon inbegrepen

Voordelen

  • Gegarandeerde werking tot -28°C

    Gegarandeerde werking tot -28°C

    Daikin Altherma is geschikt voor alle klimaten, zelfs voor uiterst streng winterweer, met een werkbereik tot -28°C

  • Onecta-app (optioneel)

    Onecta-app (optioneel)

    Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet

Documentatie

Sorry, we konden geen documenten in deze categorie vinden

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie