Skip to main content
Volledig ingebouwd plafondmodel met middelhoge externe statische druk

Sky Air - FBA-A

De dunste en toch sterkste unit type matige statische druk op de markt
FBA-A

Productkenmerken

  • Smalle plafondruimtes zijn niet langer een hindernis; binnendelen met bouwgrootte 50 en 60 kunnen eenvoudig worden ingebouwd door hun beperkte hoogte van slechts 245 mm.
  • Externe statische druk tot wel 150 Pa, voor perfecte aansluiting op bijna alle luchtkanalen en -roosters
  • Combinatie met R-32 Bluevolution-technologie, voor een 68% kleinere milieu-impact (in vergelijking met R-410A), direct een lager energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) en een tot wel 16% kleinere koudemiddelvulling.
  • Unieke luchthoeveelheidregeling selecteert de meest gepaste ventilatorcurve om optimaal comfort te garanderen. Bij deze ingebouwde plafondmodellen zijn meer dan 10 verschillende ventilatorcurves beschikbaar, zodat u altijd de optimale ventilatorcurve voor
  • Discreet verborgen in het plafond: alleen de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters zijn zichtbaar
  • Laag geluidsniveau van 25dBA tijdens bedrijf
  • Dezelfde binnenunit voor R-32 en R-410A
  • Met de multi-zone-kit kunnen meerdere, individueel bestuurde klimaatzones worden bediend door één binnenunit
  • Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor
  • Optionele verseluchtinlaat
  • Flexibel te installeren: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van achteraan naar onderaan en de unit kan onafhankelijk worden gebruikt of in combinatie met optionele aanzuigroosters
  • Standaard ingebouwde condenspomp met een slaghoogte van 625 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van de installatiewerken

Voordelen

  • Afwezigheidsfunctie

    Afwezigheidsfunctie

    Maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy

  • Multizone

    Multizone

    Tot 6 afzonderlijke klimaatzones met één binnendeel

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Fluisterstille werking

    Fluisterstille werking

    Daikin binnendelen zijn fluisterstil. Ook de buitendelen zullen de rust in de omgeving beslist niet verstoren.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden (3 steps)

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening (optional)

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Infrastructuurkoeling

    Infrastructuurkoeling

    Verwijder op betrouwbare, efficiënte en flexibele manier de warmte die door IT- apparatuur en servers wordt geproduceerd, om een maximale werktijd van uw apparatuur én een maximaal rendement op uw investering te garanderen.

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

  • Weektimer

    Weektimer

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening (optional)

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening (optional)

    Starts, stops and regulates the air conditioner.

  • Onecta via app

    Onecta via app

    Bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

  • Condensafvoerpomp

    Condensafvoerpomp (standard)

    Vereenvoudigt de afvoer van condenswater uit het binnendeel.

  • Twin/Triple/Double twin-combinatie

    Twin/Triple/Double twin-combinatie

    2, 3 of 4 binnendelen, zelfs met verschillende capaciteiten, kunnen op één enkele buitenunit worden aangesloten. Alle binnendelen worden met één afstandsbediening gelijktijdig in dezelfde modus (verwarmen of koelen) bestuurd.

  • Geschikt voor multi-split

    Geschikt voor multi-split

    Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities. All indoor units can individually be operated within the same heating or cooling mode.

Documentatie

Sorry, we konden geen documenten in deze categorie vinden

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie