Skip to main content
Vloerinbouwmodel

Sky Air - FNA-A

Ontworpen voor inbouw in wanden
FNA-A

Productkenmerken

  • Discreet verborgen in de muur: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
  • Dezelfde binnenunit voor R-32 en R-410A
  • Combinatie met R-32 Bluevolution-technologie, voor een 68% kleinere milieu-impact (in vergelijking met R-410A), direct een lager energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) en een tot wel 16% kleinere koudemiddelvulling.
  • Vereist weinig installatieruimte, slechts 200 mm hoog
  • Dankzij de beperkte hoogte (620 mm) past het vloermodel perfect onder een raam
  • Hoge externe statische druk zorgt voor flexibele installatie

Voordelen

  • Afwezigheidsfunctie

    Afwezigheidsfunctie

    Maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden (2 steps)

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

  • Weektimer

    Weektimer (optional)

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening (optional)

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening (optional)

    Starts, stops and regulates the air conditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening (optional)

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

  • Twin/Triple/Double twin-combinatie

    Twin/Triple/Double twin-combinatie

    2, 3 of 4 binnendelen, zelfs met verschillende capaciteiten, kunnen op één enkele buitenunit worden aangesloten. Alle binnendelen worden met één afstandsbediening gelijktijdig in dezelfde modus (verwarmen of koelen) bestuurd.

  • Geschikt voor multi-split

    Geschikt voor multi-split

    Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities. All indoor units can individually be operated within the same heating or cooling mode.

  • VRV voor residentiële toepassing

    VRV voor residentiële toepassing

    Tot wel 9 binnenunits (zelfs met verschillende vermogens en tot klasse 71) kunnen op één enkele buitenunit worden aangesloten. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk binnen dezelfde bedrijfsmodus worden bestuurd.

Documentatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie