Skip to main content

Productkenmerken

  • Mooie combinatie van technische uitmuntendheid en iconisch design met een elegante, zilverkleurige afwerking
  • Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering vangt allergenen zoals pollen om voor een constante aanvoer van zuivere lucht te zorgen
  • Daikin Residential-regelaar: bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
  • Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
  • Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
  • De Daikin Emura is reeds meermaals bekroond voor zijn uitstekende ontwerp.
  • Bewegingssensor voor 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is; Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch naar de energiezuinige stand.
  • Fluisterstille werking: de werking van het systeem is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukniveau is slechts 19 dB(A)!
  • Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
  • 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.

Voordelen

  • Onecta-app (optioneel)

    Onecta-app (optioneel)

    Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet

  • Bewegingssensor voor 2 zones

    Bewegingssensor voor 2 zones

    De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in de energiezuinige stand.

  • Energiebesparende standby-modus

    Energiebesparende standby-modus

    In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.

  • Fluisterstille werking

    Fluisterstille werking

    Daikin binnendelen zijn fluisterstil. Ook de buitendelen zullen de rust in de omgeving beslist niet verstoren.

  • Geschikt voor multi-split

    Geschikt voor multi-split

    Er kunnen maximaal 5 binnenunits, zelfs met verschillende capaciteiten, worden aangesloten op één enkele buitenunit. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus (verwarmen of koelen).

  • Econo-modus

    Econo-modus

    Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.

  • Nachtmodus

    Nachtmodus

    Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens de nacht te voorkomen.

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    De unit kan als ventilator worden gebruikt, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te verwarmen of te koelen.

  • Comfortmodus

    Comfortmodus

    Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.

  • POWER-modus

    POWER-modus

    Selecteerbaar voor snel verwarmen of koelen; wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen om de vooraf ingestelde temperatuur te bereiken.

  • Fluisterstille werking van het binnendeel

    Fluisterstille werking van het binnendeel

    "Silent"-knoppen op de afstandsbediening verminderen het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dB(A)

  • Extra stilfunctie buitendeel

    Extra stilfunctie buitendeel

    De "Silent"-knop op de afstandsbediening vermindert het bedrijfsgeluid van de buitenunit met 3dB(A) om de rust in de buurt niet te verstoren.

  • 3-D luchtstroom

    3-D luchtstroom

    Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.

  • Verticale auto-swing

    Verticale auto-swing

    Mogelijkheid om de uitblaaslamellen automatisch verticaal te laten bewegen, voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling in de kamer.

  • Horizontale auto-swing

    Horizontale auto-swing

    Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.

  • Automatische ventilatorsnelheid

    Automatische ventilatorsnelheid

    Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden

    Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering

    Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering

    Verwijdert allergenen zoals pollen om een constante toevoer van schone lucht te garanderen

  • Geurfilter van titaniumapatiet

    Geurfilter van titaniumapatiet

    Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren

  • Weektimer

    Weektimer

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • 24-uurs timer

    24-uurs timer

    Programmeerbaar zodat de unit op een bepaald tijdstip binnen een periode van 24 uur begint te verwarmen of koelen.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Documentatie

Sorry, we konden geen documenten in deze categorie vinden

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie