Skip to main content
Wandmodel

Ururu Sarara - FTXZ-N

Volledige klimaatregeling, inclusief ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarming als bij koeling
FTXZ-N

Productkenmerken

  • Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie, luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem
  • Bewegingssensor voor 3 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch naar de energiezuinige stand.
  • Daikin Residential-regelaar (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
  • Filters reinigen hoeft niet, dankzij automatische filterreiniging
  • Seizoensrendement: volledige reeks A+++ in koeling en verwarming
  • Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
  • Fluisterstille werking: de werking van het systeem is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukniveau is slechts 19 dB(A)!
  • 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
  • Winnaar van de Reddot design award 2013

Voordelen

  • Onecta-app (optioneel)

    Onecta-app (optioneel)

    Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet

  • Bewegingssensor voor 3 zones

    Bewegingssensor voor 3 zones

    De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in de energiezuinige stand.

  • Energiebesparende standby-modus

    Energiebesparende standby-modus

    In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.

  • Bevochtiging

    Bevochtiging

    Absorbs moisture from the outdoor air and evenly distributes it throughout the indoor areas.

  • Ontvochtiging

    Ontvochtiging

    Reduces indoor humidity, without affecting the room temperature, by mixing cool, dry air with warm air.

  • Econo-modus

    Econo-modus

    Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.

  • Comfortmodus

    Comfortmodus

    Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.

  • POWER-modus

    POWER-modus

    Can be selected for rapid heating or cooling; after the powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Fluisterstille werking

    Fluisterstille werking

    Daikin binnendelen zijn fluisterstil. Ook de buitendelen zullen de rust in de omgeving beslist niet verstoren.

  • Fluisterstille werking van het binnendeel

    Fluisterstille werking van het binnendeel

    "Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the indoor unit by 3dB(A)

  • Extra stilfunctie buitendeel

    Extra stilfunctie buitendeel

    "Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the outdoor unit by 3dB(A) to ensure a quiet environment for the neighbourhood.

  • Comfortabele slaapstand

    Comfortabele slaapstand

    Increased comfort function that follows a specific temperature fluctuation rhythm.

  • 3-D luchtstroom

    Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.

  • Verticale auto-swing

    Verticale auto-swing

    Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.

  • Horizontale auto-swing

    Horizontale auto-swing

    Possibility to select automatic horizontal moving of the air discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

  • Automatische ventilatorsnelheid

    Automatische ventilatorsnelheid

    Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain the set temperature.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden (5 steps)

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Flash-streamer

    Flash-streamer

    De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren

  • Geurfilter van titaniumapatiet

    Geurfilter van titaniumapatiet

    Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren

  • 24-uurs timer

    24-uurs timer

    Programmeerbaar zodat de unit op een bepaald tijdstip binnen een periode van 24 uur begint te verwarmen of koelen.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

Documentatie

Taal van document

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie