Skip to main content
Pair-combinatie

Seasonal Smart - RZAG-LV1

Toonaangevende technologie met R-32, voor optimaal rendement en comfort in commerciële toepassingen

Productkenmerken

  • Wanneer u kiest voor een unit met R-32-koelmiddel, reduceert u uw milieu-impact met 68% (in vergelijking met R-410A), reduceert u uw energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) én heeft u minder koelmiddel nodig.
  • Lagere onderhoudskosten want geen jaarlijkse controle op koelmiddellekkage nodig dankzij lage GWP-niveau
  • De perfecte belans tussen rendement en comfort dankzij variabele koudemiddeltemperatuur: optimaal seizoensrendement het hele jaar door en snelle reactietijd op de warmste dagen.
  • Hergebruik van bestaande R-22- of R-407C-technologie
  • Uitgebreid werkbereik tot amper -20°C in verwarming en -15°C in koeling

Voordelen

  • Inverter

    Inverter

    Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Swingcompressor

    Swingcompressor

    Swingcompressors zijn voorzien van een samenstel van schoep en roller, zodat er minder bewegende onderdelen zijn, wat zorgt voor minder trilling en wrijving, hogere betrouwbaarheid en een hoger rendement dan bij traditionele roterende compressors.

  • Fluisterstille nachtstand

    Fluisterstille nachtstand

    Reduces automatically the operation sound during nighttime of the outdoor unit by 3dB(A) by removing an outdoor unit jumper wire. (Multi outdoor units in cooling mode only).

Documentatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie