Skip to main content

Rooftop

Een ‘plug & play’ klimaatbeheersingssysteem voor het koelen, verwarmen en ventileren van grote ruimtes. 

Uitgebreide Daikin rooftop range

Een uitgebreid pakket inbegrepen in alle modellen

1. Standaard geïntegreerde EC-plugventilatoren met hoge efficiëntie

  • Externe statische druk (tot 300 Pa)
  • Invertergestuurde units 
  • Vrij van onderhoud in tegenstelling tot riemaangedreven ventilator

2. Vrij configureerbare luchttoevoerzijde

  • Tot wel 4 verschillende mogelijkheden kunnen tijdens de installatie worden gekozen (voorzijde, linkerzijde, rechterzijde, onderzijde)

3. Nieuwste pCO5-regeling

  • Directe integratie in Daikin mini-GBS intelligent Touch Manager (via optioneel BACnet-protocol)
  • Eenvoudige integratie van derden in bestaande GBS 
    • Standaard Modbus-protocol 
    • Optioneel BACnet-protocol

4. Standaard alarm 'vervuild filter'

  • Indicatie wanneer een filter gereinigd dient te worden
  • Verbeterde binnenluchtkwaliteit en efficiëntie

5. Watergeleidende coating op de aluminium lamellen van de interne en externe batterij

Infographic constante koeling

Rooftop voor kleinhandel & warenhuizen

Kleinhandel & warenhuizen hebben een uitdagend design nodig omwille van de beperkte ruimte en de complexe bouwstructuur met meerdere verdiepingen en ruimtes. Daikin rooftops bieden de oplossing:

  • Kanalen kunnen flexibel worden aangesloten (voor, links, rechts, onder) om de installatieruimte te optimaliseren. 
  • EC-plugventilatoren met hoge efficiëntie zijn onderhoudsvrij, beperken de uitvaltijd van het systeem voor onderhoud. 
  • Extractieklep en ventilator zorgen ervoor dat er geen overmatige overdruk is in het gebouw en de extractie wordt geoptimaliseerd. 
  • Hoge binnenluchtkwaliteit kan worden gegarandeerd dankzij de geïntegreerde voorziening van verse lucht.

Rooftop voor opslagplaatsen en industrie

Voor gebouwbeheerders en -technici, kunnen opslagplaatsen of industriële toepassingen ernstige HVAC-uitdagingen vormen door hun grootte en uniek design. Daikin rooftops bieden de oplossing:

  • Vooraf aangesloten binnen-/buitendelen en vanaf de fabriek voorgevuld koudemiddelcircuit bieden een rendabele installatie. 
  • Hoge externe statische druk (tot 300 Pa) staat uitgebreid kanaalsysteem toe voor de gelijkmatige distributie van de lucht op een grote ruimte. 
  • Scrollcompressor en 'gratis vrije' koeling zorgen voor een zeer efficiënte 24/7 werking. 
  • Een alarm voor een 'vervuild filter' geeft aan wanneer de filter moet worden gereinigd, zodat een optimale werking wordt gegarandeerd en energieverbruik wordt geminimaliseerd.

3 rooftop series om te voldoen aan uw behoeften

UATYQ-ABAY1

Hoge mate van installatieflexibiliteit en eenvoudig onderhoud

  • Eenvoudig te installeren 'plug & play'-concept door eenvoudige installatieconfiguratie; geen additioneel leidingwerk nodig door volledig geïntegreerd koudemiddelcircuit 
  • Hoog efficiënte en betrouwbare scrollcompressor  
  • Koudemiddelcircuit vanaf fabriek voorgevuld voor een schone en efficiënte werking

UATYQ-AFC2Y1

Versie met 2 kleppen, met geïntegreerde verse lucht

  • Vrije koeling met 100% verse lucht mogelijk
    • Verbeterde binnenluchtkwaliteit 
    • Energiebesparing met versie buitenlucht voor het koelen van het gebouw 
  • Standaard CO2-sensoraansluiting 
    • Ideale balans tussen efficiëntie en binnenluchtkwaliteit 
  • Bevat alle standaard functies van het basismodel

UATYQ-AFC3Y1

Versie met 3 kleppen, met geïntegreerde verse lucht en extractie

  • Geïntegreerde extractieklep 
    • Elimineert creatie overmatige overdruk in het gebouw 
    • UATYQ45-115AFC3Y1 serie heeft hoogeffciënte plugventilatoren voor een optimale extractie in grote gebouwen 
  • Thermodynamische warmteterugwinning 
    • Energiebesparing door het terugwinnen van afvoerwarmte op de buitenwarmtewisselaar
    • Beschikbaar op UATYQ20-55AFC3Y1

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie