Skip to main content

Ventilatie is essentieel

Daikin heeft verschillende ventilatieoplossingen die zorgen voor een zuivere, gezonde en comfortabele omgeving voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Van luchtreiniging en kleine ventilatietoepassingen met warmteterugwinning, tot grootschalige luchtbehandelingskasten. Een gezond binnenklimaat!

Verse en zuivere lucht

Verse en zuivere lucht

Hoewel hedendaagse gebouwen beter geïsoleerd zijn en een beter energierendement hebben door hun luchtdichte infrastructuur, kan er ook een tekort aan verse lucht optreden, wat kan leiden tot meer vocht, microben en allergenen. Om dit probleem op te lossen, heeft Daikin verschillende ventilatiesystemen die op de meest efficiënte wijze zorgen voor verse en zuivere lucht.

Verse en zuivere binnenlucht

Voor een perfect binnenklimaat zijn er 5 componenten waar rekening mee gehouden moet worden, wanneer de kwaliteit van de binnenlucht gemeten wordt en geregeld wordt met Daikin ventilatiesystemen.

  • Ventilatie: zorgt voor de aanvoer van verse lucht
  • Warmteterugwinning: onttrekt warmte en vocht uit de uitgaande lucht voor een maximaal comfort en energierendement
  • Luchtbehandeling: verwarmt of koelt de aangevoerde verse lucht voor verhoging van het comfort en een minimale belasting van de airconditioner.
  • Bevochtiging: optimaliseert het evenwicht tussen de vochtigheid binnen en buiten.
  • Filtering: verwijdert stof, verontreiniging en geurtjes uit de lucht
Verse en zuivere binnenlucht

Ventilatiesystemen

Voor een optimale ventilatie en de beste binnenluchtkwaliteit hanteert Daikin de hoogste normen qua energierendement en flexibiliteit. Om zuivere binnenlucht te krijgen, zorgt Daikin ervoor dat de ventilatiesystemen perfect in een compleet warmtepompsysteem kunnen worden ingebouwd. Zo hebben we minder afzonderlijke systemen en slechts 1 aanspreekpunt voor de totaaloplossing.

Daikin oplossingen voor verse lucht

Al onze ventilatiesystemen hebben standaard warmteterugwinning en kunnen tot 81% van de uitgaande warmte recyclen. We hebben een breed assortiment producten en oplossingen voor bijna elke toepassing, van 10 m3/u tot 140.000 m3/u.

VAM-ventilatiesysteem met warmteterugwinning

  • Beschikbaar als afzonderlijk systeem of geïntegreerd in Sky Air- of VRV-systemen
  • Terugwinning van warmte, koude en luchtvochtigheid
  • Enthalpiewarmtewisselaar met hoog rendement
  • Vrije koeling met verse buitenlucht

 

Modulair L (Smart) met warmteterugwinning

  • Plug & play aansluiting met Daikin Sky Air- en VRV-systemen (Smart versie)
  • Tegenstroomwarmtewisselaar met hoog rendement
  • Centrifugaal EC-ventilator
  • Externe statische druk (max. 550 Pa)
  • Vrije koeling met verse buitenlucht

VKM-ventilatiesysteem met warmteterugwinning en luchtbehandeling

  • Plug & play aansluiting met Daikin VRV-syste(e)m(en)
  • Terugwinning van warmte, koude en luchtvochtigheid
  • Bevochtiging en luchtbehandeling (preconditioning) van inkomende lucht
  • Vrije koeling met verse buitenlucht

Luchtbehandelingskasten (LBK)

  • Op maat gemaakte oplossing voor ventilatie en luchtbehandeling voor een maximale luchtkwaliteitscontrole
  • Terugwinning van warmte en luchtvochtigheid
  • Bevochtiging en luchtbehandeling van inkomende lucht
  • Plug & play aansluiting met koudwatermachines of Daikin VRV-syste(e)m(en)

Rooftops

  • Warmtepomp met ingebouwde ventilatie voor grote ruimtes
  • Standaard geïntegreerde EC-ventilator technologie met hoog rendement
  • Vrije koeling met verse buitenlucht
  • Eenvoudige 'plug & play' installatie en onderhoud

 

Ventilatie voor elk type gebouw

Of u nu een gebouweigenaar, retailer of hotelmanager bent, Daikin biedt u een ruim assortiment ventilatieoplossingen voor een zuivere, gezonde en comfortabele omgeving. Selecteer hier uw toepassing en vind de juiste oplossing.

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie