Skip to main content

Ontdek energiezuinige, duurzame en toegankelijke alternatieven voor traditionele aircosystemen

Naarmate het klimaat in Europa steeds meer opwarmt, zijn koelsystemen niet meer slechts een luxe maar noodzaak geworden om de gezondheid en productiviteit van mensen te waarborgen. Maar traditionele aircosystemen hebben een hoog energieverbruik en dus een hoge milieu-impact. De oplossing ligt in energiezuinige, duurzame alternatieve koelsystemen. In dit artikel leggen we uit waarom de vraag naar koelsystemen stijgt, welke milieubewuste opties er zijn, hoe het klimaat en gebouwtype van invloed zijn op de prestaties de systemen, en hoe deze alternatieven – waarvan Daikin er vele biedt – helpen om het comfort, de gezondheid en de productiviteit van mensen te waarborgen, zonder het klimaat extra te belasten.

Waarom is koeling een noodzaak geworden en niet meer slechts een luxe?

Nu de aarde steeds verder opwarmt, heeft extreme warmte steeds meer invloed op de gezondheid en het comfort van mensen over de hele wereld. Bij Daikin geloven we dat technologie en zorgzaamheid hand in hand kunnen gaan. Door energiezuinige koel- en verwarmingsoplossingen te ontwikkelen, helpen we gemeenschappen om zich aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden en maken we veiligere, comfortabelere omgevingen voor iedereen.

De temperatuur in Europa stijgt bijna twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde, waardoor koelsystemen – mits ze met schonere energie gecombineerd worden – een belangrijk onderdeel worden van strategieën voor klimaatbestendigheid. Zoals de Financial Times al heeft opgemerkt, is de verkoop van aircosystemen (ook wel lucht/lucht warmtepompen genoemd) in de EU sterk gestegen, met name in regio's die van oudsher niet gewend zijn aan hogere temperaturen. Maar deze stijgende vraag naar traditionele airco's gaat gepaard met een aanzienlijke impact op het milieu.

Sinds 2022 is ruimtekoeling, inclusief lucht/lucht warmtepompen en ventilatoren, verantwoordelijk voor zo'n 7% van het wereldwijde energieverbruik en ongeveer 3% van de energiegerelateerde CO₂-uitstoot (zelfs 3,2% van de totale uitstoot van broeikasgassen als krachtige koudemiddelen (hfk's) worden meegerekend). Je kunt dus misschien beter kiezen voor een alternatief voor traditionele aircosystemen. Hieronder lees je waarom.

Vragen over traditionele airconditioningsystemen

Traditionele airconditioners verbruiken veel elektriciteit, waardoor ze voor ongeveer 10% van het wereldwijde stroomverbruik verantwoordelijk zijn. Naar schatting zou dit tegen kunnen 2050 verdrievoudigen als er geen veranderingen plaatsvinden. Daarnaast vormen de installatievereisten, het vereiste onderhoud en de kosten ook al langer een struikelblok. Maar uiteindelijk is een aangenaam binnenklimaat een must, waardoor alternatieve oplossingen voor verwarmen en koelen – zoals de systemen van Daikin – steeds populairder worden.

Welke alternatieven voor traditionele airconditioningsystemen zijn er?

Alternatieve koelsystemen bieden een milieuvriendelijke en toegankelijke manier om een aangenaam binnenklimaat te waarborgen. Deze oplossingen zijn er in verschillende vormen:

  • Passieve koeling: Deze vorm omvat constructieve ontwerpstrategieën zoals dwarsventilatie, zonwering, reflecterende oppervlakken en thermische massa om de temperatuur op natuurlijke wijze te reguleren. Dit is bij uitstek geschikt voor goedgeplande nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten in droge klimaten.
  • Verdampingskoeling: Sommige systemen gebruiken water om de lucht te koelen door middel van verdamping. Ze zijn energiezuinig, werken het beste in een droge omgeving en zijn een milieuvriendelijk alternatief voor een airco met compressor.
  • Draagbare luchtkoelers: Deze systemen zijn compact, gebruiksvriendelijk en ideaal om een kleine ruimte te koelen. Ze vereisen geen permanente installatie en zijn dus bij uitstek geschikt voor mensen in een huurwoning of kleine stadswoning.

De behoefte aan koeling verschilt afhankelijk van de geografie en het type gebouw. Een passief ventilatiesysteem is misschien voldoende voor een woning in Noord-Europa, maar niet een zonovergoten appartement in een dichtbevolkte stad in het zuiden. Daarom is het belangrijk dat er bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de klimaatomstandigheden om een hoge mate van comfort en rendement op de lange termijn te waarborgen.

Wat is passieve koeling en hoe werkt het?

Passieve koeling verwijst naar ontwerpstrategieën die de binnentemperatuur verlagen zonder gebruik van een mechanisch systeem. Deze eeuwenoude principes werken vandaag de dag nog steeds, zeker als ze geïntegreerd worden in moderne architectuur.

Voor passieve koeling wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld thermische massa (materialen die warmte langzaam opnemen en afgeven), zonwering (luifels, pergola's of lamellen) of natuurlijke luchtstromen. Voor de thermische massa wordt veel gebruikgemaakt van beton, baksteen, steen en adobe, die overdag hitte absorberen en deze 's nachts geleidelijk afgeven, wat voor een stabiele binnentemperatuur zorgt.

Een juiste oriëntatie van ramen en het gebruik van dwarsventilatie kunnen het comfortniveau in huis aanzienlijk verhogen zonder dat er elektriciteit wordt gebruikt.

Eenvoudige maar effectieve maatregelen zijn bomen, trellissen en dakoverstekken, die direct zonlicht tegenhouden en op die manier opwarming tegengaan.

Maar passieve koeling heeft beperkingen in gebieden met een extreem klimaat. In omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of tijdens een hittegolf is natuurlijke ventilatie mogelijk ontoereikend om een veilige binnentemperatuur te handhaven.

Hier zijn enkele praktische voorbeelden van passieve koeling:

  • Mediterrane huizen met dikke stenen muren en kleine ramen om de warmteabsorptie te verminderen.
  • Scandinavische huizen die slimme luchtstroomsystemen gebruiken en goed geïsoleerd zijn voor een optimale passieve temperatuurregeling.

Mechanische koelalternatieven voor traditionele airconditioningsystemen

Als je woning mechanische koeling nodig heeft maar je geen energieslurpend airconditioningsysteem wilt gebruiken, zijn er verschillende kleinschalige oplossingen beschikbaar die in het juiste klimaat en in een geschikte woning voor een aangename binnentemperatuur kunnen zorgen.

Zolderventilatoren

Zolderventilatoren ventileren de warme lucht die in de vliering blijft hangen, wat de warmtebelasting op de bovenste verdiepingen verlaagt. Het afvoeren van warme lucht zorgt ervoor dat de binnentemperatuur laag blijft, met name vroeg in de avond wanneer de warmte op het dak het hoogst is.

Klimaat- en gebouwoverwegingen:

  • Ze werken het beste in een warm, droog klimaat waar warmte lucht kan worden afgevoerd zonder vochtigheid toe te voegen.

  • Ze zijn minder effectief of werken zelfs averechts in een vochtig klimaat, aangezien de ventilator vochtige lucht kan aanzuigen waardoor de luchtvochtigheid in huis toeneemt.

  • In koude klimaten kan een ongecontroleerd gebruik leiden tot warmteverlies in de winter en een hogere warmtevraag.

  • In woningen met slechte isolatie en ventilatie daalt de temperatuur meestal sneller dan in goedgeïsoleerde gebouwen.

Kosten:

  • Zolderventilatoren kosten over het algemeen tussen de € 100 en € 400, inclusief installatie.

  • De bedrijfskosten zijn vrij laag, aangezien ze slechts 50-100 watt verbruiken.

Verdampingskoelers

Verdampingskoelers verlagen de luchttemperatuur door middel van waterverdamping. Ze zijn veel energiezuiniger dan airco's met een compressor en gebruiken geen schadelijke koudemiddelen.

Vooral geschikt voor:

  • Droge klimaten, waar de lucht veel vochtigheid kan opnemen.

Beperkingen:

  • Minder effectief in vochtige regio's, waar verzadigde lucht de verdamping beperkt.

Installatie en onderhoud:

  • Over het algemeen eenvoudig te installeren.

  • Het onderhoud bestaat uit het reinigen van de filters en watertanks.

Kosten:

  • Meestal tussen de € 150 en € 1.000, afhankelijk van de bouwgrootte en functies.

  • Draagbare systemen zijn goedkoper, terwijl centrale systemen hogere installatiekosten hebben.

Draagbare oplossingen: ventilatoren, draagbare systemen en hybride koeling

Draagbare koeloplossingen bieden flexibiliteit, met name voor huurders, tijdelijk gebruik of woningen zonder kanalenstelsel. Ze zijn geschikt voor kleine ruimtes en gericht koelen.

Ventilatoren circuleren de lucht en ondersteunen verdampingskoeling op de huid zonder de luchttemperatuur te verlagen, terwijl draagbare airco's actief warmte en vochtigheid verwijderen.

Deze hybride systemen zorgen voor een energiezuinige koeling door middel van verdamping, waardoor ze aanzienlijk minder elektriciteit gebruiken dan traditionele airconditioningsystemen. Bovendien verbeteren ze de binnenluchtkwaliteit door verontreinigingen, allergenen, stofdeeltjes en in beperkte mate bacteriën te filteren.

Hybride modellen combineren verdampingskoeling met filtratie, voor een goede middenweg als ook luchtzuivering nodig is.

Het onderhoud bestaat uit het legen van de condensopvang, reinigen van filters en af en toe vervangen van koelpads.

Installatie is meestal plug-and-play: er alleen toegang nodig tot een stopcontact en een raam indien van toepassing.

Hoe kunnen koele daken en thermische barrières de warmte verminderen en energie besparen?

Koele daken, oftewel daken met reflecterende coatings, heldere membranen of groene dakbedekking, reflecteren zonnestraling, waardoor de daktemperatuur tot wel 30 °C kan dalen en de koelbehoefte met wel 10-30% kan afnemen. In combinatie met een goede zolderisolatie en ventilatie leveren ze een uitstekend langdurig rendement op. Slimme zolderoplossingen die compatibel zijn met Daikin ondersteunen deze aanpak.

De installatiekosten voor een koel dak verschillen afhankelijk van de oplossing. Een reflectieve coating over standaardverf kost bijvoorbeeld ongeveer € 2 tot € 5 per m², terwijl reflectieve membranen wel € 10 tot € 20 euro per m² meer kunnen kosten. Hoewel de initiële kosten hoger zijn, bespaar je met een koel dak na verloop van tijd energie.

Systemen voor een koel dak zijn geschikt voor zowel residentiële woningen als commerciële gebouwen, met name in warme of zonnige klimaten. Na verloop van tijd leveren ze een hoog rendement op investering op doordat ze voor een lagere energierekening zorgen en de levensduur van het HVAC-systeem verlengen.

In combinatie met passieve koeling en slimme automatisering bieden deze oplossingen een schaalbare en duurzame manier om het energieverbruik te verlagen en een aangenaam binnenklimaat te waarborgen.

Hoe kan slimme woningtechnologie het koelrendement verbeteren?

Slimme thermostaten, automatische jaloezieën en luchtkwaliteitssensoren verhogen het thermische comfort en optimaliseren het energieverbruik. Jaloezieën kunnen bijvoorbeeld op het heetste moment van de dag het zonlicht blokkeren, terwijl je met slimme regelingen een zolderventilator of zonwering kunt inschakelen in plaats van te vertrouwen op airco. Door slimme technologie naadloos te integreren met passieve en mechanische systemen, wordt responsieve, efficiënte koeling mogelijk.

Warmtepompen als tweeledige oplossing

Warmtepompen kunnen zowel verwarmen als koelen door warmte te verplaatsen in plaats van deze te genereren, waardoor ze efficiënter werken dan traditionele systemen. Hoewel de initiële kosten hoger zijn, bespaar je met een warmtepomp ongeveer € 240 tot € 260 per jaar bij een gemiddeld jaarlijks verbruik van 10.000 kWh. Dit betekent dat een warmtepomp na een paar jaar al rendement oplevert, zeker als ze werken op hernieuwbare energie. Door hun milieuvoordelen en energieflexibiliteit zijn ze een belangrijk onderdeel geworden van het aanbod aan residentiële verwarmings- en koelsystemen van Daikin.

Praktische stappen om woningen koeler te houden

Een van de eenvoudigste en meest kosteneffectieve strategieën om een woning koeler te houden zonder zwaar in te zetten op mechanische systemen, is het beperken van de opgenomen warmte.

Interne warmtebronnen beperken

  • Stap over op ledverlichting: Gloeilampen geven tot wel 90% van hun energie af als warmte.
  • Kook zo min mogelijk op de heetste momenten van de dag: Kook 's ochtends vroeg of na zonsondergang, gebruik een magnetron of kook buiten op een barbecue.
  • Controleer waar je apparaten staan: Plaats warmteproducerende apparaten niet in de buurt van thermostaten en van elkaar.

Warmte-instroom door zonnestraling beperken

  • Gebruik verduisterende gordijnen en geïsoleerde raambekleding om zonnestraling tegen te houden en koele lucht vast te houden.
  • Breng raamfolie aan om UV- en infraroodstraling te verminderen en toch natuurlijk licht door te laten.

Luchtdichtheid en isolatie verbeteren

  • Dicht kieren en barsten rond deuren, ramen, leidingen en stopcontacten.
  • Verbeter de zolderisolatie en luchtafdichting, aangezien warmte zich vaak ophoopt op zolders en vanuit daar naar beneden straalt.

Luchtstroom en ventilatie ondersteunen

  • Vernieuw het ventilatiesysteem met bijvoorbeeld afzuigventilatoren op zonne-energie of extra lamellen, wordt warme lucht die blijft hangen beter afgevoerd.
  • Een verbeterde ventilatie zorgt ervoor dat ventilatoren en koelsystemen minder hard hoeven te werken.

Welke koelsystemen werken het beste in verschillende klimaatzones?

  • In vochtige regio's (bijvoorbeeld het zuiden van het VK en delen van Europa) zijn warmtepompen of airconditioningsystemen ideaal, omdat ze de luchtvochtigheid binnenshuis verlagen tijdens het koelen.
  • In droge zones zorgen verdampingskoelers en passieve systemen voor een efficiënte, voordelige koeling.
  • Appartementen in grote steden profiteren van draagbare oplossingen, jaloezieën en slimme systemen.
  • In vrijstaande woningen kunnen zolderventilatoren, koele daken en warmtepompen met een slimme regeling worden toegepast.

Aandachtspunten wat betreft budget: Initiële kosten vs. langetermijnkosten

Bij het kiezen van een koelsysteem moeten zowel de initiële investering als de totale eigendomskosten in overweging worden genomen. De prijs, het energieverbruik en het vereiste onderhoud verschilt per oplossing.

Koelingsoptie

Kosten vooraf

Onderhoud

Energiekosten

Opmerkingen

Raamairco's

Laag

Gemiddeld (reinigen van filter, seizoensonderhoud)

Gemiddeld-hoog

Effectief voor een enkele ruimte, maar over het algemeen minder efficiënt.

Draagbare systemen

Laag-gemiddeld

Laag

Gemiddeld

Flexibel, maar kunnen veel lawaai maken en veel energie verbruiken.

Verdampingskoelers

Laag-gemiddeld

Laag (water bijvullen, af en toe de koelpads vervangen)

Laag

Uitstekend voor droge klimaten, maar zijn niet ideaal in vochtige gebieden.

Warmtepompen

Hoog

Laag

Laag

Multifunctioneel, hoog rendement, komen vaak in aanmerking voor subsidies.

Koele daken

Gemiddeld-hoog (€ 20-40/m²)

Zeer laag

Laag

Langdurig rendement doordat warmte op passieve wijze wordt tegengehouden.

Zolderventilatoren

Laag-gemiddeld

Zeer laag

Laag

Efficiënte warmteafzuiging in hogere verdiepingen.

Er zijn verschillende subsidies en stimuleringsregelingen beschikbaar waarmee je de aanschafkosten van duurzame oplossingen kunt verlagen. Bijvoorbeeld:

  • In het VK en de EU zijn er vaak subsidies voor het installeren van een warmtepomp en achteraf aanbrengen van isolatie als onderdeel van verduurzamingsprogramma's. In Duitsland biedt het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) subsidies waarmee tot wel 45% van de installatiekosten van warmtepompen en duurzame renovaties worden gedekt.

Hoe kun je op effectieve wijze je woning koelen zonder het milieu te belasten?

Naarmate de wereldwijde vraag naar koeling stijgt, neemt ook de milieuvoetafdruk toe, tenzij we doelbewuste, weloverwogen keuzes maken.

Traditionele airconditioningsystemen nemen een steeds groter deel van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en de totale CO₂-uitstoot voor hun rekening. Verdampingskoelers daarentegen gebruiken tot wel 75% minder energie en hebben een lagere milieu-impact. Een kanttekening daarbij is dat ze alleen werken in droge klimaten.

Traditionele airconditioningsystemen gebruiken een compressor om een koudemiddelkring te maken, wat aanzienlijk veel elektriciteit verbruikt. Hierdoor zijn ze verantwoordelijk voor een steeds groter deel van het wereldwijde energieverbruik en de totale globale CO₂-uitstoot.

Warmtepompen bieden zowel verwarming als koeling doordat warmte wordt verplaatst en niet wordt gegenereerd, waardoor ze veel energiezuiniger zijn. In combinatie met hernieuwbare elektriciteit hebben ze een tot wel 60% lagere CO₂-uitstoot dan traditionele systemen.

Duurzame koelsystemen voor een gezonde en comfortabele toekomst

Terwijl Europa steeds verder opwarmt en de vraag naar koelsystemen stijgt, is het een uitdaging om het comfort te waarborgen zonder het energieverbruik of de milieu-impact te verhogen. De effectiefste alternatieven voor airco combineren een passief ontwerp en slimme regelingen met energiezuinige systemen zoals een warmtepomp, en zijn bovendien afgestemd op het lokale klimaat en type gebouw. Duurzame koeloplossingen zijn een praktische en toekomstbestendige manier om de energiebehoefte te verlagen en tegelijkertijd een gezond en comfortabel binnenklimaat te waarborgen. Daarom richt Daikin zich op het ontwikkelen van verantwoordelijke koeloplossingen die voor meer flexibiliteit zorgen en langdurig rendement opleveren.

Belangrijkste punten

  • Naarmate het aantal hittegolven in Europa toeneemt, is koeling niet meer slechts een luxe, maar noodzakelijk voor de gezondheid van mensen.

  • Traditionele airconditioningsystemen dragen bij aan het wereldwijde energieverbruik en totale CO₂-uitstoot, waardoor energiezuinige alternatieven van essentieel belang zijn.

  • Duurzame oplossingen zijn belangrijk: Passieve koelsystemen en verdampingskoelers zijn geschikt voor droge klimaten, terwijl warmtepompen het beste werken in gemengde en vochtige klimaten.

  • Slimme technologieën verminderen de koelvraag door het gebruik van zonwering, ventilatie en andere systemen te optimaliseren voordat de airco wordt ingeschakeld.
  • Energiezuinige warmtepompen bieden langdurig comfort met minder CO₂-uitstoot, vooral in combinatie met hernieuwbare energie.

Ben je op zoek naar een koelsysteem dat een goede balans biedt tussen comfort, rendement en duurzaamheid?