Skip to main content

Ontdek hoe het installeren van een warmtepomp je geld kan besparen op jouw energierekening

Er zijn veel verschillende redenen om een warmtepomp te kiezen. In dit artikel richten we ons op hoe een warmtepomp kan helpen jouw energiekosten te besparen via verbeterde efficiëntie en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Overstappen van een gasketel naar een warmtepomp voor verwarming en warmtapwaterbereiding zal naar verwachting in de komende 10 jaar aanzienlijke energiebesparingen genereren. Deze besparingen zullen naar verwachting na verloop van tijd toenemen. De simulatie van Daikin Europe, die rekening houdt met toekomstige energieprijzen en factoren zoals het Europese Emission Trading System (uitstootruilsysteem) en belasting op koolstof, benadrukt de toenemende financiële voordelen van warmtepompen.

Lagere energierekeningen en toekomstige energieprijzen

Een van de belangrijkste redenen om een warmtepomp te installeren, is het lagere energieverbruik, wat zorgt voor lagere rekeningen en dus meer besparingen voor huishoudens. Daikin Europe heeft een simulatie uitgevoerd om toekomstige energieprijzen te voorspellen in Europa op basis van historische gegevens en extra factoren, zoals het Europese Emission Trading System en toekomstige belastingen op koolstofuitstoot. Hoewel deze voorspellingen niet volledig zeker zijn, bieden ze een sterke basis om mogelijke besparingen te evalueren.

Hoe gaan de koolstofbelastingen toekomstige energieprijzen beïnvloeden?

Hoewel voorspelde prijzen na 2032 buiten dit project vallen, is het belangrijk om aan te geven dat het effect van ETS en koolstofbelasting na 2035 een nog grotere rol zullen spelen in het duurder maken van fossiele brandstoffen voor Europese huishoudens.

Casestudy: vergelijken van energieverbruik van een warmtepomp t.o.v. een gasketel

In het volgende voorbeeld laten we zien hoeveel een gezin met vier personen in een jaren ‘70 tussenwoning met de Daikin Altherma H Hybride bespaart ten opzichte van de situatie met een cv-ketel. De familie Van Es heeft gekozen om de overstap te maken naar een warmtepomp. Zij hebben gekozen voor een hybride opstelling: de warmtepomp zorgt voor de ruimteverwarming en de cv-ketel voor het warm tapwater. Ze besparen hiermee tot 80% op hun gasverbruik. Voor deze berekening houden we een marge van 10% aan (72%) omdat de gemiddelde besparing tussen de 70 en 80% ligt.

Bovendien laat het rekenvoorbeeld zien dat de familie voor slechts € 1.200,- euro meer niet alleen een nieuwe cv-ketel, maar ook een Daikin warmtepomp krijgt. En die meerinvestering verdienen ze al in circa anderhalf jaar terug om daarna nog jarenlang te genieten van een flinke energiebesparing.