Skip to main content

Uitgebreide informatie over comfort, slimme regeling en rendement

Airco’s verwarmen en koelen een gebouw door warmte uit te wisselen tussen de binnen- en buitenlucht. In de winter verwarmen ze een ruimte door warmte uit de buitenlucht te halen en deze naar binnen te brengen. In de zomer draaien ze het proces om om de ruimte te koelen. In dit artikel beantwoorden we de vraag: wat is airconditioning? We vertellen je hoe aircosystemen zijn ontstaan, hoe ze werken, uit welke onderdelen ze bestaan en hoe ze het comfort en welzijn verhogen in woningen en andere gebouwen.

Wat is airconditioning?

Airconditioners worden vaak ten onrechte gezien als systemen die alleen 'lucht koud maken'. In werkelijkheid zijn het slimme klimaatregelingssystemen die niet alleen verwarmen en koelen, maar ook voor luchtcirculatie en luchtzuivering zorgen. Vanuit technisch oogpunt heeft airconditioning betrekking op het behandelen van lucht om de temperatuur, zuiverheid en verdeling ervan in een ruimte te regelen.

Omdat airconditioning vaak wordt geassocieerd met koelen, blijft de rol als complete klimaatoplossing onderbelicht. Terwijl moderne systemen juist het hele jaar door bijdragen aan comfort en gezondheid

Hoe werkt een airco?

Een airco verwarmt of koelt tot precies de temperatuur die jij wilt, door warmte uit te wisselen tussen de buiten- en binnenlucht. De kracht van zo'n systeem zit 'm in thermische energie: dat is de energie die een object heeft door de beweging van de deeltjes waaruit het bestaat. Als die deeltjes sneller gaan bewegen, geeft het object warmte af. In een afgesloten ruimte en onder druk wordt die beweging versneld en neemt ook de warmteproductie snel toe.

Airconditioners halen thermische energie uit de buitenlucht met behulp van een koudemiddel; de beweging van de deeltjes van het koudemiddel wordt vervolgens versneld in de compressor. En hoe zit het in de winter? Zelfs bij temperaturen tot -25 °C zit er thermische energie in de lucht. Een airco verwarmt je woning dus net zo makkelijk als dat hij koelt. Hierdoor heb je altijd het ideale binnenklimaat, in welk seizoen dan ook.

Belangrijkste onderdelen van een airco

De vier belangrijkste onderdelen van een airco zijn:

  • verdamperspiraal
  • compressor
  • condensorspiraal
  • expansieklep

Elk onderdeel vervult een specifieke taak tijdens de koelcyclus. In de verdamperspiraal, binnen in de woning, neemt het koudemiddel warmte op. De compressor, die meestal buiten staat, verhoogt de druk en temperatuur van het koudemiddelgas. De condensorspiraal voert de opgenomen warmte af naar de buitenlucht, en de expansieklep regelt de stroming van koudemiddel naar de verdamper.

Naast deze essentiële onderdelen zijn ventilatoren onmisbaar om lucht door het systeem te laten circuleren en voor een gelijkmatige temperatuurverdeling te zorgen. Veel airco's zijn bovendien voorzien van filters die stof, pollen en andere zwevende verontreinigingen uit de lucht halen. Bij centrale aircosystemen fungeert het kanalenstelsel als een 'snelweg' voor de geconditioneerde lucht; hoe goed dit stelsel wordt schoongehouden en het isolatieniveau van de woning bepalen voor een groot deel het rendement van het systeem en de kwaliteit van de binnenlucht.

Geïntegreerde filtratie- en zuiveringstechnieken zijn bij dergelijke systemen dan ook van groot belang. Onze systemen zijn voorzien van filters die fijnstof en allergenen uit de lucht halen. Dat maakt ze extra interessant voor woningen met kinderen, ouderen of mensen met een allergie. Sterker nog: volgens de EVIA (European Ventilation Industry Association) is binnenlucht soms tot wel vijf keer meer vervuild dan buitenlucht. Dit benadrukt hoe belangrijk airco's zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Temperatuurregeling en slimme bediening

Moderne airco's beschikken steeds vaker over slimme technologie voor temperatuurregeling. Met sensoren en thermostaten meten zulke systemen niet alleen de omgevingstemperatuur, maar ook of er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Daarnaast houden ze rekening met ingestelde voorkeuren. Ze passen hun vermogen direct aan, zodat je niet alleen van een comfortabel binnenklimaat geniet, maar ook nog eens minder energie verbruikt. Dankzij voorspellende algoritmes en bewegingssensoren kunnen sommige geavanceerde modellen het stroomverbruik zelfs tot wel 30% verlagen.

Dankzij besturingssystemen kun je de airconditioning (inclusief luchtstroomrichting en modus) altijd en overal bedienen via de Onecta app van Daikin, spraakassistenten zoals Alexa of Google Home, of centrale domoticasystemen.

Met zone-verwarming en -koeling regel je de temperatuur per ruimte voor optimaal comfort. Je koelt dus niet langer het hele huis, maar alleen de ruimtes die je daadwerkelijk gebruikt. Zo profiteer je van comfort op maat en voorkom je energieverspilling. En dat laatste is belangrijk, want koeling is nu al goed voor zo'n 10% van het wereldwijde stroomverbruik.

De voordelen van goede airconditioning

De voordelen van een goed werkend aircosysteem gaan veel verder dan alleen comfort. Je profiteert ook van:

  • Levensreddende technologie. Extreme hitte wordt in verband gebracht met een hogere sterfte onder ouderen. Met een aangenaam koele binnenruimte voorkom je een hitteberoerte en uitdroging. Airconditioning biedt dus niet alleen comfort, maar wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van de publieke gezondheidszorg in een wereld die steeds warmer wordt.
  • Betere cognitieve prestaties: Uit een Harvard-studie blijkt dat studenten die studeerden in een kamer die gekoeld was tot 22 °C, 13% beter scoorden in cognitieve tests dan studenten die in een warmere kamer studeerden. Slaapkwaliteit is nog zo'n meetbaar voordeel. De National Sleep Foundation raadt een kamertemperatuur van circa 18 °C aan voor optimale slaap. Met een programmeerbare airco stel je die ideale temperatuur eenvoudig in voor de hele nacht.

Het juiste systeem kiezen voor jouw ruimte

Het kiezen van het ideale aircosysteem vraagt meer dan alleen folders doorbladeren. Je begint met het goed in kaart brengen van de ruimte die je wilt koelen en verwarmen. Belangrijke punten daarbij zijn onder andere het oppervlak van de kamer, de plafondhoogte, het isolatieniveau, het lokale klimaat en dagelijkse gebruikspatronen. Zo heb je in een kleine, goed geïsoleerde slaapkamer in een regio met een mild klimaat vaak al genoeg aan een eenvoudig wandmodel. Voor een grote, open woonkamer in een warme of vochtige regio kun je beter kiezen voor een multi-zone oplossing of plafondinbouwsysteem.

Heb je maar één of twee ruimtes die verwarmd moeten worden? Dan is een set van twee ideaal. Wil je één of meer ruimtes tegelijk verwarmen of koelen? Kies dan voor een Multi-splitsysteem: één buitendeel waarop je maximaal vijf binnendelen kunt aansluiten. 

Met de Daikin Woonscan vind je eenvoudig de best passende oplossing voor je huis.

Energiezuinigheid

Nu de energierekening alsmaar duurder wordt en de zorgen om het klimaat toenemen, staat het rendement van aircosystemen bij zowel huiseigenaren als beleidsmakers hoog op de agenda. Een belangrijke maatstaf om de prestaties van het systeem te beoordelen, is de SEER-waarde (Seasonal Energy Efficiency Ratio oftewel seizoensrendement). Hoe hoger de SEER-waarde, hoe efficiënter het systeem – en hoe meer je bespaart. Een standaardsysteem heeft een SEER-waarde vanaf 4,0 tot 6,1, terwijl energiezuinige modellen een waarde van minimaal 6,1 halen en tot wel 40% minder stroom verbruiken dan oudere systemen.

Invertertechnologie en compressoren met variabele snelheid hebben voor een revolutie in moderne airconditioning gezorgd. In plaats van om de haverklap in- en uit te schakelen (zoals oudere apparaten doen), passen invertergestuurde compressoren hun snelheid aan, zodat de temperatuur constant blijft. Dat levert een veel hoger rendement en minder slijtage op.

Rendement draait echter niet alleen om technologie. Goede isolatie, regelmatig onderhoud en zonekoeling kunnen het energieverbruik aanzienlijk verlagen. Met zoneregeling koel je alleen de ruimtes die je op dat moment gebruikt en niet het hele huis. Dit scheelt direct in de kosten. Volgens de Europese Commissie is verwarmen en koelen goed voor zo'n 62,8% van het energieverbruik van huishoudens in de EU. Door hun energiezuinigheid te verbeteren en efficiëntere systemen te gebruiken (denk aan apparaten en woningrenovaties), kunnen consumenten tot wel € 285 per jaar besparen op hun energierekening.

Onderhoudstips

Je warmtepomp efficiënt laten draaien hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met eenvoudig onderhoud verleng je de levensduur van het apparaat en verlaag je je energierekening. Volg deze tips voor een comfortabele woning en lagere energiekosten:

  • Vervang regelmatig het luchtfilter
  • Zorg dat de spiralen schoon blijven
  • Houd de afvoerleidingen vrij van blokkades
  • Laat elk jaar een professionele servicebeurt uitvoeren

De geschiedenis en wetenschap achter airconditioning

Net als bij veel andere technologische doorbraken waren airco’s het gevolg van een onverwacht nuttig neveneffect. Het begon allemaal in 1902, toen Willis Carrier het eerste moderne aircosysteem ontwikkelde om de luchtvochtigheid in een drukkerij te regelen. Zijn uitvinding zorgde ervoor dat het papier beter bleef liggen en dat de inkt sneller droogde, maar het neveneffect – koelere lucht – won snel aan populariteit in openbare gebouwen en woningen. Sindsdien heeft de techniek enorme stappen gezet, met de ontwikkeling van digitale sensoren, slimme thermostaten en HEPA-filters.

Wetenschappelijk gezien wordt airconditioning gedefinieerd als het aanpassen van de eigenschappen van lucht (met name de temperatuur en zuiverheid), zodat het binnenklimaat comfortabeler en gezonder wordt.

Airconditioning als investering in gezondheid en comfort

Of je nu een woning bezit of een gebouw beheert, door te investeren in een kwalitatief hoogwaardig airconditioningsysteem – en dat vervolgens ook goed te onderhouden – zet je niet alleen de gezondheid van de gebruikers voorop, maar neemt ook de energiezuinigheid en de waarde van je pand op de lange termijn toe. Juist nu het klimaat verandert en steeds meer invloed krijgt op ons leven, is airconditioning steeds vaker een onmisbare factor voor een gezond binnenklimaat in een moderne woning, in plaats van een luxe extraatje.

Daikin speelt in deze ontwikkeling een grote rol door efficiënte invertertechnologie en sensoren toe te passen, waarmee je het binnenklimaat heel precies regelt en de milieu-impact beperkt. Een andere innovatie is het integreren van luchtreinigers in koelsystemen, waardoor je controle hebt over zowel de temperatuur als de luchtkwaliteit. De airco’s van nu doen veel meer dan alleen maar koelen: het zijn slimme, efficiënte en milieubewuste klimaatregelingssystemen.

Conclusie: airco’s voor efficiënt verwarmen en koelen

Airconditioners zijn geavanceerde klimaatregelingssystemen die zowel kunnen verwarmen als koelen. Daarnaast kunnen ze de luchtkwaliteit verbeteren door middel van filtratie en luchtzuivering. Ze werken door thermische energie uit te wisselen tussen de buiten- en binnenlucht via een koudemiddelcyclus. Naast comfort draagt airconditioning bij aan je gezondheid en welzijn door warmte-gerelateerde klachten te voorkomen, je nachtrust te verbeteren en je concentratie te verhogen. Het kiezen van het juiste systeem hangt af van factoren zoals de grootte van de ruimte, de isolatie en het gebruik, terwijl goed onderhoud en hoge SEER/SCOP-waardes langdurige efficiëntie en besparingen waarborgen.

Belangrijkste punten

  • Airconditioning is het behandelen van lucht om de temperatuur, zuiverheid en verdeling ervan in een ruimte te regelen.
  • De vier belangrijkste onderdelen van een airco zijn de verdamperspiraal, compressor, condensorspiraal en expansieklep.
  • Moderne airco's beschikken steeds vaker over slimme technologie voor temperatuurregeling.
  • Voor de keuze van het ideale aircosysteem moet je rekening houden met het kameroppervlak, de plafondhoogte, het isolatieniveau, het lokale klimaat en dagelijkse gebruikspatronen.
  • Kies je voor een model met een hoge SEER- en SCOP-waarde, dan profiteer je van maximaal energierendement, een lagere energierekening en een comfortabel binnenklimaat, het hele jaar door.