Skip to main content

De wetenschap achter efficiënt wooncomfort

Een warmtepomp is een CO₂-vriendelijk verwarmings- en koelsysteem dat warmte verplaatst in plaats van deze zelf op te wekken. Hierbij haalt de pomp energie uit de lucht, de grond of water om het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat te zorgen. Factoren zoals energieprijzen, het isolatieniveau van je woning en beschikbare subsidieregelingen bepalen samen hoe goed een warmtepomp bij jouw woonsituatie past. In dit artikel geven leggen we stap voor stap uit hoe de verschillende soorten warmtepompen werken en krijg je meer inzicht in de technologie, onderdelen, kosten, installatie en voordelen van een warmtepomp.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een innovatieve, CO₂-vriendelijke oplossing voor verwarming en koeling die het hele jaar door comfort in huis biedt. Nu de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare alternatieven steeds meer op stoom begint te raken, kiezen steeds meer mensen voor een warmtepomp. Hogere energieprijzen, beleid gericht op beperking van de CO₂-uitstoot en subsidieregelingen van overheden hebben ertoe geleid dat er in 2023 wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren zijn verkocht.

Warmtepompen bieden zowel milieutechnische als economische voordelen. Door hernieuwbare energie te gebruiken kun je als huishouden je CO₂-uitstoot tot wel 70% verminderen, en profiteer je gedurende de hele levensduur van je warmtepomp ook nog eens van lagere verbruikskosten.

In tegenstelling tot conventionele cv-ketels die fossiele brandstoffen verbranden, haalt een warmtepomp warmte uit de lucht, de grond of water. Zo verwarm je je woning en tapwater op een duurzamere manier.

Maar dat is nog niet alles. Dankzij het tweeledige ontwerp kun je het proces omkeren en voor verkoeling zorgen in de zomer. Met één compact systeem kun je dus verwarmen, koelen én voor warm tapwater zorgen.

Deze veelzijdigheid, efficiëntie en duurzaamheid van warmtepompen heeft ervoor gezorgd dat mensen anders zijn gaan denken over verwarming en koeling van hun woning. Om die reden wordt de warmtepomp dan ook gezien als de meest kansrijke technologie voor het wooncomfort van de toekomst.

Het basisprincipe van een warmtepomp: warmte verplaatsen in plaats van opwekken

Het slimme van een warmtepomp zit 'm in het feit dat hij warmte verplaatst, in plaats van deze zelf te moeten opwekken. Waar een cv-ketel warmte produceert door fossiele brandstoffen te verbranden, haalt een warmtepomp reeds bestaande thermische energie uit de lucht, de grond of water en brengt die van buiten naar binnen – zelfs bij lage buitentemperaturen.

Eigenlijk werkt een warmtepomp net als een koelkast, maar dan omgekeerd. Een koelkast voert de warmte uit het binnenste af naar de keuken (waardoor het binnenin koud blijft), terwijl een warmtepomp juist warmte van buiten naar binnen haalt om je woning te verwarmen.

Doordat een warmtepomp bestaande warmte benut, werkt dit veel efficiënter dan systemen die brandstof verbranden. Wil je meer weten over de verschillen tussen warmtepompen en cv-ketels? Lees dan hier verder.

Voor elke kWh elektriciteit levert een warmtepomp 3-5 kWh aan warmte terug; dat is meer dan vijf keer zoveel energie als je er in stopt!

Deze efficiëntie levert je als huiseigenaar een flinke energiebesparing op, zeker als je woning goed geïsoleerd is. Dit verklaart waarom warmtepompen wereldwijd razendsnel aan populariteit winnen als dé technologie voor het verwarmen van woningen.

De belangrijkste onderdelen van een warmtepomp

Elke warmtepomp voor thuis heeft vier essentiële onderdelen die het proces van warmteoverdracht mogelijk maken.

  • Koudemiddel – de vloeistof die ervoor zorgt dat de warmtepomp zijn werk kan doen
  • Warmtewisselaar – de verdamper neemt warmte op uit de bron en de condensor geeft die af in de woning
  • Compressor – verhoogt de druk en temperatuur van het koudemiddel
  • Expansieklep – verlaagt de druk zodat de cyclus weer opnieuw kan beginnen

Stap voor stap: Hoe een warmtepomp werkt

Een warmtepomp werkt volgens een continue cyclus die uit vier stappen bestaat.

  • Stap 1: Het koudemiddel in de verdamper neemt warmte op uit de lucht, de grond of water – en genereert damp.
  • Stap 2: De compressor verhoogt zowel de druk als de temperatuur van het koudemiddel, waardoor de energie-inhoud van het koudemiddel toeneemt.
  • Stap 3: Deze geconcentreerde warmte wordt via de condensor doorgegeven aan het koudemiddel- of watercircuit van het gebouw.
  • Stap 4: De expansieklep verlaagt de druk en temperatuur van het koudemiddel, zodat het proces weer van voren af aan kan beginnen.

In de koelstand verloopt het proces omgekeerd.

Soorten warmtepompen: lucht-, water-, grondgebonden en hybride warmtepompen

Er worden drie hoofdsoorten warmtepompen onderscheiden, afhankelijk waar ze hun energie vandaan halen: uit de lucht, de grond of water. Er bestaat ook nog een vierde soort, waarbij een warmtepomp wordt gecombineerd met een traditionele boiler. Zo'n hybride warmtepomp biedt een flexibele oplossing tijdens de transitiefase.

Luchtwarmtepompen

Luchtwarmtepompen halen thermische energie uit de buitenlucht – zelfs bij temperaturen ver onder het vriespunt – en zetten deze om in efficiënte verwarming voor je woning. Er bestaan lucht/lucht warmtepompen (die worden aangesloten op airco's om je woning te verwarmen of te koelen) en lucht/water warmtepomp (die worden gekoppeld aan hydraulische afgiftesystemen zoals radiatoren of vloerverwarming). Met beide oplossingen profiteer je het hele jaar door van voordelig comfort met een minimaal stroomverbruik.

Luchtwarmtepompen zijn het meest toegepaste type warmtepompen in woningen vanwege hun eenvoudige installatie: je hebt alleen een buiten- en een binnendeel nodig en meestal zijn er geen ingrijpende bouwkundige werkzaamheden voor nodig.

Nog een belangrijk voordeel zijn de energieprestaties. Moderne invertergestuurde luchtwarmtepompen produceren tot wel vijf keer zoveel warmte als het stroomverbruik dat ze nodig hebben.

Grondgebonden warmtepompen

Grondgebonden warmtepompen, ook wel geothermische warmtepompen genoemd, benutten de constante temperatuur van de grond – meestal tussen de 0 en 10 °C – voor efficiënt verwarmen en koelen van woningen. Grondgebonden warmtepompen leveren het hele jaar door opvallend stabiele prestaties, met een efficiëntie die kan oplopen tot wel 400%.

Met een grondgebonden warmtepomp kun je je verwarmingskosten met 40-60% verlagen, terwijl het apparaat zelf vaak tot 20 jaar meegaat. De grootste uitdagingen bij een grondgebonden warmtepomp vormen de complexiteit en het kostenplaatje. Bij de installatie moet er horizontaal in de vloer worden gefreesd of verticaal in de grond worden geboord.

Toch loont de investering – zeker voor wie zijn woning wil verduurzamen, voor projectontwikkelaars van CO₂-neutrale huizen, of in gebieden met extreem koude winters waar het regelmatig -30 °C wordt. Je krijgt er immers lagere gebruikskosten, een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid voor terug.

Waterwarmtepompen

Waterwarmtepompen halen thermische energie uit water, zoals meren, vijvers of waterputten met een gesloten kringloop, om het binnenklimaat in huis te verwarmen of te koelen.

Warmtepompen die gebruikmaken van een waterbron behoren tot de meest efficiënte en CO₂-vriendelijke oplossingen voor verwarmen en koelen, zeker als je kiest voor autonome, modulaire systemen die individuele zones kunnen aansturen.

Dergelijke systemen zorgen voor een nauwkeurige temperatuurregeling en lage bedrijfskosten, waardoor ze ideaal zijn voor wooncomplexen of multifunctionele gebouwen.

Hybride warmtepompen

Je kunt een warmtepomp aan je bestaande cv-ketel koppelen, zodat je minder gas verbruikt. Hierdoor hoef je niet meteen je hele verwarmingssysteem te vervangen.

Bij zo'n hybride oplossing neemt de warmtepomp het grootste deel van de dagelijkse verwarming voor zijn rekening en springt de cv-ketel alleen bij in geval van een hoge piekvraag of als het extreem koud is. Hybride verwarmingssystemen gebruiken vaak de cv-ketel voor warm tapwater, waardoor je geen aparte tank meer nodig hebt.

Dankzij de mogelijkheid om twee bronnen te benutten kan het systeem zich automatisch afstemmen op de actuele situatie: de warmtepomp zorgt voor verwarming bij mildere temperaturen of wanneer stroom goedkoper is, terwijl de cv-ketel een betrouwbare back-up biedt bij zeer lage temperaturen.

Dit is ideaal als je in een streek woont waar de winters mild zijn, of als je minder afhankelijk wilt zijn van fossiele brandstoffen.

Lucht/water en lucht/lucht warmtepompsystemen vergeleken

Aspect

Lucht/water warmtepomp

Lucht/lucht warmtepomp
Primaire functieVerwarmt water voor radiatoren, vloerverwarming en warm watertanksVerwarmt of koelt de lucht direct in je woonkamer
Type verwarmingLage temperatuurverwarming met stralingswarmteDirecte verwarming en koeling met lucht
KoelmogelijkheidVereist meestal een apart systeemKoelmogelijkheid is standaard ingebouwd
Complexiteit van de installatieComplexer door benodigd leidingwerkEenvoudiger en compacter
Integratie met bestaand systeemBestaande radiatoren of vloerverwarming vereistInstallaties met één of meerdere zones mogelijk
Benodigde ruimteGroter, er is ruimte nodig voor watertanks/leidingenCompact, er zijn geen tanks nodig
Warm tapwaterStandaardfunctieOptioneel, als de fabrikant aansluiting op een warm watertank toestaat
De beste oplossing voorHuizen met behoefte aan comfortabele lage temperatuurverwarmingHuizen waar snel en flexibel verwarmen en koelen gewenst is

Hoe efficiënt zijn warmtepompen? Wat houdt de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in?

De prestaties van warmtepompen worden uitgedrukt in de zogeheten SCOP-waarde (Seasonal Coefficient of Performance oftewel seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt). Dit is een manier om het rendement van een warmtepomp over een heel verwarmingsseizoen uit te drukken. Hierbij wordt het totale verwarmingsvermogen afgezet tegen het verbruik aan elektrische energie: wat eruit komt, tegenover wat je erin stopt.

Als je bijvoorbeeld 1 kWh elektriciteit gebruikt en daarmee 4 kWh aan warmte opwekt, levert dat een SCOP-waarde van 4 op. Je behaalt dan een rendement van 400%.

Met een paar simpele stappen zorg je ervoor dat je warmtepompsysteem zo efficiënt mogelijk werkt. Je leest meer hierover in dit artikel over vijf manieren om je lucht/lucht warmtepomp optimaal te laten werken.

Het rendement van warmtepompen in vergelijking met cv-ketels en elektrische verwarming

Overweeg je de overstap naar een warmtepomp? Dan is het handig om te weten hoe deze zich verhoudt tot je huidige cv-ketel of elektrische verwarming, bekeken vanuit het oogpunt van energieprestaties. De SCOP-waarde is hierbij handig vergelijkingsmateriaal.

Een warmtepomp van Daikin zet bijvoorbeeld 300-500% van de verbruikte energie om, en levert dus meestal 3 tot 5 kWh aan warmte per 1 kWh stroom.

Moderne hr-ketels bieden daarentegen een veel lager rendement, vaak variërend van 99-109%.

Vrouw komt thuis van het boodschappen doen en draagt boodschappentassen
Moeder brengt haar kind 's avonds naar bed

Verwarmen en koelen met één systeem

Zoals we al eerder aangaven, is het handige van een warmtepomp dat je het proces kunt omdraaien om juist efficiënt te koelen in de zomer. Je hebt dus geen losse airco meer nodig.

Dit is ideaal voor Europese landen waar je het hele jaar door wilt kunnen verwarmen én koelen, juist nu de zomers steeds warmer worden. Om het energieverbruik in de zomer verder te verlagen, kun je een warmtepomp meestal makkelijk aansluiten op zonnepanelen.

Koudemiddelen en de veiligheid van warmtepompen

Koudemiddel is de vloeistof die ervoor zorgt dat de warmtepomp zijn werk kan doen. Koudemiddel maakt de overdracht van thermische energie mogelijk door van vloeistof naar gas te veranderen en weer terug. Deze speciaal ontwikkelde mengsels circuleren door de spiralen van de warmtewisselaar, waarbij ze bij lage druk verdampen om warmte op te nemen en bij hoge druk condenseren om die warmte elders af te geven.

Omdat de veiligheidsvoorschriften per type warmtepomp verschillen, is het belangrijk dat een warmtepompinstallateur gecertificeerd is en precies weet hoe je veilig met dit soort apparaten omgaat.

Subsidies en stimuleringsregelingen voor warmtepompen

Nu overheden toewerken naar een klimaatneutrale samenleving, worden er in heel Europa verschillende subsidies en financiële subsidieregelingen beschikbaar gesteld om de aanschaf van een warmtepomp gemakkelijker te maken voor huiseigenaren.

De betreffende bedragen en voorwaarden verschillen per land. Je leest hier meer over in ons artikel over lokale subsidieregelingen voor warmtepompen.

Installatie-eisen voor een warmtepomp

De installatie-eisen voor een warmtepomp verschillen per type, maar in dit artikel richten we ons op luchtwarmtepompen, omdat dit het meest gebruikte systeem is voor woningtoepassingen.

  • Geluidsniveau: Het buitendeel van een moderne luchtwarmtepomp werkt op ongeveer 40 tot 60 decibel, vergelijkbaar met een rustig gesprek. Toch moet je goed nadenken over de installatieplek om geluidsoverlast en visuele hinder voor je buren te voorkomen.
  • Vergunningen: Op grond van de Europese regelgeving is de installatie van een warmtepomp meestal wel toegestaan onder het zogeheten 'vergunningvrij bouwen'. Toch is het altijd verstandig om bij je gemeente na te vragen wat precies de regels zijn voor de omvang van de installatie en de afstand tot je erfgrens. Voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten kunnen aanvullende vergunningen nodig zijn.
  • Binnenruimte: Binnendelen hebben meestal ongeveer hetzelfde afmetingen als een traditionele verwarmingsketel. Je hebt daarnaast vaak ook een warm watertank nodig voor het verwarmen van tapwater.
  • Isolatiewaarden: Laat een professionele warmteverliesberekening uitvoeren om ervoor te zorgen dat de warmtepomp perfect bij jouw woning en het aanwezige isolatieniveau past. Een goede isolatie in je hele woning zorgt bovendien voor een zo efficiënt mogelijke werking van de warmtepomp.
  • Gecertificeerde installateurs: In de meeste landen moet de installatie worden uitgevoerd door een vakkundige en gecertificeerde installateur, zeker als je gebruik wilt maken van subsidies. Vind een gecertificeerde installateur bij jou in de buurt.

Slimme bediening en zones

Een ander voordeel van warmtepompen is dat je ze eenvoudig integreert met onze bedieningen, zoals de Onecta app. Daarmee stem je het gewenste wooncomfort precies af op jouw levensstijl.

Je maakt eenvoudig persoonlijke schema's, past instellingen op afstand aan, verwarmt verschillende ruimtes onafhankelijk van elkaar en houdt je energieverbruik realtime in de gaten.

Geavanceerde systemen passen de aanvoertemperatuur automatisch aan op basis van het weer, zodat je altijd optimaal energie bespaart – zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

Ontdek meer over de slimme bedieningsopties van Daikin en hoe ze jouw dagelijks comfort een stuk gemakkelijker kunnen maken.

De kosten van een warmtepomp

De aanschaf- en installatiekosten van een warmtepomp lopen sterk uiteen, afhankelijk van het type dat je kiest. Toch zijn de gebruikskosten heel aantrekkelijk, met een gemiddelde terugverdientijd van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het klimaat, de energieprijzen en beschikbare subsidies.

Bekijk hoeveel je kunt besparen met een warmtepomp in deze voorbeeldvergelijking van verbruikskosten tussen een warmtepomp en een cv-ketel.

Onderhoud en levensduur van een warmtepomp

Onderhoud en levensduur zijn twee vaak onderschatte, maar belangrijke factoren als het gaat om hoe warmtepompen werken en wat ze uiteindelijk kosten.

Luchtwarmtepompen van Europese makelij gaan doorgaans 15 tot 20 jaar mee. Grondgebonden warmtepompen kunnen zelfs 25 jaar meegaan.

Deze systemen zijn bijzonder robuust. Je hebt er dus nauwelijks omkijken naar en ze vergen weinig onderhoud of reparaties. Het is wel raadzaam om je warmtepomp jaarlijks een onderhoudsbeurt te laten geven door een professional. Dan weet je zeker dat belangrijke taken goed worden uitgevoerd, zoals het controleren van het koudemiddel, het reinigen van de warmtewisselaars, het kalibreren van het systeem en – indien van toepassing – het schoonmaken van filters. Zulke periodieke controles waarborgen dat je warmtepomp zo lang mogelijk op maximaal rendement blijft werken.

Is jouw woning geschikt voor een warmtepomp?

Warmtepompen doen het goed in allerlei type woningen: van nieuwbouwwoningen tot monumentale panden.

Nieuwbouwwoningen: Ga je een woning (laten) bouwen, dan kun je bij het ontwerp meteen voor het optimale wooncomfort gaan. Je kiest dan eenvoudig voor een slim systeem waarin je je warmtepomp combineert met duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, een thuisbatterij of een laadpaal voor je elektrische auto.

Bestaande woningen: In allerlei soorten woningen kun je een warmtepomp ook achteraf plaatsen, of je nu in een vrijstaand huis, twee-onder-één-kapwoning, rijtjeshuis of appartement woont.

Plattelandswoningen: Warmtepompen zijn bij uitstek geschikt voor woningen op het platteland zonder gasaansluiting. Je bent dan niet afhankelijk van stookolie en bespaart ook nog eens flink op je verwarmingskosten.

Warmtepompen en CO₂-reductie

Hun aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot in vergelijking met verwarmingsbronnen op fossiele brandstoffen is natuurlijk een van de belangrijkste redenen waarom het gebruik van warmtepompen momenteel zo wordt gestimuleerd.

Het Joint Research Centre van de EU heeft berekend dat als een derde van de 86 miljoen Europese huishoudens met een cv-ketel op fossiele brandstof hun ketel zou vervangen door een warmtepomp, het energieverbruik van huishoudens met 36% daalt en de CO₂-uitstoot met 28% omlaag gaat.

Dankzij alle geïnstalleerde warmtepompen in Europa besparen we nu al jaarlijks 5,5 miljard kubieke meter gas en voorkomen we 112 megaton CO₂-uitstoot.

Combinatie met hernieuwbare energiebronnen

Je bespaart pas echt op je energiekosten en wordt minder afhankelijk van fossiele brandstoffen als je je warmtepomp combineert met andere hernieuwbare energiebronnen.

Als je bijvoorbeeld kiest voor zonnepanelen en een thuisbatterij, dan creëer je een bijna energieneutraal huis. Dit leidt niet alleen tot grote besparingen, maar ook tot energieonafhankelijkheid.

In 2022 bespaarden Europese huishoudens met een combinatie van zonnepanelen en warmtepomp 62-84% op hun energierekening. In Duitsland, Spanje en Italië werd door sommige huishoudens maar liefst € 3700 per jaar bespaard!

Casestudy: Een gezinswoning met een warmtepomp

De familie Schmidt uit Beieren verving in 2023 hun 15 jaar oude cv-ketel door een luchtwarmtepompsysteem van Daikin. Hierdoor verbeterde niet alleen het wooncomfort aanzienlijk, maar wisten ze ook een flinke kostenbesparing te realiseren.

Hun vrijstaande woning van 150 m², die in 1995 werd gebouwd en recentelijk nog was voorzien van extra isolatie, verbruikte voorheen jaarlijks 18.000 kWh voor verwarming, wat hen ongeveer € 1800 kostte. De installatie van de warmtepomp kostte € 12.000, maar door de KfW-stimuleringsregeling van de Duitse overheid bedroeg de uiteindelijke prijs slechts € 4500. Het systeem verbruikt nu nog maar 6000 kWh elektriciteit per jaar.

Met een tarief van € 0,28 per kWh groene stroom zijn de jaarlijkse kosten voor verwarming gedaald naar € 1680.

Het gezin profiteert nu van een aangenaam binnenklimaat met constante temperaturen in het hele huis, met koeling in de zomer als extra voordeel. Hierdoor zijn losse airco's overbodig geworden. Mevrouw Schmidt vindt vooral fijn dat ze het systeem via een smartphone-app kan bedienen. Daarmee kan ze de verwarming thuis alvast aanzetten zodra ze vertrekt van haar werk.

Ze hoefden alleen een paar thermostaten te vervangen om het systeem aan te sluiten op de bestaande radiatoren. De hele installatie was bovendien in slechts twee dagen afgerond.

Veelvoorkomende mythes over warmtepompen ontkracht

Sommige mythes over warmtepompen blijven hardnekkig bestaan, terwijl ze simpelweg niet kloppen of de technologie inmiddels dusdanig is verbeterd dat de mythe is achterhaald. Hier zijn drie voorbeelden van mythes die we vaak horen.

Mythe: Een warmtepomp werkt niet in een koud klimaat.
Werkelijkheid: Tot 1 Kelvin (-273 °C) zit er warmte in de lucht. Dankzij compressoren met een variabel toerental en dampinjectie-technologie draaien moderne warmtepompen voor een koud klimaat probleemloos én efficiënt bij lage temperaturen tot wel -28 °C. Sterker nog, ze komen juist het meeste voor in landen als Zweden, Finland en Noorwegen, waar 40% van de woningen een warmtepomp heeft.

Mythe: Een warmtepomp is veel te duur.
Werkelijkheid: Veel mensen kijken alleen naar de aanschafprijs en vergeten de besparingen op de langere termijn en de beschikbare subsidieregelingen die de investering aantrekkelijker maken. Warmtepompen zijn op jaarbasis goedkoper in gebruik en onderhoud dan bijvoorbeeld een cv-ketel op gas.

Mythe: Een warmtepomp kan geen warm tapwater leveren.
Werkelijkheid: Je kunt een warmtepomp met warm watertanks combineren om tapwater te maken.

Veelgestelde vragen over warmtepompen

We hebben in dit artikel al veel uitgelegd, maar tot slot volgen hier nog een aantal antwoorden op vragen die mensen ons vaak stellen.

Hoe goed werkt een warmtepomp bij vrieskou?
Moderne Europese warmtepompen maken gebruik van geavanceerde compressoren met een variabel toerental en dampinjectiesystemen, waardoor temperaturen tot -28 °C geen probleem zijn.

Kan een warmtepomp zowel water als ruimtes verwarmen?
Ja. Warmtepompen verwarmen zowel je woning als je tapwater op efficiënte wijze.

Moet ik mijn hele verwarmingssysteem vervangen?
Nee, de meeste installaties werken gewoon met je bestaande radiatoren en leidingwerk. Voor een nóg hoger rendement kan het echter wel slim zijn om radiatoren te vervangen.

Hoe zit het met de stroomkosten voor een warmtepomp?
Dankzij het rendement van 300-400% verbruikt een warmtepomp drie tot vier keer minder energie dan een elektrische verwarming. In combinatie met een tijdsafhankelijke stroomprijs en zonnepanelen zijn de kosten vaak lager dan bij verwarmen met gas.

Hoeveel lawaai maken warmtepompen?
Moderne warmtepompen produceren tijdens normaal gebruik ongeveer 38 decibel op drie meter afstand; dat is stiller dan de meeste rookkanalen van cv-ketels en vergelijkbaar met een gesprek op fluisterniveau.

Belangrijkste punten: hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen zijn dé technologie van de toekomst voor het verwarmen van huizen in Europa: je geniet van een constant comfortabel binnenklimaat en je verlaagt je CO₂-uitstoot en energiekosten aanzienlijk. Omdat ze bestaande warmte verplaatsen in plaats van nieuwe warmte op te wekken door middel van verbranding, bieden ze één van de slimste en meest efficiënte manieren om je woning te verduurzamen. Naarmate de techniek verder verbetert en het gebruik van warmtepompen toeneemt, ga je ze steeds vaker zien als dé oplossing voor klimaatvriendelijke en betaalbare woningen van de toekomst.

  • Warmtepompen bieden efficiënte verwarming en koeling met een beperkte CO₂-voetafdruk doordat warmte wordt verplaatst in plaats van gegenereerd.
  • Er zijn verschillende soorten warmtepompen zoals lucht-, grond-, water- en hybride warmtepompen, dus er is altijd wel een flexibele oplossing die bij jouw woning past.
  • Met een warmtepomp kun je de CO₂-uitstoot van je huishouden flink verlagen, zeker als je deze combineert met hernieuwbare energie.
  • Warmtepompen spelen een belangrijke rol in het duurzame wooncomfort van de toekomst.

Klaar voor de volgende stap?

Ben je klaar om de volgende stap te zetten en mee te doen aan de Europese energierevolutie? Bekijk dan ons uitgebreide assortiment lucht/water-, lucht/lucht- en grondgebonden warmtepompen. Voor ieder type woning bieden we een passende oplossing.

Neem contact op met jouw Daikin installateur en ontdek hoe je een lagere energierekening, een aangenamer binnenklimaat en een kleinere milieu-impact realiseert, zonder last te hebben van oplopende brandstofprijzen in de toekomst.