Skip to main content

Waarom vloerverwarming en warmtepompen zo efficiënt samenwerken

Vloerverwarming en warmtepompen vormen samen de ideale combinatie als je een systeem wilt dat het hele jaar door comfort, lage verbruikskosten en hoge energie-efficiëntie biedt. Omdat ze allebei werken met lage watertemperaturen, zijn ze samen veel efficiënter dan traditionele radiatoren en helpen ze om je energieverbruik en CO₂-uitstoot te verlagen. In dit artikel lees je hoe een warmtepomp samenwerkt met vloerverwarming, waarom deze combinatie zo goed werkt en wat dat betekent voor je comfort, kosten en duurzaamheid.

De toekomst van verwarmen en koelen thuis

In Europa is er een grote transformatie gaande op het gebied van verwarming van woningen, mede dankzij strengere energienormen, stijgende brandstofprijzen en meer oog voor het milieu.

De combinatie van vloerverwarming met warmtepomptechniek vervult hierin een voortrekkersrol. Deze biedt namelijk een CO₂-vriendelijk, zeer efficiënt en bijzonder comfortabel alternatief voor conventionele systemen op basis van fossiele brandstoffen, voor zowel verwarmen als koelen.

Huiseigenaren kiezen graag voor deze oplossing omdat de warmte gelijkmatig wordt verspreid, de energiekosten lager zijn en ze niet meer tegen radiatoren aan hoeven te kijken die het interieur ontsieren.

Maar wat maakt deze twee technieken nu zo'n goede match? Waarom is een luchtwarmtepomp ideaal voor gebruik in combinatie met vloerverwarming?

Het antwoord op deze en andere vragen vind je in dit artikel. We gaan dieper in op de werking, het praktische nut en de duurzaamheid van warmtepompen die worden gebruikt voor vloerverwarming en warm tapwater.

Wat is vloerverwarming?

Wie weleens met blote voeten over een heerlijk warme vloer heeft gelopen, weet hoe aangenaam en luxe vloerverwarming aanvoelt – zelfs als de vloer betegeld is.

Bij vloerverwarming verwarm je je woning via een netwerk van leidingen onder de vloer, in plaats van met radiatoren aan de wand.

Je voelt niet alleen de behaaglijke warmte onder je voeten, maar de warmte verspreidt zich ook gelijkmatiger door de ruimte. Je hebt dus geen last meer van koude plekken in de kamer of tocht, zoals bij radiatoren vaak het geval is. Er circuleert minder stof door de ruimte en de luchtkwaliteit in huis is hierdoor meestal beter.

Dit komt doordat vloerverwarming werkt met stralingswarmte, die oppervlakken en objecten zachtjes verwarmt, terwijl radiatoren vooral warme lucht laten circuleren.

Watergedragen oftewel hydronische vloerverwarmingssystemen werken ook op veel lagere watertemperaturen dan radiatoren: zo'n 25-35 °C in plaats van 45-75 °C.

Doordat je het water op lagere temperatuur kunt verwarmen, bespaar je 10-15% energie ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen.

Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom een warmtepomp de ideale warmtebron is voor vloerverwarming. Warmtepompen van Daikin sluiten perfect aan op hydronische vloerverwarmingssystemen.

Waarom vormen warmtepompen en vloerverwarming de perfecte combinatie?

Een warmtepomp is een innovatieve, CO₂-vriendelijke manier van verwarmen en koelen die in populariteit toeneemt nu we afscheid nemen van fossiele brandstoffen en steeds vaker kiezen voor hernieuwbare alternatieven.

In plaats van warmte te genereren door de verbranding van fossiele brandstoffen, haalt een warmtepomp reeds bestaande thermische energie uit de lucht, de grond of water en brengt die van buiten naar binnen.

Eigenlijk werkt een warmtepomp net als een koelkast, maar dan omgekeerd. Wil je precies weten hoe dit technisch werkt? Lees dan ons artikel over de werking van warmtepompen.

Vanwege de eenvoudige installatieprocedure is de luchtwarmtepomp de meest toegepaste warmtepomp voor woningen. Dit type warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht, zelfs bij temperaturen tot -28 °C.

Het efficiëntievoordeel van een warmtepomp

Een warmtepomp heeft daarnaast als voordeel dat je lage energiekosten hebt én het hele jaar door profiteert van efficiënt verwarmen en koelen.

  • Een warmtepomp levert 3 tot 5 kWh aan warmte per 1 kWh verbruikte stroom. Dat is 300% tot 500% efficiënter dan een cv-ketel op gas onder ideale omstandigheden.
  • Warmtepompen presteren het beste als ze op lage watertemperaturen werken. En laat vloerverwarming daar nu juist voor ontworpen zijn.
  • Vloerverwarmingssystemen verwarmen een ruimte comfortabel met water van zo'n 30 °C omdat het warme water over een groot oppervlak circuleert. Hierdoor kan de warmtepomp met optimaal rendement werken.

Wil je meer weten over het rendement van warmtepompen? In dit artikel lees je hoe warmtepompen werken.

Een stabiele omgeving, constant comfort

Door een warmtepomp te combineren met vloerverwarming houd je de temperatuur veel constanter, waardoor je geen last hebt van het regelmatig in- en uitschakelen dat vaak voorkomt bij thermostaatregeling.

Hierdoor geniet je niet alleen van een stabieler binnenklimaat, maar gaat ook de apparatuur langer mee omdat deze minder hard hoeft te werken.

Als woningeigenaar profiteer je zo van een lagere energierekening, een stiller verwarmingssysteem en constant comfort, zonder hinderlijke temperatuurschommelingen.

Om die redenen kiezen dan ook steeds meer gebruikers van een warmtepomp van Daikin voor hydronische vloerverwarming als warmteafgiftesysteem.

Wat houdt 'lage uittredetemperatuur' in en waarom is dat belangrijk?

Heel eenvoudig gezegd zorgt vloerverwarming ervoor dat je warmtepomp op lagere, efficiëntere watertemperaturen werkt.

Iets technischer gezegd draait deze synergie om de wateruittredetemperatuur, oftewel de temperatuur van het water dat de warmtepomp verlaat voordat het het verwarmingssysteem in gaat.

Met vloerverwarming is een wateruittredetemperatuur van 25-35 °C al voldoende om je woning comfortabel te verwarmen. Bij radiatoren heb je voor hetzelfde comfortniveau echter een wateruittredetemperatuur van 45-75 °C nodig, waardoor de warmtepomp dus veel harder moet werken.

Door de wateruittredetemperatuur te optimaliseren met bijvoorbeeld een Daikin Altherma warmtepomp kun je tot wel 20% energie besparen ten opzichte van conventionele systemen die op hoge temperatuur werken.

Kun je je woning koelen met vloerverwarming?

Hoewel het 'vloerverwarming' heet, kun je met hetzelfde systeem je woning wel degelijk ook koelen!

Moderne omkeerbare warmtepompen werken in de zomer als een koelsysteem door koud water door hetzelfde leidingnetwerk te laten stromen. Het systeem neemt overtollige warmte op uit je woning en voert deze af naar buiten.

Deze manier van koelen werkt met stralingswarmte, waardoor het comfort constant blijft, zonder tocht of condensvorming.

Als je woning goed geïsoleerd is, kost koelen via de vloerverwarming je vaak maar € 30 tot € 50 per jaar, al afhankelijk van het klimaat en gebruik.

Nu de zomers in Europa steeds warmer worden, houdt je vloerverwarming je woning het hele jaar door comfortabel – en dat allemaal met één gecombineerd verwarmingssysteem voor verwarmen en koelen.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een vloerverwarmingssysteem?

Een compleet vloerverwarmingssysteem bestaat uit:

  • Een warmtepomp: De warmtepomp vormt het hart van het systeem. Deze haalt thermische energie uit de lucht, de grond of water om zo een efficiëntere manier van verwarmen te bieden.
  • Leidingwerk en verdelers: Warm of koud water stroomt via duurzame PEX- of meerlaagse leidingen die in de vloer liggen. Deze leidingen zijn aangesloten op een verdeler die de stroming naar elk circuit regelt.
  • Thermostaten en slimme regeling: Thermostaten en slimme regeling zorgen ervoor dat alle zones (individuele kamers of delen van je woning) precies het gewenste comfortniveau krijgen, zonder energie te verspillen.
  • Isolatie en dekvloer: Voor een goed werkend systeem is hoogwaardige isolatie onder het leidingwerk noodzakelijk, zodat er geen warmte verloren gaat naar de bodem eronder. Een dekvloer boven op de leidingen werkt als een thermische opslag.

Als deze onderdelen goed ontworpen en geïnstalleerd zijn, werken ze naadloos samen en bieden ze een uiterst responsief, efficiënt en duurzaam klimaatregelingssysteem.

Als leverancier van warmtepompen en slimme regelsystemen werken Daikin installateurs nauw samen met jou en de installateur van je vloerverwarming, zodat je systeem altijd optimaal rendeert.

Welke soorten warmtepompen worden gebruikt voor vloerverwarming?

  • Luchtwarmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, en gebruiken deze om je woning efficiënt te verwarmen of te koelen. Dit type warmtepomp wordt het vaakst toegepast bij woningen vanwege zijn flexibiliteit en relatief lage installatiekosten. Bovendien kun je luchtwarmtepompen heel eenvoudig combineren met vloerverwarming.
  • Grondgebonden warmtepompen halen thermische energie uit de bodem via lussen die in de grond liggen. Ze werken nóg efficiënter, maar je hebt wel een tuin of ruimte voor een boorgat nodig en de installatiekosten zijn hoger.
  • Waterwarmtepompen worden minder vaak toegepast, maar werken heel goed als je woning aan een meer of rivier ligt. Ze bieden een hoog rendement en een stabiele opbrengst.

Welke warmtepomp het beste past bij jouw vloerverwarming, hangt af van een aantal factoren.

Bij Daikin kun je terecht voor alle soorten warmtepompen, altijd met advies op maat vanaf het eerste moment. Zo weet je zeker dat je kiest voor het optimale verwarmingssysteem voor jouw woning en jouw klimaat.

Wat is het verschil tussen watergedragen vloerverwarming en elektrische vloerverwarming?

Hoewel Daikin warmtepompen het beste samenwerken met watergedragen vloerverwarmingssystemen, kun je ook kiezen voor elektrische vloerverwarming. Daarom is het goed om het verschil tussen deze twee types te kennen.

Zoals we hierboven al aangaven, werken watergedragen systemen heel efficiënt in combinatie met een warmtepomp, omdat er minder hoge watertemperaturen nodig zijn.

Elektrische systemen werken daarentegen onafhankelijk van een externe warmtebron en zijn in de praktijk twee tot drie keer duurder in gebruik dan een watergedragen systeem dat wordt aangestuurd door een warmtepomp van Daikin.

Dit betekent dat je verbruikskosten over een heel verwarmingsseizoen flink hoger uitvallen.

De belangrijkste voordelen van vloerverwarming

Er zijn tal van redenen waarom steeds meer mensen ervoor kiezen om hun warmtepomp te combineren met vloerverwarming. Naast wooncomfort levert het je ook financiële voordelen op.

Dit zijn:

  • Minimaal onderhoud: je hoeft alleen af en toe de verdeler van de vloerverwarming te laten inspecteren en jaarlijks de warmtepomp te controleren.
  • Fluisterstille werking: het systeem werkt vrijwel geruisloos, zonder zoemende ventilatoren of tikkende radiatoren.
  • Naadloze integratie met smart home-systemen voor bediening op afstand en slimme regeling van het energiegebruik.
  • Samenwerking met hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, waardoor je rendement nóg hoger wordt en je minder afhankelijk bent van fossiele brandstoffen.
  • Toekomstbestendigheid: het biedt bescherming tegen onvoorspelbare energieprijzen en houdt je verbruikskosten laag en overzichtelijk.

De installatie van vloerverwarming in een notendop

Heel simpel gezegd omvat de installatie van vloerverwarming de volgende vijf stappen:

  • Stap 1: De ondervloer wordt voorbereid voor het aanbrengen van hoogwaardige isolatie.
  • Stap 2: Het leidingnetwerk wordt in zorgvuldig berekende lussen op de isolatielaag gelegd zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.
  • Stap 3: De leidingen worden stevig vastgezet op de vloer voordat de dekvloer eroverheen wordt gegoten.
  • Stap 4: Zodra de dekvloer is uitgehard wordt de warmtepomp aangesloten en het systeem gevuld met water, waarna het onder druk wordt getest.
  • Stap 5: Ervaren installateurs stellen de doorstroomhoeveelheid en thermostaten af zodat in elke zone/ruimte het gewenste comfortniveau wordt gerealiseerd.

Het hele proces neemt meestal drie tot zeven dagen in beslag voor een doorsnee woning, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de klus.

Is vloerverwarming meer geschikt voor nieuwbouwwoningen of bestaande woningen?

Omdat je bij vloerverwarming een extra isolatielaag, leidingen en een dekvloer toevoegt, komt de vloer iets hoger te liggen.

Bij nieuwbouw kun je hier in het ontwerp gemakkelijk rekening mee houden. Bij bestaande woningen is het vaak wat lastiger, maar er zijn speciale lage vloerverwarmingspanelen verkrijgbaar waarmee de vloer slechts 15 tot 20 mm hoger wordt.

Vraag je Daikin installateur naar deze lage paneelsystemen voor vloerverwarming als je jouw bestaande woning wilt moderniseren.

Het rendement van een Daikin warmtepomp

Zoals we hierboven al vermeldden, zorgen de lagere watertemperaturen die nodig zijn voor vloerverwarming voor een flink hoger rendement van een warmtepomp. Vaak resulteert dit in 20-30% lagere verbruikskosten in vergelijking met hogetemperatuursystemen.

Daikin warmtepompen hebben van zichzelf al een bijzonder hoog rendement. De seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP-waarde) van Daikin warmtepompen ligt meestal boven de 4,5. Dit houdt in dat je voor elke gebruikte eenheid stroom meer dan vier keer zoveel warmte terugkrijgt.

Dit proces kan worden omgekeerd om in de zomer energiezuinig te koelen.

Hoe helpt slimme regeling je energierekening te verlagen?

Het installeren van een warmtepomp en vloerverwarming is een prima eerste stap, maar als je écht het maximale uit je investering wilt halen, is slimme regeling essentieel.

Hierbij stem je het systeem intuïtief af op de behoeften van je gezin en past het zich automatisch aan op de weersomstandigheden en elektriciteitsprijzen.

Dit kan allemaal eenvoudig via de Onecta app van Daikin, die perfect samenwerkt met moderne vloerverwarmingssystemen.

Met Onecta kun je:

  • Per ruimte of zone de temperatuur tot op de graad nauwkeurig regelen
  • Alleen de kamers verwarmen die je gebruikt, wanneer je ze gebruikt
  • Je energieverbruik realtime volgen
  • Profiteren van algoritmes die leren van het dagritme van je huishouden
  • De prestaties optimaliseren bij veranderende weersomstandigheden en gebruikspatronen

Waarom is isolatie van je woning zo belangrijk bij vloerverwarming?

Isolatie is een ander cruciaal onderdeel als je de energiezuinigheid van je hele woning flink wilt verbeteren.

Als je je woning overal goed isoleert, kun je maximaal rendement halen uit je warmtepomp en vloerverwarming.

Daarom is het niet alleen belangrijk om een hoge isolatiewaarde te realiseren voor muren, ramen en daken, maar ook om ervoor te zorgen dat je woning luchtdicht is, zodat warme of koude lucht niet kan ontsnappen.

Extra isolatie aanbrengen, ramen en deuren vervangen en kieren dichten maakt je woning niet alleen comfortabeler, maar helpt ook om energieverspilling tegen te gaan en flink te besparen op je energierekening.

Wat kost een warmtepomp en vloerverwarming?

Als je overweegt om een warmtepomp en vloerverwarming in je woning te laten installeren, zul je waarschijnlijk vooral benieuwd zijn naar de kosten.

De kosten van een warmtepomp met vloerverwarming worden vooral bepaald door twee factoren: de kosten van de installatie en de verbruikskosten op de lange termijn.

  • Installatiekosten: De installatie van een gecombineerd warmtepomp- en vloerverwarmingssysteem kost gemiddeld € 12.000 tot € 18.000 voor een eengezinswoning met drie slaapkamers. De prijs hangt af van factoren zoals het type warmtepomp, het vloeroppervlak en de staat van de woning.
  • Subsidies voor warmtepompen: In veel landen worden tegenwoordig subsidies voor warmtepompen verstrekt om de aanschaf aantrekkelijker te maken. Het loont dus zeker de moeite om na te gaan op welke subsidies je aanspraak zou kunnen maken.
  • Verbruikskosten: Deze liggen een stuk lager dan bij elektrische radiatoren en zijn concurrerend met cv-ketels op gas, zeker aangezien de gasprijs flink kan schommelen. Je kunt de verbruikskosten nog verder verlagen door te profiteren van speciale stroomtarieven of door zonnepanelen aan je verwarmingssysteem toe te voegen, maar daar komen we straks op terug.
  • Onderhoudsvereisten: Aangezien vloerverwarming nauwelijks bewegende onderdelen bevat, vereist zo'n systeem weinig onderhoud, behalve zo nu en dan een inspectie van de verdeler. Voor warmtepompen is het verstandig om jaarlijks een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren: de installateur controleert onder andere het koudemiddel, de filters en de werking van het systeem. Je lokale Daikin installateur neemt dit onderhoud graag voor je uit handen.
  • Levensduur: Met normaal onderhoud gaan de leidingen van vloerverwarming meer dan 50 jaar mee, terwijl moderne warmtepompen doorgaans 15 tot 20 jaar meegaan voordat ze aan vervanging toe zijn. Het is dus slim om bij je investering in duurzame verwarming niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar vooral ook naar de waarde op de langere termijn.

Milieuvoordelen van een warmtepomp met vloerverwarming

Met een warmtepomp en vloerverwarming kun je de CO₂-uitstoot van je huishouden tot wel 70% verminderen ten opzichte van een verwarmingssysteem op basis van fossiele brandstoffen, afhankelijk van het elektriciteitsverbruik.

Hiermee draag je niet alleen bij aan de EU-doelstellingen voor een klimaatneutrale samenleving, maar verbeter je ook de energie-efficiëntieklasse (het energielabel) van je woning.

Hoe werkt vloerverwarming samen met zonnepanelen en een thuisbatterij?

Warmtepompen met vloerverwarming werken probleemloos samen met zonnepanelen. Voeg je daar ook nog eens een thuisbatterij aan toe, dan kun je grotendeels zelfvoorzienend worden: je regelt het verwarmen en koelen van je woning dan vooral met de energie die je zelf hebt opgewekt.

De zonnepanelen leveren overdag direct stroom aan de warmtepomp. Overtollige energie kun je opslaan in de batterij om 's avonds te gebruiken, of op momenten dat de elektriciteitstarieven het hoogst zijn. Hierdoor ben je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet, heb je minder last van schommelende energieprijzen en kun je je energierekening in de zomermaanden bijna naar nul reduceren.

Verhoogt een warmtepomp met vloerverwarming de waarde van mijn woning?

Een warmtepomp en vloerverwarming installeren kan ook de waarde van je woning verhogen.

Huizen met CO₂-vriendelijke verwarmingssystemen zijn extra aantrekkelijk voor kopers die lagere maandlasten willen, een hogere energie-efficiëntieklasse zoeken, het milieu minder willen belasten en alvast voorbereid willen zijn op toekomstige wetgeving. Uit een overzichtsstudie uit 2025 van 68 Europese onderzoeken blijkt zelfs dat als de EPC-klasse (energieprestatiecertificaat) van een woning één niveau verbetert, de gemiddelde verkoopprijs ook met 1-3% stijgt. 

Casestudy: Een moderne woning met een warmtepomp en vloerverwarming

Om een praktijkvoorbeeld te geven van het effect van een warmtepomp met vloerverwarming: in een Nederlandse nieuwbouwwoning van 200 m² werd een Daikin Altherma 3 luchtwarmtepomp geïnstalleerd, samen met een hydronisch vloerverwarmingssysteem.

Uit seizoensmetingen bleek dat de verwarmingskosten slechts € 400 per jaar bedroegen, waar slechts € 40 bij kwam voor koeling in de zomer.

De bewoners waren vooral enthousiast over het stabiele comfort, de verbeterde luchtkwaliteit en het ontbreken van tocht in huis.

Veelgestelde vragen over warmtepompen met vloerverwarming

In dit artikel hebben we al veel besproken, maar hieronder beantwoorden we nog enkele vragen die we vaak krijgen over warmtepompen in combinatie met vloerverwarming.

  • Kan ik met een warmtepomp en vloerverwarming mijn hele woning verwarmen?
    Ja, als je woning goed geïsoleerd is, heb je aan zo'n systeem voldoende om je woning het hele jaar door op een comfortabele manier te verwarmen en te koelen.
  • Hoelang duurt het om vloerverwarming met een warmtepomp te installeren?
    Bij een gemiddelde woning neemt de installatie meestal tussen de drie tot zeven dagen in beslag.
  • Kan ik mijn woning in de zomer ook koelen met vloerverwarming?
    Ja, moderne warmtepompen zijn omkeerbaar en kunnen niet alleen verwarmen, maar ook koelen.
  • Wat als mijn woning niet goed geïsoleerd is?
    We raden aan om het isolatieniveau van je woning te verbeteren, zodat je warmtepomp en vloerverwarmingssysteem optimaal kunnen presteren.

Hoe kies ik het juiste verwarmingssysteem voor mijn woning?

Er zijn diverse factoren om rekening mee te houden, maar wat uiteindelijk het juiste systeem voor jou is, hangt af van je woning, leefstijl en locatie.

Je hoeft dit gelukkig niet allemaal zelf uit te zoeken. Onze gecertificeerde Daikin installateurs geven je graag persoonlijk advies, zodat jij het systeem krijgt dat perfect past bij jouw situatie en dat zowel optimaal comfort als maximaal rendement biedt.

Doe de Daikin Woonscan en vind de beste oplossing voor jouw woning.

Tot slot: Comfort, rendement en duurzaamheid in één systeem

Met vloerverwarming zorg je ervoor dat de warmtepomp je woning comfortabel verwarmt met veel lagere watertemperaturen dan bij traditionele radiatoren. Deze lage temperaturen zorgen ervoor dat de warmtepomp nog efficiënter werkt. Het resultaat is een toekomstbestendig systeem dat je woning verwarmt én koelt, zonder onnodige energieverspilling. Het is een van de meest effectieve manieren om comfort, duurzaamheid en langdurige besparingen te combineren.

Belangrijkste punten

  • Vloerverwarming zorgt ervoor dat een warmtepomp optimaal rendeert, dankzij de lage watertemperaturen (25-35 °C).
  • Het systeem biedt stabiel comfort zonder tocht en is geschikt voor zowel verwarmen als koelen.
  • Door een warmtepomp te combineren met vloerverwarming kun je je verbruikskosten met 20-30% verlagen.
  • Dankzij de combinatie met vloerverwarming wordt de warmte gelijkmatiger verdeeld, heb je constantere temperaturen en is je verwarmingssysteem stiller.
  • Door de CO₂-uitstoot van je huishouden te verlagen, draag je bij aan de EU-doelstellingen voor een klimaatneutrale samenleving.

Ontdek Daikin warmtepompen die kunnen worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming

Ben je op zoek naar een warmtepomp die past bij je vloerverwarmingssysteem? Wij helpen je graag verder!

We hebben een breed assortiment warmtepompoplossingen die geschikt zijn voor vloerverwarming, waarmee je je wooncomfort verhoogt en je CO₂-voetafdruk verlaagt.

Begin meteen en doe de Daikin Woonscan om de beste oplossing voor jouw woning te vinden, of maak een afspraak voor een adviesgesprek met een gecertificeerde installateur.