Skip to main content

Ontdek hoe geothermische verwarmingssystemen de natuurlijke warmte van de aarde gebruiken om op energiezuinige wijze te verwarmen, koelen en warm tapwater te bereiden, en daarmee een duurzaam alternatief bieden voor traditionele HVAC-systemen.

Naarmate de vraag naar duurzame energieoplossingen toeneemt, zijn grondgebonden warmtepompen naar voren gekomen als een zeer efficiënte optie voor het verwarmen, koelen en bereiden van warm tapwater. Door gebruik te maken van de stabiele ondergrondse temperatuur van de aarde, leveren geothermische systemen betrouwbaar comfort terwijl ze voor een lagere energierekening en minder CO₂-uitstoot zorgen. In deze gids leggen we uit hoe grondgebonden warmtepompen werken, wat hun voordelen en uitdagingen zijn, wat de installatiekosten zijn en of dit verwarmingssysteem op basis van hernieuwbare energie een waardevolle lange termijn investering voor je woning is.

Wat is geothermische energie?

Geothermische energie is een hernieuwbare energiebron die afkomstig is van de warmte die onder het aardoppervlak wordt opgewekt en opgeslagen. Door gebruik te maken van de natuurlijke thermische energie van de aarde bieden deze systemen een efficiënte, duurzame en lange termijn oplossing om het binnenklimaat te regelen.

Wat zijn grondgebonden warmtepompen?

Grondgebonden warmtepompen gebruiken de stabiele ondergrondse temperatuur van de aarde voor de verwarming, koeling en warm tapwaterbereiding in woningen en gebouwen. Terwijl traditionele HVAC-systemen afhankelijk zijn van schommelende luchttemperaturen, onttrekken grondgebonden warmtepompen warmte aan de grond in de winter en geven die weer af in de zomer. Deze technologie gebruikt een warmtewisselaar om warmte tussen de aarde en het gebouw uit te wisselen.

Hoe werkt een grondgebonden warmtepomp?

Grondgebonden warmtepompen onttrekken warmte aan de grond via een reeks ondergrondse leidingen die grondlussen worden genoemd. Deze lussen worden gevuld met water of antivries en absorberen de warmte van de grond, die het hele jaar door een gemiddelde temperatuur van 5 tot 15 °C heeft. Vervolgens wordt de warmte overgedragen aan een warmtepomp in het gebouw. In de winter gebruikt het systeem deze warmte om het gebouw te verwarmen. In de zomer wordt het proces omgekeerd en wordt warmte aan het gebouw onttrokken en afgevoerd naar de grond.

Dankzij deze efficiënte warmteoverdracht gebruiken grondgebonden warmtepompen minder energie dan luchtwarmtepompen, die te maken hebben met externe temperatuurschommelingen, en veel minder dan systemen die fossiele brandstoffen gebruiken.

De voordelen van geothermische verwarmingssystemen

1. Energiezuinig en kostenbesparend

Geothermische verwarmingssystemen staan bekend om hun hoge rendement. In tegenstelling tot ovens die fossiele brandstoffen verbranden, gebruiken grondgebonden warmtepompen de warmte van de aarde, wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert:

  • Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP): Grondgebonden warmtepompen hebben een SCOP van 3 tot 4. Dit betekent dat voor elke eenheid elektriciteit die wordt verbruikt, het systeem 3 tot 4 eenheden warmte of koeling levert.
  • Seizoensprestatiefactor (SPF): grondgebonden warmtepompen hebben een hogere SPF gedurende het volledige verwarmingsseizoen, waardoor ze altijd consistente prestaties leveren, zelfs bij extreem weer.

Potentiële besparingen: met geothermische HVAC-systemen kunnen huiseigenaren de kosten voor verwarmen en koelen met wel 20% tot 60% verlagen. Bij een levensduur van 15 tot 20 jaar wegen de lagere energierekeningen ruimschoots op tegen de hogere initiële installatiekosten.

2. Voordelen voor het milieu

Geothermische systemen zijn een hoeksteen van duurzame verwarmingstechnologie, en ze helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen:

  • Lagere CO₂-uitstoot: grondgebonden warmtepompen produceren geen directe uitstoot, waardoor ze een aanzienlijk lagere CO₂-voetafdruk hebben vergeleken met systemen op basis van fossiele brandstof. Zo hebben ze een tot wel 90% lagere CO₂-uitstoot dan verwarmingssystemen op basis van aardgas of olie.
  • Minimale afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: omdat geothermische systemen hernieuwbare grondwarmte gebruiken, zijn ze minder afhankelijk van niet-hernieuwbare energiebronnen, wat de energiezekerheid en duurzaamheid bevordert.


3. Duurzaam en onderhoudsarm

De onderdelen van een geothermisch HVAC-systeem zijn ontworpen voor een lange levensduur:

  • grondlussen kunnen meer dan 50 jaar meegaan.
  • Componenten in de woning, zoals de warmtepomp, hebben een gemiddelde levensduur van 15-20 jaar.

Typen geothermische systemen

Geothermische systemen kunnen aangepast worden aan allerlei soorten gebouwen en geografische omstandigheden. Dit zijn de meest voorkomende configuraties:

  • Systemen met een gesloten lus:
    • Horizontale lussen: Geïnstalleerd in ondiepe sleuven, geschikt voor percelen met voldoende ruimte.
    • Verticale lussen: Diep in de grond geplaatst, ideaal voor kleine percelen of gebieden met harde grond.
  • Systemen met een open lus: Deze systemen gebruiken grondwater als warmtebron of afvoer, waardoor enorm efficiënt zijn, maar wel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van water.
  • Hybride systemen: Combineer geothermische technologie met andere hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, voor een optimale energie-efficiëntie.

Installatieproces en -kosten

De installatie van een geothermisch verwarmingssysteem omvat een aantal belangrijke stappen:

  1. Beoordeling van de locatie: Een gedetailleerde evaluatie van de verwarmings- en koelingsvereisten van de locatie, de grondomstandigheden en de beschikbare ruimte.
  2. Systeemontwerp: Bepalen van het juiste systeemtype (gesloten of open lus) en de configuratie (horizontaal of verticaal).
  3. Graven in de grond en installeren van lus: Grondlussen worden onder de grond geïnstalleerd. Voor verticale systemen moet er diep worden geboord, terwijl er voor horizontale systemen sleuven gegraven moeten worden.
  4. Warmtepompinstallatie: De warmtepomp in de woning is aangesloten op de grondlus en het kanalenstelsel van het gebouw.
  5. Testen en inbedrijfstellen: Ervoor zorgen dat het systeem efficiënt werkt en voldoet aan de verwarmings- en koelvereisten van het gebouw.

Gemiddelde installatiekosten

De aanschafkosten van een residentieel geothermisch systeem bedragen € 15.000 tot € 30.000. Hoewel dit hoger is dan traditionele HVAC-systemen, kunnen subsidieregelingen van de overheid en besparingen op de energierekening op de lange termijn deze kosten compenseren.

De uitdagingen van grondgebonden warmtepompen

Hoewel geothermische systemen verschillende voordelen bieden, hebben ze ook enkele uitdagingen:

  • Hogere aanschafkosten: De hogere investering kan huiseigenaren afschrikken, ook al verdient het systeem zichzelf terug na verloop van tijd.
  • Ruimtevereisten: Voor horizontale lussystemen is veel land nodig, wat niet op alle percelen het geval is.
  • Beperkingen op locatie: Factoren zoals een rotsachtige bodem of beperkte toegang tot grondwater kunnen de installatie in de weg zitten.

Geothermische verwarmingssystemen vs. lucht/water warmtepompen

KenmerkGrondgebonden warmtepompenWarmtepompen
RendementHoog (SCOP: 3 - 4)Hoog (COP: 2 - 3)
GebruikskostenLaagGemiddeld
Afhankelijk van buitenklimaatMinimaalHoog
Levensduur15-20 jaar

10-15 jaar

Initiële installatiekostenHoogGemiddeld

In tegenstelling tot luchtwarmtepompen, die afhankelijk zijn van de buitentemperatuur, profiteren geothermische systemen van de constante ondergrondse temperatuur van de aarde, waardoor ze het hele jaar door constante prestaties leveren.

Wil je meer informatie? Ontdek hoe je kiest tussen een lucht/water warmtepomp en een grondgebonden warmtepomp of bekijk onze lucht/water warmtepompen.

Hoe kunnen geothermische systemen voor een lagere energierekening zorgen?

Geothermische systemen gebruiken hernieuwbare grondwarmte in plaats van fossiele brandstoffen te verbranden, wat een flink lagere energierekening oplevert. Dit zeggen de onderzoeken:

  • De kosten voor verwarmen en koelen zijn tot wel 20% tot 60% lager vergeleken met systemen die warmte leveren via verbranding.
  • Huishoudens die overstappen van traditionele systemen op geothermische systemen kunnen jaarlijks honderden euro's besparen.

Dankzij de combinatie van een hoog rendement, lage bedrijfskosten en lange levensduur zijn geothermische HVAC-systemen een kosteneffectieve keuze voor huiseigenaren.

Wat is de milieu-impact van geothermische energie?

Geothermische systemen stoten een verwaarloosbare hoeveelheid CO₂ uit vergeleken met systemen op basis van fossiele brandstof, waardoor ze helpen klimaatverandering tegen te gaan. Doordat ze de warmte van de grond gebruiken, helpen ze de uitputting van eindige energiebronnen tegen te gaan. Bovendien hebben de ondergrondse componenten van geothermische systemen een beperkte impact op het landschap en het ecosysteem.

Is een grondgebonden warmtepomp de investering waard?

Voordat je investeert in een grondgebonden warmtepomp, is het belangrijk om te bepalen of je woning geschikt is, waarbij je onder andere moet kijken naar de beschikbare ruimte en grondomstandigheden. Verken stimuleringsregelingen van de overheid zoals subsidies om te helpen met de installatiekosten, en weeg besparingen en milieuvoordelen op lange termijn af tegen de aanloopkosten. Uiteindelijk hangt de beslissing om te investeren in een geothermisch systeem af van je individuele omstandigheden:

  • Voor huiseigenaren die duurzaamheid willen: Geothermische HVAC-systemen zijn een uitstekende keuze voor mensen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
  • Voor wie plant op de lange termijn: De hogere initiële kosten worden na verloop van tijd gecompenseerd door lagere energierekeningen en minimaal onderhoud.
  • Voor locaties met voldoende ruimte: Percelen met voldoende ruimte voor grondlussen zijn bij uitstek geschikt voor geothermische systemen.

De toekomst van geothermische verwarmingssystemen

Geothermische verwarmingssystemen zijn een belangrijke stap in de richting van hernieuwbare energiebronnen en duurzame energieoplossingen. Door hun ongeëvenaarde rendement, kostenbesparingen en milieuvoordelen zijn ze de basis geworden van duurzame verwarmingstechnologie. Naarmate de wereld verder overstapt op hernieuwbare energie, zullen geothermische systemen een essentiële rol spelen bij het vormgeven van een duurzame toekomst. Grondgebonden warmtepompen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO₂-uitstoot, én ondersteunen een duurzame levensstijl, waardoor ze niet alleen in investering voor je woning zijn, maar voor de hele planeet.

Veelgestelde vragen over grondgebonden warmtepompen:

1. Hoe werkt een grondgebonden warmtepomp?
Een grondgebonden warmtepomp is een energiezuinig systeem dat de stabiele ondergrondse temperatuur van de grond gebruikt om gebouwen te verwarmen en koelen. Warmte wordt met de grond uitgewisseld via een reeks ondergrondse leidingen (grondlussen) en een warmte-overdrachtssysteem. In de winter wordt er warmte aan de grond onttrokken om je woning te verwarmen, terwijl er in de zomer warmte uit je woning wordt gehaald en aan de grond wordt overgedragen.

2. Waar kunnen grondgebonden warmtepompen worden geïnstalleerd?
Grondgebonden warmtepompen kunnen bijna overal worden gebruikt, omdat de grond het hele jaar door een stabiele temperatuur heeft, ongeacht het klimaat boven de grond. Ze zijn geschikt voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen, en kunnen worden geïnstalleerd in stedelijke, voorstedelijke of landelijke gebieden.

3. Hoe energiezuinig zijn grondgebonden warmtepompen?
Grondgebonden warmtepompen zijn enorm energiezuinig. Ze hebben meestal een SCOP van 3 tot 4, wat betekent dat voor elke eenheid elektriciteit die wordt verbruikt, het systeem 3 tot 4 eenheden warmte of koeling levert. Omdat ze zelf geen warmte opwekken maar deze slechts verplaatsen, zijn ze efficiënter dan traditionele verwarmings- en koelsystemen.

4. Wat zijn de installatiekosten van een grondgebonden warmtepomp?
De aanschafkosten van een grondgebonden warmtepomp bedragen € 15.000 tot € 30.000. Maar dankzij overheidssubsidies en de energiebesparingen op de lange termijn zijn ze vaak toch een kosteneffectieve investering.

5. Hoeveel onderhoud heeft een grondgebonden warmtepomp nodig?
Een grondgebonden warmtepomp heeft regelmatig onderhoud nodig om een efficiënte werking een lange levensduur te waarborgen. Dit omvat een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een gekwalificeerde installateur om het koudemiddelniveau te controleren, de systeemcomponenten na te lopen en de grondlussen te inspecteren.

Conclusie: Zijn grondgebonden warmtepompen de investering waard?

Geothermische verwarmingssystemen bieden een energiezuinige en duurzame manier voor verwarming, koeling en warm tapwaterbereiding door gebruik te maken van de stabiele ondergrondse temperatuur van de grond. Ze zorgen voor een aanzienlijk lager energieverbruik, verlagen de CO₂-uitstoot met tot wel 90% en hebben een lange levensduur, met grondlussen die langer dan 50 jaar meegaan. Hoewel de installatiekosten hoog zijn en de ruimtevereisten een uitdaging kunnen zijn, zijn grondgebonden warmtepompen dankzij stimuleringsregelingen van de overheid en de lagere bedrijfskosten toch een kosteneffectieve investering in de loop der tijd. Naarmate de wereld overstapt op hernieuwbare energie, is geothermische technologie een belangrijke oplossing voor groenere, robuustere huizen en een duurzame toekomst.

Belangrijkste punten

  • Grondgebonden warmtepompen gebruiken de ondergrondse temperatuur van de grond voor de verwarming, koeling en warm tapwaterbereiding in woningen en gebouwen.
  • De belangrijkste voordelen van grondgebonden warmtepompen: hoog rendement, kostenbesparingen, beperkte milieu-impact, duurzaamheid en lage onderhoudsvereisten.
  • De uitdagingen van grondgebonden warmtepompen: hoge aanschafkosten, ruimtevereisten en beperkingen op locatie.
  • Drie typen geothermische verwarmingssystemen: systemen met gesloten lus, systemen met open lus en hybride systemen.
  • Naarmate de wereld verder overstapt op hernieuwbare energie, zullen geothermische systemen een essentiële rol spelen bij het vormgeven van een duurzame toekomst.

Wil je weten of geothermische verwarming de juiste oplossing is voor jouw woning?