Skip to main content

Tijdens de wintermaanden kan een airconditioner soms bevriezen. Is het iets om je zorgen over te maken en wat kun je eraan doen?

Man zit op de bank en geniet van verwarming met airconditioner

Het buitendeel van airconditioners is gevoelig voor temperaturen onder het vriespunt. Daardoor kan er zich ijs vormen aan de buitenkant. Maar hoe gebeurt dat precies? Dat vertellen we je in dit artikel.

Hoe werkt een airconditioner wanneer het vriest?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, zelfs wanneer het vriest. Bij airconditioners gebeurt dit met een ventilator die lucht over een warmtewisselaar zuigt.

Waarom bevriest een warmtepomp?

Tijdens de wintermaanden is er vaak een hoge luchtvochtigheid. Wanneer vochtige lucht door het buitendeel stroomt en dan in contact komt met de koude metalen onderdelen van de warmtepomp, kan het vocht erop bevriezen.

Is het normaal als een airconditioner bevriest?

Ja, dat is heel normaal en je hoeft je er zeker geen zorgen over te maken. Daikin airconditioners hebben allemaal een automatisch ontdooisysteem. Dit detecteert ijsvorming op het buitendeel en ontdooit deze vervolgens automatisch. Je hoeft dus niets zelf te doen en je hoeft ook geen contact op te nemen met een installateur. Tijdens het ontdooien wordt de stroomrichting van het koudemiddel omgekeerd, waardoor warmte vrijkomt en het ijs smelt.