Ontworpen voor elke stijl
- Wandmodellen
- Vloermodellen
- Kanaalmodellen
Onze wandmodellen lucht/lucht warmtepompen zijn in verschillende stijlen en kleuren verkrijgbaar. Met hun unieke ontwerp gaan ze helemaal op in hun omgeving en passen ze bij elke smaak.
Om lucht effectief in de ruimte te verdelen, passen deze systemen dankzij hun strakke design en compacte afmetingen naadloos in elk modern interieur.
Aangezien deze systemen onopvallend in verlaagd plafonds worden geïnstalleerd, zul je ze niet eens merken: alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. Je profiteert van alle voordelen, zonder al te veel in te perken op je ruimte en inrichting
Ontdek onze populairste lucht/lucht warmtepompen
Vergelijk modellen (1)
Vergelijk modellen
Kleuren
Kleuren
Samenvatting
Geluidsdruk
Geluidsdruk
Verwarmings- en koelcapaciteit (kW)
Verwarmings- en koelcapaciteit (kW)
Energielabel verwarmen
Energielabel verwarmen
Energielabel koelen
Energielabel koelen
# binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
# binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
Vergelijk onze modellen
Koeling en verwarming van meerdere kamers
Kijk en leer over lucht/lucht warmtepompen
Laat je inspireren door onze verhalen en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie over lucht/lucht warmtepompen
Het binnendeel van het lucht/lucht warmtepompsysteem bevindt zich in de woning en levert de geconditioneerde lucht in de ruimte.
De keuze voor een lucht/lucht warmtepompbinnendeel hangt af van je specifieke behoeften, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht warmtepompsystemen, elk met zijn eigen unieke eigenschappen. Een van de populairste soorten die in woningen worden gebruikt is het splitsysteem. Deze is verdeeld in twee onderdelen: het binnendeel en het buitendeel. Bij het verwarmen haalt het buitendeel warmte uit de buitenlucht. Deze warmte wordt dan naar binnen geblazen via het binnendeel. Wanneer je je woning wilt afkoelen, verloopt dit proces juist andersom.
Er zijn drie soorten lucht/lucht warmtepompbinnendelen:
Wandmodellen
Wandmodellen (zoals Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura en Perfera) zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kleuren, zodat er altijd een is die goed bij je interieur past.
Vloermodellen
Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte lucht/lucht warmtepompen die bij uitstek geschikt zijn voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.
Kanaalmodellen
Kanaalmodellen. Als je niet wil dat het binnendeel zichtbaar is, kun je ervoor kiezen om een lucht/lucht warmtepomp in een verlaagd plafond of een valse wand in te laten bouwen.
Een lucht/lucht warmtepomp bestaat normaal gesproken uit twee systemen: Het binnendeel en het buitendeel. Deze worden over het algemeen 'splitsystemen' genoemd.
Het buitendeel, dat aan een buitenmuur of in een tuin of op een dak wordt gemonteerd, vormt het deel van de lucht/lucht warmtepomp dat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar bevat. Het buitendeel comprimeert het koudemiddel dat door het bijbehorende binnendeel warmte of kou in de ruimte onttrekt of afgeeft.
Ja, en als je je huis renoveert en overstapt op een duurzame airconditioner, voeg je bovendien waarde toe aan je gerenoveerde huis, het milieu en je portemonnee. Warmtepompen kunnen in vrijwel elke woning worden geïnstalleerd. Er zijn echter wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden, met name wat isolatie betreft. Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, moet je woning goed geïsoleerd zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat er warmte ontsnapt. Een gekwalificeerde verwarmingsmonteur kan je adviseren over wat er in je woning moet gebeuren om het geschikt te maken voor een warmtepompsysteem. Mogelijk moet de isolatie van je muren en dak worden verbeterd. Ook de locatie is iets om rekening mee te houden. Het buitendeel moet buitenshuis worden geïnstalleerd op een plaats waar je gemakkelijk bij kunt wanneer je het apparaat moet reinigen, de instellingen moet aanpassen of de warmtepomp moet laten onderhouden.
Ja, een airco kan je woning voorzien van warm water. Met de Multi+-oplossing van Daikin beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en warmtapwatervoorziening. Deze verbindt maximaal drie binnendelen en één warmtapwatertank. Doordat een tank van 90 of 120 liter en diverse binnendelen met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+-oplossing heeft een eenvoudig bedieningspaneel met full-text interface op de warmtapwatertank om indien nodig alle instellingen bij te houden en aan te passen, zoals het schema of watertemperatuur.
Airco's van Daikin kunnen allergieën verlichten, omdat ze de allergenen in het filter van de warmtepomp kunnen opvangen en zo de kwaliteit van de ingeademde lucht kunnen verbeteren. Onze airco's houden je niet alleen warm en koel, maar halen ook verontreinigende stoffen, pollen en stofdeeltjes uit de lucht.
Sommige Daikin systemen zijn bovendien uitgerust met Flash-Streamer technologie en verschillende filters, zoals het geurfilter van titaniumapatiet of het zilverfilter voor allergeenbestrijding, die snel en efficiënt verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen halen.
Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde monteur mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plek te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van de warmtepomp moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. De pomp moet bovendien worden geïnstalleerd op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.
We krijgen regelmatig de vraag waarom we een warmtepomp niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de warmtepomp namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een lucht/lucht warmtepomp toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.
We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Gepland onderhoud, regelmatige onderhoudscontroles en routinematige reiniging van het systeem zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement op peil blijft.
Er zijn een aantal tekenen dat je airco onmiddellijk onderhoud nodig heeft:
Als de airco meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zijn. Reinig het binnendeel door stof te verwijderen met een stofzuiger. Als dat niet helpt of als je een gorgelend geluid hoort, is er mogelijk een mechanisch probleem. Schakel in dat geval een gekwalificeerde monteur in om het systeem na te kijken.
Referentieprojecten
Ontdek de ervaringen van onze gebruikers om te beslissen welke oplossing het beste bij jou past
Ervaar het verschil met Daikin
Om meer te weten te komen over hoe Daikin je kan helpen, hebben we een aantal informatieve en inspirerende artikelen voor je geselecteerd
Ontdek
Support
Meer van Daikin
Koppelingen naar hulpprogramma's