Skip to main content

Verzeker elk Daikin apparaat met een aanvullende garantie van maximaal 10 jaar, voor een blijvende gemoedsrust en expertise bij de hand, wanneer je het maar nodig hebt

  • Maak je geen zorgen over storingen of reparaties
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Bespaar geld op lange termijn
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Daikin-expertise wanneer je die nodig hebt
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Regelmatige controles van je Daikin-apparaat
    plaatsaanduiding voor illustratie

Kies het pakket dat bij jou en je huis past

Standaardgarantie

Onze producten zijn ontworpen en worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, maar in het zeldzame geval dat er iets mis zou kunnen gaan, ben je gedekt. Al onze residentiële klanten krijgen standaard een garantie van twee jaar op hun producten.

Gratis garantie

Registreer je apparaat binnen 90 dagen na installatie op ons exclusieve Stand By Me-platform en ontvang gratis zes maanden aanvullende garantie.

Aanvullende garantie

Onze aanvullende garantiepakketten dekken je apparaten tot maximaal 10 jaar, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over iets dat op de langere termijn verkeerd kan gaan. Als dat het geval mocht zijn, zorgen we dat het opgelost wordt.

Garantie en onderhoud in één pakket

Apparaten werken beter en langer als ze goed onderhouden worden. Dat is de reden dat onze aanvullende garantiepakketten jaarlijks onderhoud van je producten omvatten, zodat deze in topconditie blijven.

Meer informatie

Daikin biedt een standaard garantie op alle producten. Maar via ons garantieplatform Stand by Me is het mogelijk de garantie te verlengen. Dit kan met de registratieknop op de website. 

Zowel installateur als eindgebruiker hebben 6 maanden na inbedrijfstelling de tijd om te registeren. Daarna valt de installateur terug op de standaard 2 jaar fabrieksgarantie (in geval van warmtepompen). Echter een eindgebruiker heeft via de installateur recht op een goed en deugdelijke product voor de verwachte en realistische levensduur.

De garantie op installatie start bij de levering van het systeem aan de installateur en bedraagt standaard 2 jaar voor verwarming en 5 jaar voor airconditioning. Als jouw verwarmingssysteem geregistreerd is in Stand by Me, dan ontvang je aanvullende garantie tot 5 jaar en zal de garantie pas ingaan vanaf de inbedrijfstellingsdatum. Deze garantie geldt voor onderdelen uitsluitend voor garantiegevallen met betrekking tot jouw Daikin installatie. Daarnaast kun je ook tegen betaling jouw garantie verlengen tot 10 jaar!

Daikin verleent haar installateurs garantie op onderdelen. Installateurs verlenen op hun beurt eindgebruikers garantie op onderdelen en/of arbeidsloon. Vaak wordt dit laatste in een onderhoudscontract tussen installateur/onderhoudspartij en eindgebruiker afgesproken.

Klik hier voor meer vragen over ons garantiebeleid.

Ja. Tegenwoordig kunnen eindgebruikers bij Daikin tot 10 jaar verlengde garantie krijgen (inclusief de standaard garantieperiode). Er zijn verschillende criteria waarmee rekening moet worden gehouden. Raadpleeg hiervoor de volgende Veelgestelde Vragen:

Wat is de procedure om een verlengde garantie af te sluiten?

Kan ik een verlengde garantie aanschaffen nadat ik mijn unit heb gekocht of moet ik die kopen tijdens de aankoop van mijn unit?

Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke Daikin installateur.

De prijs van de verlengde garantie verschilt per land, afhankelijk van lokale en bredere economische factoren, en wordt bepaald door de Daikin-vestiging in dat land. Door je product te registreren op Stand By Me kun je zien welke diensten je van Daikin kunt kopen en wat de kosten zijn van onze diensten in jouw land.

Als eindgebruiker kun je van Daikin een verlengde garantie kopen zodra je unit in gebruik is genomen en geregistreerd is op ons stand by me-platform. Je hebt 1 jaar de tijd om je unit te registreren en je verlengde garantie te kopen. Let op: een verlengde garantie is alleen geldig als je het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren en het bewijs daarvan (bijv. factuur installateur) uploadt in het platform.

Jaarlijks onderhoud is verplicht en maakt deel uit van het onderhoudspakket*.

*Om de kwaliteit van Daikin te handhaven, zal onze verlengde garantie altijd deel uitmaken van een onderhoudspakket. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke Daikin contactpersoon.

Je kunt een verlengde garantie kopen vanaf het moment dat je unit in gebruik is genomen en je de unit hebt geregistreerd op ons Stand By me-platform.

Als je de unit binnen 90 dagen na installatie registreert op het Stand By Me-platform, kun je een gratis verlenging voor 1 jaar krijgen.

Stand By Me

Registreer je via ons Stand By Me Platform en kies de aanvullende garantiediensten die bij jouw behoeften passen. Je krijgt zes maanden gratis garantie als je je registreert - zo eenvoudig is het.