Skip to main content

Onecta

Onecta app set

Wat is inbegrepen?
Installeer onze gebruiksvriendelijke Onecta app op je telefoon voor volledige controle, waar je ook bent

Voordelen

Houd je energieverbruik in de gaten
Spraakbesturing met Amazon Alexa of Google Assistant
Regeling van meerdere kamers in meerdere huizen
Controleer de kwaliteit van de buitenlucht en het pollenniveau
Geef toegang aan familie en vrienden

Functionaliteiten

Control
Regel je binnenklimaat vanaf elke plek en op elk moment.

Altijd en overal alles onder controle

Gebruik de Onecta app* voor volledige controle, waar je ook bent. Dankzij spraakbediening via Alexa of Google Assistant bedien je je systeem zelfs handsfree.

*De functionaliteiten van de app kunnen variëren, afhankelijk van het systeem.

Houd je energieverbruik in de gaten

Gebruiksvriendelijke grafieken en pictogrammen maken inzichtelijk waar je energie kunt besparen

Een man die op de bank zit en de Onecta app gebruikt op zijn mobiele telefoon

Meer informatie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een Daikin airconditioner stopt met werken met de Onecta app. Enkele mogelijke oorzaken/oplossingen:

- Connectiviteitsprobleem
Controleer of uw apparaat (bijvoorbeeld smartphone of tablet) correct verbonden is met het internet en of er geen problemen zijn met uw wifi-netwerk. Als er connectiviteitsproblemen zijn, probeer dan uw apparaat opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken met het netwerk

- App probleem
Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Onecta-app hebt geïnstalleerd. Soms kunnen bugs in oudere versies problemen veroorzaken. Probeer de app bij te werken naar de nieuwste versie en controleer of het probleem is opgelost.

- Onecta Server probleem
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem oplost, kan er een probleem zijn met de Onecta-server zelf. In dat geval kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning (email aangenaam@daikin.nl) van Daikin voor verdere assistentie. Zij kunnen u helpen bij het diagnosticeren en oplossen van het probleem.

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je niet meer kan inloggen. Je kan het volgende proberen:

  1. Check of de nieuwste versie van de ONECTA app is geïnstalleerd.
  2. Check of de app toegang heeft om gebruik te maken van het WiFi netwerk. Ga naar "Instellingen" van je electroen zet mobiele gegevens en WiFi aan. 
  3. Restart de ONECTA app.
  4. Mochten bovenstaande stappen niet werken, dan adviseren wij om de ONECTA app opnieuw te installeren. 

Bij systemen met meerdere binnenunits kunnen de binnenunits niet met incompatibele bedrijfsmodi werken (bijv. koeling en verwarming). Wanneer er naar een andere bedrijfsmodus wordt overgeschakeld, krijgt de prioritaire unit voorrang (raadpleeg de handleiding van de binnenunit voor meer informatie). De niet-prioritaire units gaan in stand-bymodus wanneer de bedrijfsmodus niet compatibel is met de geselecteerde bedrijfsmodus op de prioritaire binnenunit.

Om het modusconflict op te lossen, moeten de bedrijfsmodi van de prioritaire en niet-prioritaire units identiek of compatibel zijn, of moeten de unit(s) worden uitgeschakeld.

In de app wordt de volgende melding actief om aan te geven dat er een operationeel modusconflict aanwezig is: Operation mode in conflict.

Hoewel het IFTTT (If This Then That) domotica platform niet langer wordt ondersteund op Onecta, zijn de meest gebruikte IFTTT functies geïntegreerd in de Onecta app, inclusief spraakassistenten zoals Google Assistant en Amazon Alexa. Je kunt ook eenvoudig andere toonaangevende domotica-oplossingen integreren, zoals Niko, Somfy, Homey, Octopus Energy en Hive Energy, en er zullen er in 2024 nog veel meer volgen.

Nee, dat is niet waar. U kunt migreren van de Daikin Online Controler (DOC) naar Onecta. Alle adapters en units die compatibel zijn met DOC zijn compatibel met Onecta.

Schema's instellen

Stel schema's in om de temperatuur en andere instellingen aan te passen aan je behoeften. Verbeter je nachtrust door de kamertemperatuur voor het naar bed gaan te verlagen.

Alles onder controle

Download nu de gratis Onecta app voor volledige controle over je Daikin producten

Ontdek compatibele systemen

Bekijk welke apparaten je kunt verbinden met de Onecta app, voor een eenvoudige en gemakkelijke bediening.

Meer Daikin kamerbesturingssystemen

Beschikbare kleuren
Bedieningsset