Skip to main content

Europese overheden werken naar een koolstofvrij Europa, wat betekent dat er wordt afgestapt van conventionele verwarmingssystemen. Ontdek wat dit betekent voor jou.

Er zijn veel verschillende redenen om een warmtepomp te kiezen. In dit artikel zullen we ons richten op de mogelijke uitfasering van conventionele verwarmingstechnologieën en wat dit betekent voor woningeigenaren die overwegen over te stappen naar warmtepompen.

Europese overheden werken naar hun doeleinden voor een koolstofvrij Europa. Meer en meer landen zeggen toe om in de komende decennia koolstofvrij te worden. Deze langetermijndoelen kunnen alleen behaald worden door meetbare mijlpalen op de korte termijn te stellen, zoals het vervangen van conventionele verwarmingssystemen door duurzamere oplossingen.

Gebouwen en verwarming koolstofvrij maken

Om klimaatneutraal te worden, moeten we een radicale verandering gaan doorvoeren in de manier waarop onze woningen worden gebouwd en verwarmd. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft het leeuwendeel van de Europese landen tegen 2030 naar verwachting regels voor klimaatneutrale gebouwen geïmplementeerd.

Een klimaatneutraal gebouw is uitermate energiezuinig. Het gebruikt direct hernieuwbare energie of een energietoevoer die naar verwachting tegen 2050 volledig koolstofvrij is (bijv. elektrisch of op stadsverwarmingsnet). Deze gebouwen behoeven geen extra modificaties omdat ze tegen 2050 al koolstofvrij zullen zijn.

De Europese Commissie hoopt de verkoop van verwarmingsketels die op fossiele brandstoffen werken te verbieden tegen 2029. Dit is een deel van het plan 'REPowerEU' om energierendement te verbeteren en om de transitie naar milieuvriendelijkere brandstoffen te versnellen.

Klimaatmaatregelen van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid heeft een pakket klimaatmaatregelen gepresenteerd waaronder een verbod vanaf 2026 op nieuwe installaties met verwarmingssystemen die werken met fossiele brandstoffen. Daarbij heeft de overheid het gebruik van hybride warmtepompen vereist: een warmtepomp in combinatie met een gasketel.

Volgens de overheid besparen hybride warmtepompen tot 80% minder gasverbruik aangezien ze het grootste gedeelte van het jaar op elektriciteit werken.

Overstap naar duurzame verwarmingssystemen

Naarmate meer huishoudens hun centrale verwarming vervangen door duurzamere alternatieven conform deze nieuwe voorstellen, zullen hybride warmtepompen de norm worden. De installatie van volledig elektrische warmtepompen of een verbinding met een verwarmingsnetwerk zijn overigens ook een optie.

Deze verandering in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2026 onder voorbehoud van goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer van het parlement. Hoewel de nieuwe regeringscoalitie heeft voorgesteld om het voorstel te annuleren, is er nog geen concrete actie ondernomen.

Onze aanpak van gebouwen herzien

Als we klimaatneutraal willen worden, moeten we niet alleen onze kijk op gebouwen drastisch veranderen, maar ook de manier waarop we leven en werken in die gebouwen. We kunnen de verwarmingsbehoeften verminderen door de manier waarop we gebouwen isoleren te verbeteren. Hiervoor kunnen we het gebruik van verwarmingsnetwerken en hernieuwbare warmtebronnen zoals warmtepompen overwegen.

De verschuiving naar verwarming zonder fossiele brandstoffen

Dit is een enorme verschuiving in ons denkbeeld die we niet kunnen negeren. Door heel Europa worden steeds meer verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen uitgefaseerd. Verschillende landen nemen proactieve stappen door het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te verbieden of door de handhavingsdatums voor oudere verboden te vervroegen.

Deze spannende verandering benadrukt hoe belangrijk warmtepompen gaan worden als leidende, toekomstbestendige verwarmingsoplossing voor onze woningen.

Meer redenen om een warmtepomp te kiezen