Skip to main content

Het meeste uit beschikbare subsidies halen bij het installeren van een warmtepomp

Er zijn veel verschillende redenen om een warmtepomp te kiezen. In dit artikel richten we ons op de verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma's van overheden om warmtepomptechnologie toegankelijker en betaalbaarder te maken.

In een poging om klimaatverandering tegen te gaan, hebben veel overheden besloten om gas- en olieketels geleidelijk uit te bannen. In plaats daarvan sporen ze aan de hand van een aantal stimuleringsregelingen de overstap naar koolstofarme oplossingen aan, zoals warmtepompen. Zou je daarvoor in aanmerking kunnen komen?

Stimuleringsregelingen van overheden maken warmtepompen toegankelijker

Woningeigenaren ervan overtuigen om over te stappen naar warmtepomp is een uitdaging gebleken. Er bestaat een beeld rondom warmtepompen dat ze een grotere startinvestering vereisen dan traditionele verwarmingssystemen. Hierom zijn sommige woningeigenaren in het verleden ontmoedigd om de verandering te maken.

Overheden worden nu aangespoord om over te stappen op duurzamere oplossingen voor verwarming, koeling en warmtapwaterbereiding. Overheidssteun komt vooral veel voor als openbare financiering om de investering in een warmtepomp toegankelijker te maken voor een groter deel van de bevolking.

Welke subsidies zijn beschikbaar in Nederland?

In Nederland kunnen eigenaar-bewoners een warmtepompsubsidie aanvragen als onderdeel van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het totaalbedrag van de subsidie hangt af van verschillende factoren. Hiervoor is een berekeningstool beschikbaar. Bijvoorbeeld: voor een warmtepomp met een vermogen tussen 5 en 7,5 kW kunt u een mogelijke subsidie krijgen tussen € 2.550 en € 3.060.

Vanwege het grote aantal aanvragen is het budget voor deze subsidie onlangs verhoogd tot €600 miljoen voor 2024.

Criteria om in aanmerking te komen voor warmtepompsubsidies

Om in aanmerking te komen voor een ISDE-subsidie moeten worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • De warmtepomp moet een nieuw systeem zijn.
  • De warmtepomp wordt gebruikt voor ruimteverwarming of tapwaterverwarming.
  • Het energielabel van de warmtepomp moet minstens A++ zijn.
  • De warmtepomp moet geïnstalleerd worden in een woning die gebouwd is vóór 1 januari, 2019.
  • De installatie moet uitgevoerd worden door een bouwinstallatiebedrijf.

Warmtepompen met energielabel A+++ ontvangen een extra subsidiebonus van € 225. Je kunt een subsidie aanvragen nadat de warmtepomp is geïnstalleerd (wel binnen 24 maanden na installatie). Hiervoor moet je over een factuur en betaalbewijs beschikken voor de aanschaf en installatie van de warmtepomp.

Sinds 2025 is de ISDE‑subsidie voor warmtepompen aangepast. De berekeningsmethode voor warmtepompen van 1 tot en met 70 kW is gewijzigd, waardoor kleinere warmtepompen relatief minder subsidie ontvangen dan voorheen, terwijl systemen met een hoger vermogen gunstiger uitvallen. Daarnaast is de bonus voor warmtepompen met energielabel A+++ vastgesteld op €200. Deze regeling geldt ook in 2026.

Je kunt een volledige lijst met warmtepompen die voldoen aan de criteria terugvinden op de website van ISDE. Neem voor meer informatie over wat er voor jou beschikbaar is direct contact op met jouw energieleverancier of bezoek ISDE – Stappenplan voor aanvragen voor woningeigenaren.

Waarom nu actie ondernemen?

Op dit moment wil de overheid graag het gebruik van warmtepompen stimuleren en deze subsidies kunnen een impact maken op de kosten van deze verandering.

Het is wel belangrijk om te melden dat de stimuleringsregelingen niet altijd beschikbaar zullen zijn. De tijd dringt omdat financieringspercentages en toeslagen hoger zijn voor vroege overstappers.

Als je nadenkt over een overstap naar een warmtepomp en om het meeste te halen uit de beschikbare steun, dan is het een goed idee om snel te handelen om het meeste uit de huidige steun te halen.

Benieuwd welke warmtepomp past bij jouw woonsituatie en behoeften?

Meer redenen om een warmtepomp te kiezen