Skip to main content

De recente wijziging van de F-gassenverordening heeft ertoe geleid dat eigenaren en kopers van warmtepompen zich afvragen wat de toekomst is van systemen die synthetische koudemiddelen zoals R32 gebruiken. Het goede nieuws is dat je je geen zorgen hoeft te maken.

Na de inwerkingtreding van de bijgewerkte F-gassenverordening in maart 2024 zijn eigenaren of toekomstige eigenaren van een warmtepomp onzeker of warmtepompen met synthetische koudemiddelen zoals R32 moeten worden aangepast of nog steeds kunnen worden geïnstalleerd. Laten we beginnen met het korte antwoord daarop: je hoeft je geen zorgen te maken over het koudemiddel dat wordt gebruikt in het systeem dat je hebt of wilt kopen. In dit artikel willen we je antwoorden geven op alle vragen die je wellicht hebt.

Wat is een koudemiddel en waarom is het belangrijk?

Een koudemiddel is een cruciaal element in de werking van warmtepompen en airconditioningsystemen. Het is een vloeistof die de warmteoverdracht vergemakkelijkt door warmte van het binnenmilieu te absorberen en naar buiten af te geven, of omgekeerd, afhankelijk van of het systeem in de verwarmings- of koelmodus staat. Dit proces is noodzakelijk voor de efficiënte werking van je warmtepomp of airconditioner. Daarmee is het koudemiddel een onmisbaar element in het handhaven van een comfortabele thuisomgeving. In moderne warmtepompen worden uiteenlopende koudemiddelen gebruikt vanwege hun verschillende eigenschappen.

Aardopwarmingsvermogen van koudemiddelen

De diverse koudemiddelen hebben een uiteenlopende invloed op het klimaat. Dit wordt uitgedrukt in hun aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential, GWP). Het GWP meet de hoeveelheid warmte die een gas kan vasthouden in de atmosfeer over een bepaalde periode, meestal 100 jaar, in vergelijking met kooldioxide (CO2). Koudemiddelen met een hoog GWP dragen aanzienlijk meer bij aan de opwarming van de aarde als ze vrijkomen in de atmosfeer. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld het koudemiddel R410A, met een GWP van 2088, geleidelijk vervangen door R32, met een GWP van 675, waarbij de laatste een klimaatvriendelijkere optie is. R290 – algemeen bekend als propaan – heeft een GWP van 0,02.

De F-gassenverordening van de EU

De F-gassenverordening van de EU is gericht op het beheersen en verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen). Het stelt grenzen aan het gebruik van deze gassen, stimuleert de ontwikkeling van klimaatvriendelijkere alternatieven en bevat maatregelen voor lekkagepreventie, certificering van technici en rapportage. Een voorbeeld van een productverbod is de beperking op de verkoop van lucht/water-warmtepompsystemen met R32, die ingaat op 1 januari 2027.

Wat is de impact van F-gas op mijn warmtepomp?

De nieuwe F-gassenverordening is van invloed op de mogelijkheid om een specifiek type warmtepomp op de markt te brengen. Het heeft echter geen invloed op de levensvatbaarheid van een warmtepomp op de lange termijn als deze eenmaal is verkocht. Met andere woorden, alle warmtepompen die in de EU zijn geïnstalleerd zijn toekomstbestendig. Een geïnstalleerde warmtepomp hoeft nooit te worden vervangen en hoeft ook niet achteraf van een ander koudemiddel te worden voorzien tot het einde van de levensduur, die meestal 15 jaar of meer kan zijn. Welk systeem je ook kiest, levenslang gebruik en onderhoud van het apparaat zijn gegarandeerd.

Waarom zijn er verschillende soorten koudemiddelen?

De transitie naar koudemiddelen met een lager GWP is bedoeld om de impact van warmtepompen op het klimaat te verminderen. Als belangrijke componenten van een warmtepomp verschillen koudemiddelen echter ook op het gebied van veiligheid, productprestaties en betaalbaarheid. Er is een verscheidenheid aan koudemiddelen nodig om ervoor te zorgen dat warmtepompen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt. In situaties waar warmtepompen met licht ontvlambare koudemiddelen zoals propaan niet geïnstalleerd kunnen worden, zoals op een balkon met beperkte ruimte, worden alternatieve opties geboden, zoals een warmtepomp met het koudemiddel R32.

Een duurzame toekomst realiseren

Koudemiddelen spelen een essentiële rol in de werking van warmtepompen en airconditioningsystemen. Naarmate de klimaatproblematiek toeneemt, is het kiezen van het juiste koudemiddel dan ook steeds belangrijker geworden vanwege de invloed op de opwarming van de aarde. Regelgeving zoals de F-gassenverordening van de EU stimuleert de overgang naar koudemiddelen met een laag GWP. Hoewel verschillende koudemiddelen specifieke toepassingen dienen, blijven technologische ontwikkelingen de grenzen verleggen naar efficiëntere oplossingen. Deze evolutie waarborgt dat warmtepompen een betrouwbare en milieuverantwoorde keuze blijven voor het behoud van comfort in een veranderende wereld.

Daikin Altherma 4, Daikin's eerste warmtepomp met R-290 (propaan)

Daikin Europe introduceert met trots de Daikin Altherma 4 H, de eerste reeks residentiële warmtepompen met R-290 (propaan) koudemiddel, ontworpen voor eengezinswoningen. De Daikin Altherma 4 H kan bogen op uitzonderlijke prestaties, levert warm tapwater tot 75°C en werkt tot -28°C. Dankzij zijn energierendement van A+++ voor ruimteverwarming, zijn superieure prestaties en compatibiliteit met bestaande warmteafgiftesystemen is het een topkeuze voor koolstofarme verwarming voor zowel installateurs als eindgebruikers.