Skip to main content

Waarom het slim is om jouw Daikin warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen om te profiteren van de daarop volgende synergie en om meer te besparen op uw energierekening

Er zijn veel verschillende redenen om een warmtepomp te kiezen. In dit artikel leggen we uit hoe je warmtepompen met zonnepanelen kunt koppelen om het energierendement te optimaliseren en daardoor minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet.

Door een Daikin warmtepomp te installeren, kun je geld besparen op jouw verwarmingsrekening. Door de warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen kun je zelfs nog meer kosten besparen, aangezien jouw woning nog energiezuiniger wordt. Hoe werkt het en hoeveel kosten kun je in totaal besparen?

Hoe voorziet een zonnepaneel een warmtepomp van energie?

Wanneer je een warmtepomp koppelt aan een zonnepaneel, wordt een groot deel van de benodigde elektriciteit geleverd door de zonnepanelen, gratis en voor niets. Op die manier hebben warmtepompen minder elektriciteit nodig uit het elektriciteitsnet en daardoor worden jouw energierekeningen minder groot.

De financiële voordelen van jouw eigen energie opwekken

Het is financieel gezien op meerdere manieren slim om de elektriciteit die je nodig hebt om jouw woning te verwarmen en te koelen zoveel mogelijk zelf op te wekken in plaats van deze af te nemen van uw energieleverancier.

Ten eerste kun je betaald worden voor de elektriciteit die je opwekt als je deze niet gebruikt. Jouw zonnepanelen kunnen meer elektriciteit opwekken dan je nodig hebt, vooral in de zomer of midden op de dag. In dit geval kan de overtollige energie teruggeleverd worden naar het elektriciteitsnet en ontvang je een maandelijks bedrag terug, bekend als een terugleververgoeding.

Terugleververgoedingen zijn al een tijd lang een interessant verkooppunt. Maar tegenwoordig worden terugleververgoedingen ingetrokken en krijgen woningeigenaren minder geld terug voor hun elektriciteit vergeleken met vorige jaren.

Jouw zonne-energieverbruik optimaliseren

Een nog interessantere oplossing is om manieren te zoeken om meer van deze elektriciteit zelf te gebruiken voor meer van jouw dagelijkse benodigdheden in huis. Je kunt bijvoorbeeld de elektriciteit die wordt opgewekt door jouw zonnepanelen gebruiken voor de bereiding van warm tapwater, in plaats dit met gas te doen. Je kunt jouw warmwatertank zo instellen dat deze rond het middaguur opwarmt wanneer de zonnepanelen de meeste energie opwekken en het energieverbruik in jouw huishouden waarschijnlijk laag is.

Je kunt ook de warmwatertank gebruiken in combinatie met de warmtepomp als 'accu'. Overtollige elektriciteit kan gebruikt worden om meer warm tapwater te maken dan uw huishouden in een dag nodig heeft en de rest voor later bewaren.

Daikin warmtepompen gebruiken hiervoor slimme algoritmes en zorgen ervoor dat je altijd het meeste uit jouw zonne-energie haalt.

Bewezen kostenbesparingen: het experiment van Daikin

Beide opties zijn waarschijnlijk kosteneffectiever dan elektriciteit terug naar het net te leveren. Ter demonstratie hebben we een experiment* uitgevoerd met een Daikin Altherma warmtepomp met een warmwatertank van 250 liter, gekoppeld aan zonnepanelen.

Tijdens het experiment gebruikten we een warmtepomp in plaats van een gasketel om warm tapwater te bereiden en overtallige energie op te slaan in de warmwatertank om een 'accu' te maken. Gedurende een jaar bleek dat tot de helft (35-50%) van de nodige energie om warm tapwater te bereiden uit zonne-energie gehaald kon worden. Vergeleken met wat zonnepanelen op zichzelf kunnen doen, is dit al een toename van 10%.

Dit zou alleen al voor het bereiden van warm tapwater kostenbesparingen van rond de € 80-120 per jaar moeten opleveren. Daar kunnen jouw kostenbesparingen voor het verwarmen en koelen van jouw woning nog bij komen. Als u dit vergelijkt met de € 23 die je zou ontvangen om diezelfde energie terug te leveren naar het elektriciteitsnet, dan wordt het aantrekkelijker om de elektriciteit zelf te gebruiken.

* Test uitgevoerd in 2022 in België met een zonnestroominstallatie van 5 kWp. Water verwarmd tot 10° C boven conventionele temperaturen. Besparingen berekend met EUR 0,293/kWh voor elektriciteitsverbruik en EUR 0,078/kWh terugleververgoeding (aan de hand van energieprijzen in juni 2023).

Meer redenen om een warmtepomp te kiezen