van Waveren helpt familie Arkema op weg naar gasloos wonen
Montagebedrijf van Waveren - Haarlem
In de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid staat de eengezinswoning van de familie Arkema. De rijtjeswoning werd verwarmd met een cv-ketel en radiatoren. De familie benaderde Montagebedrijf Van Waveren uit Haarlem om de zolder en de eerste verdieping gasloos te verwarmen, inclusief de mogelijkheid om ook de verdiepingen te koelen.
De uitdaging
Om te voorkomen dat overal leidingen van en naar binnendelen en het buitendeel zichtbaar zouden worden, moesten deze helemaal weggewerkt worden. Dat was ook een voorwaarde van de opdrachtgever.
De oplossing
“Dat was een enorme uitdaging”, vervolgt Van Waveren. “We hadden geluk dat de bewoner tegelijk de zolder liet verbouwen. Met de aannemer spraken we af dat hij de muren deels open zou laten, zodat wij daarin aan de slag konden. De vloer was van hout, dus daar konden we goed bij voor de leidingen van de binnendelen die van de eerste verdieping kwamen. Toen we klaar waren, heeft de aannemer alle wanden verder afgemaakt.”
Voor de installaties viel het oog op de Daikin Perfera, in combinatie met een Daikin 3MXM50 Multi-split buitenunit. Van Waveren: “We hebben drie binnenunits geplaatst, waarmee de twee slaapkamers beneden en de ruimtes op zolder afzonderlijk verwarmd en gekoeld kunnen worden. Het Coanda-effect leidt de warme luchtstroom via het plafond en de koele luchtstroom via het oppervlak. Zowel bij verwarming en koeling is de temperatuurverdeling gelijk verdeeld over de ruimtes. Het voelt heel comfortabel.” De buitenunit is op de dakuitbouw boven de badkamer geplaatst.
Waarom Daikin?
Van Waveren: “Het prettige van Daikin is de grote keuze aan producten en installatiemogelijkheden. Iedere woning is weer anders. En de vraag naar verduurzaming en gasloos verwarmen neemt alleen maar toe. Het is belangrijk dat je opdrachtgevers meeneemt in de mogelijkheden. De woningeigenaar en ik hebben dan ook samen gekozen voor de Perfera en de 3MXM50.”
Duurzaamheid
De zolder en eerste verdieping zijn nu van het gas af. De volgende stap wordt de begane grond. Zover is het nog niet, de bewoner wil zijn woning in stapjes verduurzamen. Van Waveren: “Er liggen al zonnepanelen op het dak. Het verwarmen en koelen gebeurt dus zoveel mogelijk met groene stroom.”
Het resultaat
Van Waveren: “Ik ben trots op het eindresultaat. Ik ben opgeleid in installatietechniek en heb mijn persoons- en bedrijfscertificering gehaald voor het installeren van airconditioningssystemen. Ik doe dat nu twee jaar. Ik vind het fijn om mezelf te blijven ontwikkelen en uit te zoeken wat nodig is om de klant zo goed mogelijk te informeren en helpen met het vinden van een geschikte oplossing. Dankzij Daikin ontwikkel ik me verder in de nieuwste technieken voor optimale koeling en verwarming. Er is een ruime keuze uit mooie en klantvriendelijke producten, makkelijk in gebruik en daarom gemakkelijker om uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen.”
Het eindresultaat
- Buitendeel
- Binnendeel
Producten gebruikt voor dit project
Maak een afspraak met een Daikin erkende installateur
Een airconditioning- of warmtepompinstallateur analyseert je behoefte voor verwarming en/of koeling en bekijkt je woonsituatie. Op die manier wordt de juiste keuze voor je airconditioning- of verwarmingssysteem bepaald, afgestemd op uw behoefte(n).