Wat zit er in deze set?
Productgegevens
- Geluidsdruk
- 19 dBA (fluisterzacht)
- Verwarmings- en koelcapaciteit (kW)
- tot 8,2kW / 7,1kW
- Energielabel verwarmen
- tot A+++ in single-split en multi
- Energielabel koelen
- tot A+++
- # binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
- tot 5
- Afmetingen binnendeel (hxbxd)
- 298x804x252 mm (voor bouwgrootte 20-50)
Kijk en leer over airconditioners
Laat je inspireren door onze verhalen en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie over airconditioning
Het verbruik van je airco bereken je door onder andere het rendement te checken. Dat lees je af op het energielabel.
Een airco verbruikt (voor een klein deel) stroom. Maar geen zorgen, de Daikin airco is de zuinigste in hun soort. Ze hebben...
- een energiescore A++ tot A+++
- een uitstekend rendement (SCOP en SEER)
- slimme invertertechnologie waardoor ze tot 30% minder elektriciteit verbruiken
Door je Daikin airco te koppelen aan je zonnepanelen word je energieverbruik nog lager.
Ja, een airco kan je woning voorzien van warm water. Met de Multi+-oplossing van Daikin beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en warmtapwatervoorziening. Deze verbindt maximaal drie binnendelen en één warmtapwatertank. Doordat een tank van 90 of 120 liter en diverse binnendelen met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+-oplossing heeft een eenvoudig bedieningspaneel met full-text interface op de warmtapwatertank om indien nodig alle instellingen bij te houden en aan te passen, zoals het schema of watertemperatuur.
Ja, en als je je huis renoveert en overstapt op een duurzame airconditioner, voeg je bovendien waarde toe aan je gerenoveerde huis, het milieu en je portemonnee. Warmtepompen kunnen in vrijwel elke woning worden geïnstalleerd. Er zijn echter wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden, met name wat isolatie betreft. Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, moet je woning goed geïsoleerd zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat er warmte ontsnapt. Een gekwalificeerde verwarmingsmonteur kan je adviseren over wat er in je woning moet gebeuren om het geschikt te maken voor een warmtepompsysteem. Mogelijk moet de isolatie van je muren en dak worden verbeterd. Ook de locatie is iets om rekening mee te houden. Het buitendeel moet buitenshuis worden geïnstalleerd op een plaats waar je gemakkelijk bij kunt wanneer je het apparaat moet reinigen, de instellingen moet aanpassen of de warmtepomp moet laten onderhouden.
Ervaar het verschil met Daikin
Om meer te weten te komen over hoe Daikin je kan helpen, hebben we een aantal informatieve en inspirerende artikelen voor je geselecteerd