Skip to main content

Madoka

Bedieningsset

Wat is inbegrepen?
Beschikbare kleuren
Geniet van intuïtieve bediening in een strak en elegant ontwerp met deze compacte bedrade kamerthermostaat met award-winning design

Voordelen

Energiebesparingsfunctie
Intuïtieve tiptoetsbediening
Verbinden met je smartphone (alleen Bluetooth-upgrades)
Strak en elegant design
Gemakkelijk te gebruiken

Functionaliteiten

Afmetingen (hxbxd)
85x85x25 mm

Drie keuzes passend bij elk interieur

Directe regeling van de kamer- en warmwatertemperatuur

Verander moeiteloos de temperatuur met directe regeling van verwarming, koeling en automatische standen. Gebruik de POWER-modus om je water sneller te verwarmen.

Intuïtieve verwarmingsregeling voor je huis

Optimaliseer je verwarmingssysteem door de Madoka kamerthermostaat te koppelen aan een Daikin Altherma 3 warmtepomp. De Daikin Eye technologie houdt onmiddellijk de status van je systeem bij.

Meer informatie

Nee! Bovendien kunnen onze airco’s helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn airconditioningsystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airconditioning goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden schoongemaakt, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.

Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.

Als je al radiatoren in je huis hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.

De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.

Ga naar de App-store als je op een Apple-toestel werkt, of tik op het Google Play-pictogram als je op Android zit. Tik op 'zoeken' en typ Daikin E-care om de app te vinden, tik dan op het pictogram om hem te downloaden op je toestel. Zodra het geïnstalleerd is, open je de E-care-app en kun je aan de slag.

Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het type afgiftesysteem dat je hebt.

Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.

Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.

Innovatief, bekroond ontwerp

Ervaar een excellent ontwerp met de Madoka bedrade kamerthermostaat. Winnaar van de iF en Red Dot awards, twee van de meest prestigieuze onderscheidingen voor productontwerp ter wereld.

Ontdek de buitenluchtkwaliteit in jouw woonplaats

Gebruik onze interactieve kaart om de luchtvervuiling bij jou in de buurt en de mogelijke gevolgen te bekijken

Beleef onze showroom fysiek, online of via virtual reality

Bezoek ons Experience Center, onze virtuele showroom of visualiseer onze besturingssystemen in verschillende kamers of bezoek met je VR-headset onze virtuele showroom in toegevoegde realiteit

Meer Daikin kamerbesturingssystemen

Onecta app set