Skip to main content

Houd de controle over je Daikin verwarmings- en koelingoplossingen met onze geavanceerde besturingssystemen. Kies uit gebruiksvriendelijke bekabelde opties of download de Daikin Onecta app voor volledige controle, ongeacht waar je bent.

Intuïtief en gemakkelijk in het gebruik

Inzicht in energiebesparingen

Gebruikersvriendelijke slimme besturing

In te stellen op jouw persoonlijke levensstijl

Geavanceerde besturingssystemen voor elke woning

Download de Onecta app en verbind je apparaten met je netwerk. Gebruik de app om de thermostaatinstellingen te wijzigen, programma's in te stellen en je energieverbruik in de gaten te houden.

Profiteer van directe controle over je Daikin producten met deze, met design-award onderscheiden, compacte bedrade kamerthermostaat. Winnaar van de Red Dot Product Design Award en de iF Design Award.

Ontdek onze populairste besturingssystemen

Meer informatie over ons assortiment intuïtieve besturingssystemen. Kies uit met design-award onderscheiden bedrade opties of de Onecta app als afstandsbediening.

Beschikbare kleuren
Geniet van intuïtieve bediening in een strak en elegant ontwerp met deze compacte bedrade kamerthermostaat met award-winning design
Installeer onze gebruiksvriendelijke Onecta app op je telefoon voor volledige controle, waar je ook bent

Vergelijk modellen (1)

Vergelijk modellen

Een stel glimlachend terwijl ze samen ontspannen op een comfortabel uitziend bed

Oplossingsaanbeveling

Gebruik onze handige productkiezer om de oplossing te vinden die perfect aansluit bij jouw behoeften

Slimme en eenvoudige besturingssystemen, waar je ook bent

Continue inzicht in je energieverbruik en verbruikskosten met onze gebruiksvriendelijke Daikin besturingssystemen

Meer informatie

If you’re on an Apple device, go to the App Store or tap the Google Play icon if you’re on Android. Simply tap 'search' and type Onecta to find the app, then tap on the icon to download it to your device. Once it’s installed, open the Onecta app and you’re good to go.

Nee! Bovendien kunnen onze airco’s helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn airconditioningsystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airconditioning goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden schoongemaakt, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.

Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.

Als je al radiatoren in je huis hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.

De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.

Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het type afgiftesysteem dat je hebt.

Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.

Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.

Visualiseer onze besturingssystemen in je eigen woning

Benieuwd hoe het binnendeel er in 3D uitziet in je eigen woning?

Beleef onze showroom online of via virtual reality

Bezoek onze online showroom en bekijk onze besturingssystemen in verschillende kamers of, als je een VR-headset hebt, bezoek ons virtuele experience center in virtual reality