Skip to main content

Ons vertrouwde en kwalitatief hoogwaardige installateursnetwerk stelt de norm voor professionele en betrouwbare installatiediensten die de verwachtingen van de klant overtreffen

  • Hoogwaardige installatie door getrainde professionals
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Onze technici zijn experts in alle relevante veiligheidsregels
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Krijg via onze partners uw aanvullende garantie van Daikin
    plaatsaanduiding voor illustratie

Zoek een installateur

Onze partners zijn zorgvuldig geselecteerd en het resultaat van 45 jaar innovatie en succes in Europa. Installateurs maken deel uit van onze grootste ambassadeurs en we werken met hen samen om klimaatoplossingen voor iedereen toegankelijk te maken.

Meer informatie

Daikin werkt samen met betrouwbare, bevoegde installateurs bij jou in de buurt. Ga naar onze pagina voor Technische Ondersteuning en gebruik de interactieve kaart om de dichtstbijzijnde installateur te vinden. Zij maken een afspraak om langs te komen en je project te bespreken. Als ze inzicht hebben in je behoeften, stellen ze de beste oplossing voor je huis of werkplek voor.

Ja, je gecertificeerde installateur is je eerste aanspreekpunt voor reparaties. Als ze geen reparaties aanbieden, kun je contact opnemen met het plaatselijke kantoor van Daikin. Zij geven je een lijst van installateurs die reparaties aan je unit kunnen uitvoeren.

Ja. Als je installateur onderhoudswerkzaamheden aanbiedt, kun je ze ook gebruiken voor het onderhoud van je toestel.

Het eenvoudigste antwoord is: het hangt ervan af. Het installeren van een warmtepomp is meer dan alleen het plaatsen van een binnen- en een buitendeel, daarom kan er voor het installeren van een warmtepomp geen vaststaand tijdschema worden gegeven. Het hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals:

  • Type woning: Het eerste waar rekening mee wordt gehouden is het type woning waarin een warmtepomp wordt geïnstalleerd. Is het een nieuwbouw of een bestaande woning? Bij nieuwbouwwoningen moet bij de planning rekening worden gehouden met alle andere bouwactiviteiten die op dat moment plaatsvinden. Bij bestaande woningen spelen zaken als het al dan niet gebruiken van bestaande afgiftesystemen of het vervangen door nieuwe een rol in de benodigde tijd.
  • Type warmtepomp: Er is een verscheidenheid aan warmtepompen en elk daarvan heeft ook zijn eigen benodigde tijd voor de installatie.
  • Extra werkzaamheden: Of je nu een warmtepomp installeert in een bestaand of een nieuwbouwhuis, er kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je nieuwe systeem haalt. Dit kan het installeren of vervangen van het afgiftesysteem (zoals radiatoren) zijn, het optimaliseren van je isolatie enz.

Stand by Me gecertificeerde partners

Met ons netwerk van erkende servicepartners beschikt Daikin Europe over de toonaangevende kennis en middelen om innovatieve verwarmings- en airconditioningoplossingen te ontwikkelen. Via ons European Development Centre, en met de nadruk op energiebesparing, realiseren we klimaatoplossingen voor iedereen.