Skip to main content

Multi-split

Less is more - verhoog uw comfort in een handomdraai met de Multi-split airconditioners van Daikin.

Waarom kiezen voor Multi-split?

Max. 5 binnendelen op slechts één enkel buitendeel voor het koelen of verwarmen van verschillende ruimtes. Hoge seizoensrendementen voor een besparing op de energiekosten, dagelijks comfort, unieke prestaties op de markt en per ruimte afzonderlijk regelbaar en op afstand te bedienen.

Stille werking

Multi-split is een robuust systeem dat voor een comfortabel binnenklimaat zorgt met een stille en onopvallende dagelijkse werking. Eén buitendeel is stiller dan 2 of meer buitendelen. Met de nachtmodus kan het geluidsniveau met 3 dBA worden teruggebracht.

Lees meer

Weinig onderhoud

Met slechts één Multi-split buitendeel kunt u besparen op onderhoudskosten, heeft u minder kans op storingen en heeft u minder ruimte nodig voor de installatie dan in het geval van meerdere Split-buitendelen.

Lees meer

Een toekomstbestendige keuze

De grote compressoren van het enkele buitendeel zijn efficiënter dan meerdere kleine compressoren met dezelfde capaciteit. Mede door het gebruik van de modernste technologieën en het koudemiddel R-32 zorgt de unit voor hoge rendementen en een lage impact op het milieu.

Lees meer

Meer flexibiliteit

Multi-split is compatibel met een grote verscheidenheid aan binnendelen. Op 1 buitendeel kunnen min. 2 en max. 5 binnendelen worden aangesloten in elke stijl. Het buitendeel kan langere afstanden overbruggen, waardoor elk binnendeel kan worden geïnstalleerd waar het u het beste uitkomt.

Lees meer

Vijf in één

Er kunnen op één Multi-split buitendeel maximaal vijf binnendelen worden aangesloten, waarbij u de keuze heeft uit een groot assortiment binnendelen (wand-, vloer-, cassette- en kanaalmodellen) uit onze Split- en Sky Air-series. Veranderen uw wensen? Dan verandert uw installatie met u mee: de binnendelen hoeven namelijk niet allemaal tegelijkertijd te worden geïnstalleerd. Kies voor een buitendeel met een hogere capaciteit zodat u deze straks eenvoudig kunt uitbreiden.

Past bij uw levensstijl

Of het nu gaat om een kleine buitenruimte of het aansluiten van verschillende binnendelen, Multi-split is een ideale oplossing die zich aan alle aircobehoeften en -voorkeuren kan aanpassen.

  • Sluit tot max. 5 binnendelen in verschillende ruimtes aan
  • Verwissel binnendelen wanneer het u uitkomt en/of voeg nieuwe binnendelen toe
  • Plaats het Multi-split buitendeel eenvoudig op een wand, dak of terras
  • Gebruik Daikin Online Controller om het klimaat van iedere ruimte te plannen en te wijzigen

Hoge rendementen en lage impact op het milieu

bg-image

Wij streven altijd naar het gebruik van de modernste technologieën om de milieu- en energie-uitdagingen van HVAC-producten aan te pakken. Daarom maakt Multi-split gebruik van het koudemiddel R-32 (met een GWP van 675) en een ultrakrachtige swingcompressor om de impact op het milieu met 68% te verminderen.

Tot A++ voor verwarming

Tot A++ voor verwarming

Tot A+++ voor koeling

Tot A+++ voor koeling

Minder zichtbaar en minder geluid

bg-image

Multi-split is een duurzame maar compacte unit met minder bedrading, afvoer en leidingen, waardoor het een uitstekende optie is daar waar de buitenruimte beperkt is. De stille werking van het buitendeel zorgt ervoor dat het dagelijkse leven niet verstoord wordt en de unit niet voor geluidsoverlast zorgt.

bg-image

Alles onder controle, waar u ook bent

Dankzij de Daikin Online Controller* kunt u uw Multi-split systeem altijd en overal vanaf uw smartphone bedienen. Gewoon verbinding maken via wifi, de Daikin Online Controller app downloaden en u kunt uw perfecte klimaat creëren.

*) Via een WLAN-adapter (standaard meegeleverd, geïntegreerd of optioneel, afhankelijk van het type binnendeel). Ook de functies en menu's van de Online Controller app zijn afhankelijk van het type binnendeel. 

Gebruiksvriendelijk

U kunt uw multisysteem met uw smartphone beheren. Gewoon verbinding maken via wifi en met de app Daikin Online Controller kunt u uw perfecte klimaat creëren.

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie