Skip to main content

Lucht/lucht warmtepompen

Daikin airconditioningsystemen zijn lucht/lucht warmtepompen, die uw woning niet alleen koelen maar ook verwarmen. Door vooral gebruik te maken van de hernieuwbare energiebron lucht zorgen zij voor een lagere CO2-uitstoot en een optimaal comfort, het hele jaar door.

bg-image

Voor elk type woning

Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw, een Daikin airconditioningsysteem is een logische oplossing voor het koelen én verwarmen van uw woning. Onze lucht/lucht warmtepompen zijn eenvoudig te plaatsen en ideaal om oude traditionele systemen te vervangen. De flexibele oplossingen zijn toepasbaar in alle ruimtes en met energielabels A+++ een goede keuze voor energiezuinige woningen.

Maakt gebruik van hernieuwbare energie

Onze lucht/lucht warmtepompen maken voor 80% gebruik van de hernieuwbare energiebron lucht en 20% van traditionele energiebronnen. Ze verwarmen en koelen uw woning met een energierendement van A+++, het hoogst mogelijke energierendement op de markt.

Uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

De inverter van Daikin is een energiebesparende technologie die de motorsnelheid efficiënt regelt en het energieverbruik tot 30% verlaagt. In de plaats van extra energie te stoppen in starten en stoppen, past de inverter de snelheid van de motor aan zodat die continu en op termijn efficiënter draait.

 

uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

Verschillende mogelijkheden, geschikt voor elk interieur

bg-image

Stijlvol wandmodel

Met de Stylish heeft Daikin zelfontwikkelde technologieën toegepast om een innovatief wandmodel te creëren met de allerbeste prestaties en een betrouwbare werking. Een stijlvolle klimaatoplossing die past in ieder interieur.

Flexibel per ruimte in te delen

Of u nu op zoek bent naar een oplossing voor één ruimte of een systeem voor uw hele woning, wij hebben de oplossing voor u. 

Split-systeem

  • 1 binnendeel wordt op 1 buitendeel aangesloten
  • Verwarmt of koelt 1 ruimte
  • Eenvoudige plaatsing

Multi-splitsysteem

  • Min. 2 en max. 5 binnendelen worden op slechts 1 buitendeel aangesloten
  • Verwarmt of koelt maximaal 5 verschillende ruimtes
  • Bediening van afzonderlijke ruimtes

Onze meest populaire airconditioningsystemen op basis van lucht/lucht warmtepompen

  • Ururu Sarara

    • Hoogwaardig product voor verwarming, koeling, luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie en luchtzuivering
    • Wandmodel - Energierendementslabel A+++
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (optioneel)
  • Daikin Emura

    • Bekroond design voor verwarming en koeling, beschikbaar in 2 kleuren: matte kristalwitte en elegante zilverkleurige afwerking
    • Wandmodel met energierendementslabel tot A+++
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (standaard)
  • Perfera

    • Voor verwarming en koeling
    • Wandmodel met energierendementslabel tot A+++
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (standaard)
  • Kanaalmodel

    • Voor verwarming en koeling
    • Perfect in uw plafond verborgen zodat alleen de roosters zichtbaar zijn
    • Met de meerdere zones voor plafondinbouwunits kunt u met één binnenunit meerdere ruimtes verwarmen of koelen
    • Uniek zelfreinigend filter verhoogt het energierendement
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (optioneel)
  • Stylish

    • Bekroond design voor verwarming en koeling, beschikbaar in 3 kleuren: een compact en functioneel design voor elk interieur
    • Wandmodel: energierendementslabel tot A+++
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (standaard)
  • Comfora

    • Voor verwarmen en koelen
    • Wandmodel met energierendementslabel tot A++ in koel- en verwarmingsmodus
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (via optionele WLAN-adapter)

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie