Skip to main content

Nexura

Uw woning verwarmen en koelen met onze nieuw ontworpen lucht/lucht warmtepomp die convectie- en stralingswarmte combineert voor een optimaal comfort, het hele jaar door.

bg-image

Stralingswarmte voor een maximaal comfort

Met slechts een druk op een knop geeft het unieke aluminium frontpaneel van de Daikin Nexura stralingswarmte af, zoals een traditionele radiator. De Nexura heeft het energierendement van een warmtepomp en het comfort van een radiator dankzij de combinatie van stralings- en convectiewarmte om uw woning binnen enkele minuten te verwarmen.

Altijd alles onder controle
Altijd alles onder controle

Altijd alles onder controle

Download de Daikin Online Controller app, verbind uw Nexura vervolgens met wifi en regel uw binnenklimaat, altijd en overal, via uw smartphone of tablet. Zo eenvoudig is het.

ontworpen voor rust en stilte
ontworpen voor rust en stilte

Zeer laag geluidsniveau

De Nexura heeft een fluisterstille werking: bij koelen wordt niet meer dan 22 dB(A) geproduceerd en bij verwarmen in de "Radiant heat" stralingsmodus slechts 19dB(A). Ter vergelijking: het omgevingsgeluid in een stille ruimte bedraagt gemiddeld 40 dB(A). 

meerdere aansluitingen
meerdere aansluitingen

Eén of meerdere ruimtes, aan u de keuze

Met de Daikin multi-splitsystemen kunt u tot maximaal 5 Split-binnendelen op 1 Split-buitendeel aansluiten. Alle binnendelen kunnen afzonderlijk worden bestuurd.

bg-image

Stijlvol en modern design

De Nexura heeft een functionele en tegelijk stijlvolle look. Het gestroomlijnde ontwerp en de golvende lijnen passen perfect in moderne interieurs. De Nexura kan laag op de muur, verzonken of op de vloer gemonteerd worden, is compact en past perfect onder een raam of in andere krappe ruimtes.

 

Energiezuinig

  • Aangedreven door 80% hernieuwbare energie uit de lucht en 20% elektriciteit
  • Invertertechnologie bespaart 30% meer energie
  • De Econo-modus verlaagt het energieverbruik met 30%
  • Voor elke 1 kW die gebruikt wordt, produceert Nexura meer dan 4 kW verwarmings- of koelcapaciteit, d.w.z. dat het systeem 400% efficiënter is dan een traditioneel systeem, die 1 kW verwarmings- of koelcapaciteit genereert voor elke verbruikte 1 kW
Invertertechnologie
  • Uniek stralingspaneel

    Voor nog meer comfort tijdens koude dagen geeft het aluminium voorpaneel extra stralingswarmte af net als een traditionele radiator. En u activeert deze functie door op de toets "Radiant" van uw afstandsbediening te drukken.

  • Verwarmen in de winter en koelen in de zomer

    De Nexura wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen en onze kenmerkende invertertechnologie zorgt voor een verkoelend briesje in de zomer en behaaglijke warmte in de winter én een lagere energienota.

  • Gezonde en zuivere lucht

    Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter van de Nexura vangt microscopisch kleine stofdeeltjes uit de lucht op, absorbeert bacteriën en virussen en breekt zelfs nare geurtjes af. Zo blijft uw lucht gezond en zuiver.

Meer productinformatie over het vloermodel Nexura

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie