Skip to main content

DZ-koudwatermachines

Centrifugale watergekoelde koudwatermachines met olievrije inverter

Waarom kiezen voor

DZ-koudwatermachines?

Technologie met magnetische lagers

Wrijvingloze magnetische lagers

Toonaangevend rendement bij deellast

Gecombineerd met zeer efficiënte warmtewisselaars

Flexibiliteit toepassing

Hoog condenserend en laag condenserend

Eén compressor

Van 320 kW tot 742 kW op
R-134a-platform

Van 227 kW tot 478 kW op
R-1234ze(E)-latform

R-134a-platform

Twee compressoren

Van 610 kW tot 1478 kW op
R-134a-platform

Van 429 kW tot 945 kW op
R-1234ze(E)-platform

R-1234ze(E)-platform

Driedubbele compressor

Van 1038 kW tot 2173 kW op
R-134a-platform

Van 741 kW tot 1417 kW op
R-1234ze(E)-latform

R-134a-platform
Logo DZ-koelaggregaten
bg-image

Technologie met magnetische lagers

Uitgerust met centrifugale compressoren die magnetische lagers zonder wrijving gebruiken en die werken zonder olie, met integrale aandrijvingen met variabele frequenties en technologie voor directe aandrijving op hoge snelheid.

 

Toonaangevend rendement bij deellast

De compressor met hoog rendement vormt samen met de zeer efficiënte warmtewisselaar een indrukwekkende koudwatermachine.

bg-image

Verhoogde betrouwbaarheid

Het ontwerp met magnetische lagers zonder wrijving heeft geen oliebeheersysteem nodig, waardoor de betrouwbaarheid verhoogt en er minder onderhoud nodig is.

 

Ontwerp voor passiefwoningen

Ontwikkeld voor een maximaal rendement en toekomstbestendig, want voldoet zowel aan bestaande ontwerp- en regelgevingsnormen als aan de EU-energiedoelstellingen op langere termijn

bg-image

Flexibiliteit toepassing

De DZ-reeks bevat modellen die geschikt zijn voor zowel hoogcondenserende werking (toepassing met droge koeler) als laagcondenserende werking (toepassing met koeltoren).

 

Ontworpen voor compactheid

Grondoppervlakte tot een minimum gereduceerd dankzij een uniek ontwerp met gestapelde warmtewisselaars.

Warmegasoverbrugging (HGBP: Hot Air Bypass)

De warmgasoverbrugging reduceert het aantal compressoncycli om de temperatuur van het gekoelde water bij lage belasting stabiel te houden. Wanneer de belasting van het systeem tot onder 10% van de compressorcapaciteit zakt, dan voert het systeem de afvoergas rechtstreeks naar de verdamper. Dit warme gas zorgt voor een stabiel koelmiddeldebiet en voorkomt dat het koelaggregaat korte cycli draait in geval van een lage belasting en groot hoogteverschil. Het reduceert ook mogelijke pieken op de warmtepompunits.

Warmtepomp-versie

De warmtepomp-versie is voorzien van een Pursuit-modus, waarmee de pompwerking aan de waterkant kan worden opgedraaid. Via een speciale schakelaar op het elektrische paneel van de unit kan de gebruiker kiezen tussen de koel- en verwarmingsmodus. Als de gebruiker een communicatiekaart inzet, dan kan het gebouwenbeheersysteem de koel- en verwarmingsmodi regelen. De unit is voorzien van warmegasoverbrugging en een extra isolatielaag van 20 mm.

Flexibiliteit in opties

Uitgebreide opties, zoals de Rapid Re-Start, waardoor het systeem na een stroomstoring binnen 26 seconden kan worden heropgestart, en een automatische omschakeling naar de noodgenerator. Uitgebreide oplossing voor datacenters.

Laag geluidsniveau met een speciale geluidsdichte kast voor de compressor die een uitstekende flexibiliteit garandeert voor elke specifieke toepassing.



Aansluitbaarheid

Werkt via het Daikin on Site (D.o.S.)-platform De DZ kan op afstand worden gemonitord, waardoor het systeem met één klik toegankelijk is voor systeemoptimalisatie en preventief onderhoud.

Kan worden gebruikt met een app die speciaal ontworpen is om het systeem met een slim apparaat op afstand (tablet, smartphone, pc) te bedienen. De gegevens op de app zijn gemakkelijk toegankelijk en de belangrijkste gegevens en bedrijfsparameters van het systeem kunnen grafisch worden weergegeven.

Daikin on Site - Kaart van Daikin

Meer info

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?