Skip to main content

Koudwatermachines

Onze koudwatermachines zijn ontworpen met toonaangevende technologieën voor energiezuinige proces- en comfortkoeling en -verwarming waar u op kunt vertrouwen.

bg-image

Energiezuinig

De Daikin koudwatermachines maken gebruik van geavanceerde warmtepomp- en invertertechnologieën en optionele warmteterugwinning om de prestaties van het systeem te optimaliseren, het energieverbruik en de bedrijfskosten te beheren en de CO2-uitstoot te verlagen.

De warmtepompen gebruiken hernieuwbare energiebronnen om energie en kosten te besparen. Met de invertertechnologie kan het systeem bij deellast werken met een hoog rendement, wat uw energieverbruik, uw bedrijfskosten en uw CO2-uitstoot tot 25% verlaagt.

bg-image

Voor u 'op maat' gemaakt

Met meer dan 150 verschillende opties, zoals extra pompen, geluidsdichte systemen, opties voor transport, warmteterugwinning, snelle herstart etc., is het eenvoudig om uw koudwatermachines af te stemmen op uw toepassing, omgeving en behoeften. We werken altijd samen met u om tot een oplossing te komen die volledig aan uw vereisten voldoet.

bg-image

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Met het 'Zero Defect' beleid worden alle Daikin systemen uitvoerig in de fabriek getest en onderworpen aan een kwaliteitsanalyse. Elk onderdeel van het systeem is met zorg gemaakt voor de meest veeleisende omstandigheden.

bg-image

Unieke technologieën

Elk Daikin systeem is ontworpen met de meest innovatieve technologieën. Omdat Daikin alles intern ontwikkelt, kunnen we onze producten en technologieën continu verbeteren, zoals onze inverter-, warmtewisselaar- en condensortechnologieën.

Luchtgekoelde koudwatermachines

Luchtgekoeld koelaggregaat
  • Ideaal voor kleine, middelgrote en grote toepassingen
  • Buitenopstelling
  • Energiezuinig
  • Keuze tussen alleen koelen of warmtepomp
  • Selecteer systemen met invertertechnologie
  • Keuze tussen een swing-, scroll- of schroefcompressor

Watergekoelde koudwatermachines

Watergekoeld koelaggregaat
  • Ideaal voor middelgrote tot grote toepassingen
  • Binnenopstelling
  • Hoog energierendement
  • Keuze tussen alleen koelen of alleen koelen/verwarmen
  • Selecteer systemen met invertertechnologie
  • Keuze tussen een scroll-, schroef- of centrifugaalcompressor
bg-image

EWAT-B koudwatermachines

Een nieuwe generatie van luchtgekoelde koudwatermachines met hoog rendement schroefcompressoren en R-32, hét koudemiddel van de toekomst met een lage impact op het milieu.

bg-image

EWYD-4Z - Multifunctionele (4-pijps) lucht/water warmtepomp

Systeem met 4 leidingen en volledig invertergestuurde technologie voor onafhankelijk en gelijktijdig koelen en verwarmen, het hele jaar door.

bg-image

DZ-koudwatermachines

Centrifugale watergekoelde koudwatermachines met olievrije inverter en met een aantal geavanceerde technologische functies die uniek op de markt zijn.

bg-image

Controle en besturing van Daikin voor koudwatermachines en luchtbehandelingskasten

De controle op afstand van Daikin zorgt voor een optimaal gebruik en optimale kosten gedurende de hele levensduur van het systeem terwijl het rendement en de betrouwbaarheid stijgen.

bg-image

intelligent Chiller Manager (iCM) voor technische koudwatermachineruimtes

Optimaliseer de prestaties en verhoog de betrouwbaarheid van uw technische koudwatermachineruimte met onze volledig nieuwe, in de fabriek ontworpen, systeembesturing.

iCM helpt u om de energiekosten te verlagen en de levensduur van uw systemen te verhogen.

bg-image

Verhuurdiensten van Daikin: koudwatermachines

  • Oplossingen voor koelnoodgevallen via vaste partners van Daikin
  • Stand-bykoeling voor kritische toepassingen en processen
  • Koeling tijdens geplande uitschakelmomenten en storingen
  • Oplossingen voor schommelingen in de koellast en speciale evenementen

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie