Skip to main content

EWAT-B

Eerste luchtgekoelde koudwatermachine met het milieuvriendelijke koudemiddel R-32

bg-image

Daikin, 's werelds eerste fabrikant met een luchtgekoelde R-32 koudwatermachine met scrollcompressoren

Daikin blijft toonaangevend op het vlak van koeltechnologie en zorgt opnieuw voor een primeur met haar nieuwste generatie luchtgekoelde koudwatermachines met hoog rendement en het R-32 koudemiddel, waarmee ze haar Bluevolution-series uitbreidt naar grotere vermogens.

bg-image

Waarom heeft Daikin koudwatermachines met R-32 gelanceerd?

Het Global Warming Potential (GWP) van het koudemiddel R-32 bedraagt 675, wat een derde is van het traditionele R-410A koudemiddel. Dankzij de lagere ontvlambaarheid (R-32 valt in de klasse A2L volgens ISO 817), kan het veilig worden ingezet in talrijke toepassingen, waaronder ook koudwatermachines. Als koudemiddel met slechts één component, is R-32 bovendien gemakkelijker te recyclen en hergebruiken, een andere ecologisch voordeel.

Waarom kiezen voor


EWAT-B koudwatermachines?

  • Onklopbare energie-efficiëntie, SEER tot 4,7.
  • Voldoet reeds aan 2021 Ecodesign voorschriften!
  • Milieuvriendelijk koudemiddel R-32 → Eerste op de markt
  • Nieuwe R-32 geoptimaliseerde scrollcompressoren en warmtewisselaars
  • Het GWP van het koudemiddel R-32 bedraagt 675, een derde is van het traditionele R-410A koudemiddel.
  • Door de lagere ontvlambaarheid, kan het veilig worden ingezet in talrijke toepassingen
  • Als koudemiddel met slechts één component, is R-32 bovendien eenvoudiger te recyclen en hergebruiken, een andere ecologisch voordeel.
  • Ruim capaciteitsbereik: 80–700 kW
  • Condensatiespoel met Microchannel, voor kleiner koudemiddelvolume
  • Efficientië-versies Zilver (standaard) en Goud (hoog)
  • Drie verschillende geluidsconfiguraties mogelijk: standaard, laag en gereduceerd
  • Volledig compatibel met Daikin on Site (D.o.S) monitoring en beheer op afstand
  • Nieuwe configuraties Hydronic Kit (enkele en dubbele pomp, inerte tank, VFD)
  • Uitvoeringen met enkel en dubbel circuit 
    - units met enkel circuit (80-350 kW) met 2 of 3 compressoren
    - units met dubbel circuit (160-700 kW) met 4, 5 of 6 compressoren.
  • Uitgebreid optiepakket m.b.t de hydraulische componenten zoals: ‘onboard’ circulatiepompen (single of twin uitvoering en/of invertergestuurd) en ‘onboard’ buffervaten.
  • Modulatie van ventilatorsnelheid optioneel (VFD)
  • Standaard voorzien van een ‘Master/Slave’ regeling.

Twee verschillende uitvoeringen

Single V
(voor kleine capaciteiten)

›› Slanke lay-out

›› Meer flexibiliteit: nieuwe matige
geluidsconfiguratie voor zowel Zilver- als
Goud-versie

 

 

 

Modulaire Multi V
(voor grote capaciteiten)

›› Gloednieuwe lay-out

›› Betere efficiëntie bij deellast (SEER)
tegenover vorige generatie:

›› +4% met standaard
opstelling

›› +7% met optionele VFD-ventilator

 

bg-image

Nieuwe glycolvrije opties voor natuurlijke koeling op de EWAT-B koudwatermachine:

  • Vrij koeling migratie – Light
  • Vrije koeling migratie – Full
  • Vrije koeling migratie - Full met Hydro Kit
Vrije koeling migratie – Light:

Met deze oplossing migreert het koudemiddel op natuurlijke manier vanuit de verdamper naar de condensator, zonder door de compressors en expansieklep te gaan. Dankzij het speciale ontwerp van de warmtewisselaars, met uiterst lage drukval, zijn er bij deze oplossing geen bijkomende toestellen nodig om het koudemiddel te pompen, want het werkt op natuurlijke migratie. De capaciteit voor natuurlijke koeling kan overeenkomen met 25% van de nomininale koelcapaciteit van het systeem.

Vrije koeling migratie – Full:

Omvat per circuit een extra flooded-verdamper naast de standaard platenwarmtewisselaars, voor een betere prestatie.

Deze oplossing gebruikt hetzelfde principe van lichte migratie maar is uitgerust met een extra wisselaar type “shell and tube” die koudemiddel omzet in water, zodat een grotere capaciteit kan worden bereikt. Dankzij het speciale ontwerp van de wisselaars, met uiterst lage drukval en grotere afstand van condensator naar verdamper, kan deze oplossing een capaciteit voor natuurlijk koelen bereiken die overeenkomt met 75% van de nominale capaciteit van het systeem.

Vrije koeling mirgratie - Full met Hydro Kit:

Omvat Vrije koeling migratie: volledige en waterkantgebaseerde distributieleidingen waarmee de waterstroom automatisch kan worden geschakeld tussen mechanisch koeling en de warmtewisselaar voor natuurlijk koelen. De aanwezigheid van extra leidingen kan een negatieve invloed hebben op de omvang van het systeem.

bg-image

Uitgebreid optiepakket

met nieuwe opties:

  • Bufferboiler

Op bufferboiler gemonteerde unit beschikbaar in de hele serie, voor plug & play oplossing

  • Gedeeltelijke warmteterugwinning

Lancering van condensatieregeling om warmteterugwinningsvermogen te behouden bij lage omgevingstemperaturen en systeem op vol vermogen

 

 

 HR bij 35°C
omgevings-temperatuur
HR bij 20°C
omgevings-temperatuur
Stroom~ 15%~ 3%
Nieuw~ 15%~ 15%
  • VFD-pompen en variabele debietregeling

› Variabel pompsnelheidregeling via extern signaal van 0-10 Volt
› “Thermostaat aan” en “Thermostaat uit” pompsnelheidregeling
› Variabele regeling primair debiet

bg-image

Aansluitbaarheid

mAP

›› Android-app

›› Dupliceer de controller van het systeem

›› Bedien het systeem op afstand (tablet, smartphone, PC)

›› Binnenkort beschikbaar op PlayStore

 

Optioneel draagbaar touchscreen

›› Display 10”

›› Touchscreen

›› Netwerk: draadloos, Bluetooth, GPS, GSM, enz.

›› Interface: SIM-kaart, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

 

Daikin on Site

Volledig compatibel met cloud-gebaseerd platform Daikin on Site (D.o.S.) met geavanceerde functies zoals:

›› Controle op afstand

›› Systeemoptimalisering

›› Preventief onderhoud

Met één klik op afstand toegankelijk via LAN- or GSM-modem

Meer info

De EWAT-B serie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie