Skip to main content

Altijd alles onder controle, waar u ook bent

Houd uw energieverbruik en -kosten in de gaten met de gebruiksvriendelijke, intelligente en eenvoudige besturingssystemen van Daikin.

Wij vinden dat klimaatregeling eenvoudig, gebruiksvriendelijk, slim en energiezuinig moet zijn.

Of u nu op zoek bent naar producten voor uw woning of voor uw bedrijf, onze verschillende systemen helpen u om de controle te krijgen over uw klimaat en uw comfort te optimaliseren.

Ontdek de apps van Daikin

Stuur het klimaat van uw gebouw van overal aan. Verbind uw unit gewoon met Wi-Fi en download de app. Deze is beschikbaar voor iOS en Android en u kunt ermee de thermostaat wijzigen, temperatuurschema's instellen en uw energieverbruik opvolgen.

Uw woning

Dit scherm toont u een overzicht van uw woning. Hier heeft u toegang tot alle functies en kunt u de status van max. 50 Split-airconditioningsystemen tegelijkertijd centraal monitoren en regelen.

Besturingssystemen voor uw woning
Besturingssystemen voor afzonderlijke ruimtes

Afzonderlijke ruimtes

Wijzig de ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus, luchtreiniging en ventilatorsnelheid voor afzonderlijke ruimtes met de interactieve thermostaat.

Timer

Programmeer de temperatuurinstelling en specifieke bedrijfsmodus in tijdschema's, voor 7 dagen met maximaal 6 verschillende acties per weekdag. 

Besturingssystemen met timer
Energieverbruik besturingssystemen

Energieverbruik

Controleer de status van uw verwarmings- of airconditioningsysteem en volg uw energieverbruik om meer te besparen. Gebruiksvriendelijke verbruiksdiagrammen bieden inzicht in uw besparingsmogelijkheden.

If this, then that (IFTTT)

IFTTT is een oplossing waarmee u producten en diensten van derden (slimme meters, verlichting, thermostaten, etc.) kunt programmeren en koppelen op een wijze die bij uw levensstijl past. Bijvoorbeeld: ALS u uw woning verlaat, DAN wordt de verwarming uitgeschakeld.

Besturingssystemen met If This Then That

Slim gebouwbeheer

Nog nooit is het beheer van uw gebouw zo eenvoudig geweest. Daikin heeft verschillende klimaatbeheersystemen, zodat u het energieverbruik van uw gebouw efficiënt en doeltreffend kunt beheren en uw comfort optimaliseren.

 



Centrale besturing van meerdere locaties

Door de geavanceerde intelligent Tablet Controller aan te sluiten met Daikin Cloud, kunnen uw verschillende klimaatzones centraal worden bestuurd. 

  • Tegelijkertijd meerdere locaties monitoren, besturen en benchmarken om het hoge energieverbruik te verlagen
  • Maak een verbinding met Daikin Cloud en bestuur uw systemen in gebouwen, waar u ook bent
  • Intuïtieve en gebruiksvriendelijke touchscreen garandeert eenvoudige klimaatregeling
  • Ideaal voor kleine tot middelgrote commerciële toepassingen



Mini-gebouwbeheersysteem (GBS)

Het intuïtieve en gebruiksvriendelijke mini-GBS intelligent Touch Manager (iTM) kan worden geïntegreerd met systemen van derden, zodat u uw klimaat, verlichting, alarmcentrale(s) en meer met slechts één interface kunt aansturen.

  • Uw energieverbruik monitoren en optimaliseren om uw energiekosten te verlagen
  • Dankzij het modulaire ontwerp kunt u de intelligent Touch Manager afstemmen op de grootte en de behoeften van uw gebouw
  • Combineer met Daikin i-Net voor continue controle via internet, zodat uw Daikin systeem continue en efficiënt blijft draaien
  • Gebruiksvriendelijke tools voor o.a. het maken van energie-analyses en trends, waarmee u tot 15% kunt besparen
  • Ideaal voor middelgrote tot grote commerciële toepassingen


Individuele besturingssystemen

Met individuele besturingssystemen kunt u uw klimaat rechtstreeks regelen met gebruiksvriendelijke interfaces en tijdsschema's.

  • Gebruiksvriendelijke interfaces voor het eenvoudig beheren van uw binnenklimaat 
  • Moderne designs die perfect passen in uw interieur
  • Ook zeer geschikt voor kleine commerciële toepassingen
Clouddiensten van Daikin


Besturing met Cloud-aansluiting

Monitoring, besturing en service voor commerciële en industriële koel-, ventilatie- en verwarmingssystemen.

  • Monitor en bestuur uw gebouw waar u ook bent
  • Beheer meerdere locaties. Dankzij het modulaire concept kan uw cloud meegroeien met uw bedrijf
  • Helpt uw energiekosten te verlagen en de levensduur van uw systemen te verlengen.
bg-image
brc1h-klimaatcontroller

Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening

  • Intuïtieve touchbediening
  • Strak, compact ontwerp in 3 kleuren voor ieder interieur
  • Eenvoudige en geavanceerde instellingen mogelijk via de app 
  • Gebruiksvriendelijke visuele interface
iF DESIGN AWARD
bg-image

intelligent Chiller Manager (iCM) voor technische koudwatermachineruimtes

Optimaliseer de prestaties en verhoog de betrouwbaarheid van uw technische koudwatermachineruimte met onze volledig nieuwe, in de fabriek ontworpen, systeembesturing.

iCM helpt u om de energiekosten te verlagen en de levensduur van uw systemen te verhogen.

Eenvoudige integratie voor gebouwbeheer

Integreer uw Daikin systemen met verschillende gebouwbeheerinterfaces. Met interfaceprotocols kunt u uw binnenklimaat, comfort en systemen van derden, zoals verlichting, liften, veiligheids- en alarmsystemen en meer met één systeem regelen.

modbus-interface

Modbus-interface

Integreer alle units van Daikin via het Modbus-protocol in uw gebouwbeheersysteem.

knx-interface

KNX-interface

Integreer de units Split, Sky Air en VRV via het KNX-protocol in uw woningautomatiseringssysteem of gebouwbeheersysteem.

Interface voor vastgoedbeheer

Interface voor naadloze verbinding tussen Daikin HVAC en vastgoedbeheersystemen zoals Oracle Opera PMS.

BACnet-interface

Integreer VRV, koelaggregaten en luchtbehandelingsunits via het BACnet-protocol in uw gebouwbeheersysteem.

LonWorks-interface

Integreer VRV-units en koelaggregaten via het LonWorks-protocol in uw gebouwbeheersysteem.

Intelligente bediening voor elk type gebouw

Of u nu een woningeigenaar, retailer of hotelmanager bent, de Daikin systemen voor verwarmen en koelen zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Selecteer hier uw toepassing en vind de juiste oplossing.

Download de Daikin Online controller app

App store
Google Play

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie