Skip to main content

Intelligent Tablet Controller

De intelligent Tablet Controller iTAB is een geavanceerde, intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface voor de centrale besturing van meerdere zones en gebouwen via een touchscreen of online via Daikin Cloud Service.

Gebruiksgemak

Het intuïtieve gebruiksvriendelijke touchscreen, dat past in uw interieur, maakt het eenvoudig om uw klimaat te beheren

Energiecontrole

Vergelijk het energieverbruik van meerdere locaties met benchmarks

Besturing van meerdere locaties

Tot 32 binnendelen (groepen) besturen met de Daikin online cloud-aansluiting

Commerciële toepassingen

De intelligent Tablet Controller is ideaal voor alle kleine tot middelgrote commerciële toepassingen

Centrale besturing van meerdere zones

Commerciële ruimtes verbruiken veel energie en bestaan vaak uit verschillende zones die afzonderlijke ruimteverwarming, airconditioning, verlichting, (vries)koeling en ventilatie nodig hebben. Met onze intelligent Tablet Controller kunt u al deze systemen met één centrale interface of via Daikin Cloud Services regelen. Met een totaaloplossing dat meerdere zones kan besturen, maximaliseert u uw energierendement, verlaagt u uw energieverbruik en verhoogt u het comfort van uw klanten.

Stuur één tot ∞ locaties aan met de cloudservice van Daikin

1. Keuken - Individuele bediening door personeel
2. Bergruimte - Verlaag de energiekosten voor zones zonder comfortvereisten door een andere, ruimere temperatuurmarge in te stellen
3. Kleedkamer -
Aangepaste instellingen creëren een warmere zone voor kleedkamers met een maximaal comfort voor de klant
4. Winkelzone -
Een timer stelt de omstandigheden in voor, tijdens en na de openingsuren.

 

bg-image

Gebruiksvriendelijke interface

Het stijlvolle touchscreen voor plaatselijke bediening past in elk interieur en door de intuïtieve interface is het systeem zeer gebruiksvriendelijk.

U kunt het zelfs zo instellen dat het personeel de instellingen maar beperkt kan wijzigen voor optimale bruikbaarheid en een maximaal energierendement en klantencomfort.

Maak verbinding met Daikin Cloud

Bestuur uw gebouw, waar u ook bent. De Daikin Cloud Service kan meerdere locaties tegelijk besturen en is online toegankelijk vanaf elk apparaat dat met het internet verbonden is (laptop, tablet, etc.). Installateurs en technici hebben ook toegang tot de cloud zodat ze kunnen inloggen en onmiddellijk problemen kunnen oplossen als er bijvoorbeeld een storing is. De gebruiksvriendelijke interface maakt de bediening nog eenvoudiger en de automatische opvolging van het energieverbruik helpt u om uw kosten op lange termijn te verlagen.

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie