Skip to main content

Geothermische warmtepomp Daikin Altherma

Betrouwbare verwarming en warm water in alle klimaatomstandigheden door middel van een grond/water-warmtepomp met invertertechnologie.

Verwarmen
Verwarmen

Verwarmen

Hernieuwbare energie uit de grond halen is in elk klimaat de efficiëntste en betrouwbaarste bron van energie.

Warm water
Warm water

Warm water

De binnenunit is standaard uitgerust met een ketel voor sanitair warm water om voldoende warm water voor het hele gezin te leveren.

Koeling van Daikin

Koelen

Onze splinternieuwe Daikin Altherma 3 GEO is heel innovatief met een actieve koeling die het hele jaar door voor comfort zorgt.

Voor nieuwbouw en grootschalige renovaties

Geothermische warmtepompen zijn ideaal voor nieuwbouw of grootschalige renovaties met horizontale lussen waar er voldoende grond is of verticale sondes die loodrecht in de grond geboord worden. Door de energie onder het aardoppervlak te halen, zijn geothermische warmtepompen zeer betrouwbaar, zelfs in het koudste klimaat. De grondtemperatuur blijft heel het jaar door relatief stabiel, waardoor het een ideale hernieuwbare bron van energie is.

Voor nieuwbouw en grootschalige renovaties

Betrouwbare klimaatregeling

Geothermische warmtepompen halen hernieuwbare energie uit de warmte in de grond. Voor de installatie is er grond nodig, maar het verlaagt uw ecologische voetafdruk aanzienlijk en helpt u om op lange termijn de energiekosten te drukken.

1. Warmtepomp

1 warmtepompbinnenunit met een ingebouwde ketel voor sanitair warm water kan op uw warmwatersysteem en op de ruimteverwarmingselementen in heel uw woning worden aangesloten.

2. Sanitair warm water

Met de in de fabriek geïnstalleerde ketel voor sanitair warm water bent u altijd van warm water voorzien.

3. Verwarming van ruimtes

Mogelijkheid om vloerverwarming, radiatoren en warmtepompconvectoren aan te sluiten.

4. Grondcollector

Er wordt een verticale sonde of horizontale collector in de grond gestoken en op de warmtepompunit in uw woning aangesloten.

bg-image

Daikin Altherma 3 GEO

De nieuwe generatie geothermische warmtepompen van Daikin Altherma gebruiken geothermische energie en Daikins invertertechnologie om te zorgen voor verwarming, koeling en warm water in alle klimaatomstandigheden.

bg-image

Aangedreven door hernieuwbare energie

Onze geothermische warmtepomp Daikin Altherma wordt aangedreven door 80% hernieuwbare energie uit de grond en 20 elektriciteit en zorgt zo voor verwarming, koeling en warm water.

Uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

De inverter van Daikin is een energiebesparende technologie die de motorsnelheid efficiënt regelt en het energieverbruik tot 30% verlaagt. In de plaats van energie te stoppen in starten en stoppen, past de inverter de snelheid van de motor aan zodat die continu en op termijn efficiënter draait.

invertertechnologie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie