- Comfort
- Energiebesparing
- Fluisterstil
De nieuwe generatie grondgebonden warmtepompen van Daikin Altherma gebruiken geothermische energie en Daikins invertertechnologie om te zorgen voor verwarming, koeling en warm tapwater in alle klimaatomstandigheden.
Verwarming van ruimtes
Maximaal comfort gegarandeerd in extreem winterse omstandigheden.
Koelen van kamers
Actieve koeling met hoog rendement.
Productie van warm tapwater
Ingebouwde roestvrijstalen tank van 180 l.
Elektriciteitsbesparing
De nieuwe Daikin Altherma 3 GEO is van nature een groene oplossing die werkt met de oneindige energie die van nature in de grond aanwezig is. Met 1 kW elektriciteit kan de grondgebonden warmtepomp ongeveer 5 kW warmte genereren.
Bovendien maakt de continue werking van de inverter een hoog modulatiebereik tot 0,85 kW mogelijk, waardoor het toestel niet meer elektriciteit verbruikt om te stoppen en te starten.
Extreem stille werking
Met een geluidsdruk van slechts 27 dB(A) op 1 meter is de Daikin Altherma 3 GEO een van de stilste binnendelen op de markt, wat zorgt voor totaalcomfort en gemoedsrust.
Een flexibel product
Renovatie en nieuwbouw
Geschikt voor renovatie: dankzij de hoge watertemperatuur van 60°C werkt het systeem met traditionele radiatoren.
Geschikt voor nieuwbouw: de Daikin Altherma 3 GEO is ook combineerbaar met ventilatorconvectoren en vloerverwarming.
Afstandsbediening
Ingebouwde connectiviteit
Regel uw klimaat van overal en
op elk moment
LAN-connectiviteit
Altijd alles onder controle.
- Volg de status van uw verwarmingssysteem
- Stel de bedrijfsmodus en de temperatuur in
- Programmeer de temperatuur en de bedrijfsmodus
Bedrade afstandsbediening Madoka voor Daikin Altherma
Een nieuwe gebruikersinterface, herontworpen en gebruiksvriendelijk.
- Intuïtieve bediening met een hoogwaardig ontwerp
- Drie kleuren voor elk interieur
- Gemakkelijk in te stellen parameters